Una gamma ottimizzata per il condizionamento dell'aria e la refrigerazione
Danfoss offre una gamma di trasmettitori di pressione ottimizzata per applicazioni di condizionamento dell'aria e di refrigerazione.
Il programma AKS (sensore ADAP-KOOL) e i sensori DST P110 sono completamente compatibili con tutti i regolatori Danfoss e garantiscono un controllo affidabile e accurato per le applicazioni a espositori e a rack.
I sensori di pressione garantiscono misure di precisione della pressione per garantire sicurezza ed efficienza nel funzionamento dei comandi dell'impianto, oltre a essere omologati per tutti i refrigeranti più comunemente utilizzati nel settore. Inoltre, l'elettronica potenziata permette una maggiore precisione. Nella gamma si possono trovare sensori di pressione ottimizzati per una varietà di applicazioni e pressioni diverse, così come una varietà di collegamenti elettrici, alcuni particolarmente adatti per sistemi con un elvato grado di pulsazioni.
Caratteristiche e vantaggi
Misurazione precisa e costante della regolazione della pressione
Alta affidabilità - Tecnologia MEMS sigillata ermeticamente
Risparmio energetico - Omologato Atex Zona 2 (gamma AKS)
Lunga durata - Alta resistenza agli urti e alle vibrazioni, >106 cicli di pressione
Prodotti in evidenza
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trasmettitore di pressione intelligente DST P100 per motori industriali e applicazioni di idraulica mobileIl trasmettitore di pressione DST P100 è progettato per fornire affidabilità, durata, prestazioni e opzioni digitali ineguagliabili sui mercati dei motori industriali e dell'idraulica mobile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trasmettitore di pressione DST P310 per applicazioni HVACScopri il DST P310, un trasmettitore di pressione all'avanguardia per il settore HVAC. Ottieni prestazioni intelligenti con la diagnostica sensori intelligente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trasmettitore di pressione con sensore intelligente DST P30M per applicazioni navaliIl DST P30M è un robusto trasmettitore di pressione per applicazioni navali, rinforzato con la tecnologia Danfoss Smart Sensor™. Scopri subito la soluzione intelligente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trasmettitore di pressione DST P40M in titanio resistente alla corrosione per applicazioni navaliIl DST P40M è un trasmettitore di pressione leader di mercato con tutte le certificazioni navali richieste, progettato per resistere ad ambienti marini difficili e corrosivi come il trattamento dell'acqua di zavorra, i sistemi di desalinizzazione, il raffreddamento ad acqua marina, il trattamento dei gas di scarico e il trattamento delle acque reflue.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trasmettitore di pressione con sensore intelligente DST P300 per applicazioni industriali con pompe dell'acqua e compressori d'ariaIl trasmettitore di pressione DST P300 è un sensore intelligente e flessibile per applicazioni idrauliche, pneumatiche e industriali difficili. Scopri subito prestazioni affidabili e scalabili. È dotato di un'ampia gamma di porte e attacchi pressione.