Servizi Cloud Alsense
I nostri servizi digitali dinamici sono salvati nella nostra piattaforma Alsense Cloud IoT, concepita per soddisfare tutte le tue esigenze tecniche. Essa garantisce, massima sicurezza, scalabilità dinamica e sostenibilità continua. Con la piattaforma Cloud Alsense, puoi contare su un'elevata disponibilità di servizi, una connessione VPN sicura e un'integrazione Cloud perfetta.
Inoltre, la nostra piattaforma è gestita da Microsoft Azure, quindi puoi stare certo che i tuoi dati saranno sempre al sicuro.
Caratteristiche e vantaggi
Informazioni utili: piuttosto che dashboard complessi, Alsense mette a disposizione solo informazioni rilevanti e facili da comprendere. Questo ti consente consente di prendere misure correttive più rapidamente, riducendo drasticamente il tempo, gli sprechi alimentari e di energia.
Sicurezza e disponibilità: grazie ad Alense, puoi facilmente espanderti in diverse regioni grazie alla maggiore facilità di utilizzo e di gestione e una disponibilità del servizio del 99,9%! Inoltre Alsense è supportata da Microsoft Azure, garanzia di massima sicurezza.
Prestazioni e stabilità: grazie ad Alense, puoi facilmente espanderti in diverse regioni grazie alla maggiore facilità di utilizzo e di gestione. Un tempo di attività del 99,9%! Inoltre Alsense è supportata da Microsoft Azure, il quale offre la massima affidabilità.
Integrazione e miglioramenti intuitivi: la nuova piattaforma di servizi supportata da Microsoft Azure offre un funzionamento più fluido, una più rapida reazione agli allarmi, la riduzione di allarmi fastidiosi e un maggiore tempo di attività delle risorse.

Esplora il nostro nuovo catalogo di prodotti CO₂!
Abbiamo raccolto tutti i nostri prodotti e le nostre soluzioni CO2 e le abbiamo dotate di un codice univoco per semplificare la ricerca; ora puoi esplorare le nostre soluzioni CO2 senza sforzo.

Servizi Alsense per Food Retail: ottimizza i tuoi sistemi di refrigerazione
Alsense Food Retail aiuta i proprietari e i gestori di supermercati a concentrarsi sul miglioramento delle vendite e sulla riduzione degli sprechi alimentari

Vantaggi del Cloud dell'IoT Alsense
Il Cloud dell'IoT di Alsense e i suoi servizi ti offrono un'esperienza utente perfetta e caratteristiche aggiuntive per informazioni utili volte a migliorare la tua attività. Scopri in che modo i nostri servizi Cloud possono offrirti dei vantaggi immediati in termini di miglioramento delle prestazioni e della stabilità, oltre a una maggiore e rapida sicurezza e disponibilità.
Alsense in numeri
Supportata da Microsoft
Cosa implica il supporto della piattaforma Cloud Alsense da parte di Microsoft Azure? In sostanza, significa che puoi contare sulla competenza combinata di due esperti del settore: la nostra significativa esperienza nel settore e l'eredità di Microsoft in materia di sicurezza, scalabilità e sostenibilità.
In pratica, la nostra partnership con Microsoft rende la tua collaborazione con noi un gioco da ragazzi.
Soluzioni correlate
Novità
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Leanheat® Building e Optit uniscono le forze per migliorare l’efficienza energetica nei sistemi di teleriscaldamento in Italiamartedì 12 novembre 2024Danfoss Leanheat® Building è lieta di annunciare una partnership strategica con Optit, leader in Italia nello sviluppo di Decision Support Systems.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Il Gruppo Salling e Danfoss collaborano con Microsoft per ridurre gli sprechi alimentari e il consumo energetico dei sistemi di refrigerazione utilizzati nei punti vendita al dettaglio.lunedì 2 gennaio 2023Fino al 10% di tutte le emissioni di gas serra sono attribuibili agli sprechi alimentari. Grazie a soluzioni di refrigerazione efficienti dal punto di vista energetico, i supermercati possono raffreddare il cibo esattamente quanto basta per evitare che gli alimenti si deteriorino, il tutto risparmiando sull’energia complessivamente consumata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }#TELERISCALDAMENTO: IL CALORE CHE UNISCE - Danfoss partecipa all'evento per i 40 anni di AIRU per l’Italiagiovedì 31 marzo 2022Lo scorso 29 marzo Danfoss ha partecipato all'evento per i 40 anni di AIRU, l’Associazione che dal 1982 unisce gli operatori del settore e sostiene lo sviluppo del teleriscaldamento nel nostro Paese.