• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Scambiatori di calore a piastre semisaldati per la refrigerazione industriale ad ammoniaca

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Prodotti correlati
  • Supporto

Soddisfare le esigenze applicative con le migliori prestazioni

I nostri scambiatori di calore a piastre semisaldate sono ottimizzati per le applicazioni industriali e includono ampi miglioramenti nella refrigerazione professionale. La serie progettata da Danfoss è rivolta ai sistemi ad ammoniaca e può essere utilizzata per applicazioni come condensatori, evaporatori con e senza pompa, sottoraffreddatori, desurriscaldatori e raffreddatori ad olio. La gamma di prodotti comprende le taglie SW19-SW59, molte altre in arrivo, e può gestire temperature da -40°C a 120°C (da -40°F a 248°F) e pressioni fino a 25 bar (300 psi).

Guarda il modello 3D

Caratteristiche e vantaggi

Eccellenti capacità di trasferimento del calore

Design affidabile - sicurezza operativa

Configurazione semplice del prodotto

Analisi completa

Rientra nella gamma di prodotti diversificati per i sistemi IR

Nuovo design delle piastre per un'eccellente capacità di trasferimento del calore

La gamma SW19-59 è caratterizzata da eccellenti capacità di trasferimento del calore grazie a prestazioni termiche migliorate, derivanti da una geometria ottimizzata delle piastre che supporta un elevato volume di ammoniaca, garantendo un design compatto e una carica più bassa per la refrigerazione.

Nuovo sistema di guarnizioni che migliora la stabilità del gruppo di piastre

Il nuovo sistema di guarnizioni garantisce un'elevata stabilità delle guarnizioni e un allineamento ottimale delle piastre grazie al nuovo design e le scanalature che consentono un'assistenza e una manutenzione facili e veloci. Questo sistema migliora l'effetto di tenuta e previene eventuali soffiature all'esterno. Inoltre, il rischio di contaminazione è ridotto grazie alla doppia barriera di guarnizioni che permette di drenare le potenziali fuoriuscite al di fuori della confezione della piastra. Il nuovo sistema di guarnizioni è privo di colla per facilitarne la manutenzione.

Facile manutenzione e assistenza

La nuova gamma è di facile manutenzione. Il montaggio dello scambiatore di calore a piastre è rapido e sicuro grazie alle teste dei bulloni fisse e alle ghiere di bloccaggio che impediscono la rotazione del dado e della testa del bullone durante l'apertura e la chiusura dell'unità. Il sistema di guarnizioni migliorato garantisce un allineamento facile e preciso del pacco piastre.

Prodotto di alta qualità - perfettamente collaudato

Il design dello scambiatore di calore a piastre semisaldate Danfoss è stato sottoposto a test termici e meccanici. Inoltre, ogni cassetta a piastre semisaldata e ogni scambiatore di calore a piastre completo sono sottoposti a test di tenuta con elio prima della spedizione dallo stabilimento Danfoss.

Disponibilità

La nostra nuova linea di scambiatori di calore a piastre semisaldati è già disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa. Sarà disponibile nel resto del mondo durante il 2019.

Guarda il video

La nuova serie di scambiatori di calore a piastre è stata ottimizzata per le applicazioni industriali e include miglioramenti sia nel design delle piastre che nel sistema di guarnizioni.

Scarica la brochure

La nuova serie di scambiatori di calore a piastre semisaldati è stata ottimizzata per le applicazioni industriali e include miglioramenti sia nel design delle piastre che nel sistema di guarnizioni.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure A world of heat exchangers Bulgaro Bulgaria 04 ott, 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Rumeno, moldavo, moldavo Romania 10 ott, 2024 9.7 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Inglese Multiplo 18 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Case story Danfoss semi-welded plate evaporator and air purger applications at the automated cold storage Miratorg Inglese Multiplo 01 giu, 2021 3.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polacco Multiplo 13 set, 2023 9.2 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danese Multiplo 15 set, 2023 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Ungherese Multiplo 13 set, 2023 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglese Multiplo 13 set, 2023 9.6 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russo Multiplo 17 mag, 2024 16.5 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Cinese (CN) Multiplo 17 gen, 2024 9.6 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Francese Multiplo 22 dic, 2023 9.2 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Tedesco Multiplo 17 gen, 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Inglese Multiplo 22 nov, 2024 4.4 MB .pdf
Manuale d‘uso Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance Tedesco Multiplo 23 lug, 2019 6.2 MB .pdf
Manuale d‘uso Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance Danese Multiplo 23 lug, 2019 6.2 MB .pdf
Manuale d‘uso Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance Spagnolo, castigliano Multiplo 23 lug, 2019 6.2 MB .pdf
Manuale d‘uso Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance Portoghese Multiplo 23 lug, 2019 6.2 MB .pdf
Manuale d‘uso Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance Polacco Multiplo 23 lug, 2019 6.2 MB .pdf
Manuale d‘uso Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance Francese Multiplo 23 lug, 2019 6.2 MB .pdf
Manuale d‘uso Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance Cinese (CN) Multiplo 23 lug, 2019 6.7 MB .pdf
Manuale d‘uso Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance Inglese Multiplo 23 lug, 2019 6.2 MB .pdf
Manuale d‘uso Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance Russo Multiplo 23 lug, 2019 6.2 MB .pdf
Manuale d‘uso Scambiatori di calore a piastre, a piastre singole e semi-saldate Installazione, messa in servizio e manutenzione Italiano Multiplo 23 lug, 2019 6.2 MB .pdf
Manuale di servizio Scambiatori di calore guarnizionati e a piastre semi-saldate Italiano Multiplo 01 ago, 2024 9.1 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger Francese Frankrike 04 mar, 2019 8.9 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger Polacco Polonia 06 ago, 2019 2.8 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger Turco Turchia 06 ago, 2019 2.8 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger Ceco Repubblica Ceca 09 giu, 2021 3.5 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger Svedese Svezia 14 mar, 2019 2.8 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger Vietnamita Vietnam 22 nov, 2019 9.0 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger Danese Danimarca 24 apr, 2019 2.8 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger Spagnolo, castigliano Spagna 05 mar, 2019 8.9 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger Tedesco Germania 08 ott, 2019 8.4 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger Portoghese Portogallo 06 ago, 2019 2.7 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger Ungherese Ungheria 17 mag, 2021 2.8 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger Finlandese Finlandia 14 mar, 2019 2.8 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger Inglese Multiplo 19 set, 2023 4.2 MB .pdf
Brochure Semi-welded plate heat exchanger for industrial refrigeration Italiano Italia 04 mar, 2019 8.8 MB .pdf
Brochure SONDEX® Semi-Welded Heat Exchangers Inglese Multiplo 27 nov, 2024 3.5 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Inglese Multiplo 12 feb, 2024 9.4 MB .pdf
Brochure Полусварные пластинчатые теплообменники Russo Multiplo 07 mag, 2019 2.8 MB .pdf
Semi welded

Assistenza e manutenzione

Il corretto funzionamento e l'assistenza qualificata e tempestiva degli scambiatori di calore garantiscono un'operatività efficiente dell'intero sistema di refrigerazione industriale.

Prodotti correlati

Supporto