Leggero e resistente alla corrosione galvanica
Lo scambiatore di calore a microcanali (MCHE) è ideale per l'uso nei sistemi di condizionamento dell'aria residenziali e commerciali, nonché nelle apparecchiature di refrigerazione orientate all'efficienza energetica e alla riduzione della carica di refrigerante.
Con lo MCHE si ottiene un design ingegnosamente semplice, completamente in alluminio che non solo è leggero, ma è anche resistente alla corrosione galvanica. La struttura in alluminio la rende una delle soluzioni più sostenibili sul mercato grazie alla sua elevata resistenza, al design ermetico e ai materiali riciclabili.
Il MCHE è altamente efficiente per quanto riguarda il refrigerante grazie al suo design a microcanali. Il principio di progettazione consente di utilizzare una carica di refrigerante inferiore del 30 per cento rispetto agli altri scambiatori di calore.
Caratteristiche e vantaggi
Design compatto e meno pesante, con materiali sostenibili
Carica di refrigerante ridotta del 30 per cento*
Aumento nell’efficienza del 10%*
Elevata resistenza alla corrosione
*Nelle stesse condizioni rispetto a Fin & scambiatori di calore a fascio tubiero

Application Development Centers (Centri di sviluppo delle applicazioni)
Unisciti a noi per essere pronto ad affrontare le sfide del futuro. Presso i nostri Application Development Centers offriamo un ambiente di lavoro collaborativo grazie al supporto di esperti e a laboratori di prova all'avanguardia nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.
L'ingegnerizzazione del futuro. Insieme. Oggi.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | MCHE - Tangible heat exchanger savings - Just eight steps away! | Inglese | Multiplo | 08 ott, 2014 | 4.8 MB | |
Brochure | MCHE - Tangible heat exchanger savings - Just eight steps away! - CN | Cinese (CN) | Multiplo | 30 dic, 2014 | 4.6 MB |