Il regolatore di livello dell'olio compressore Danfoss COM garantisce un controllo e una regolazione ottimali di livello dell'olio nei compressori semiermetici, scroll e alternativi, garantendo un funzionamento sicuro e una lunga durata del compressore.
La soluzione COM offre un'affidabilità superiore del sistema con un regolatore dell'olio facile da usare, personalizzabile e orientato all'applicazione.
Il regolatore COM è dotato di un sensore hall e di un galleggiante magnetico incorporato per un rilevamento molto preciso e permanente di livello dell'olio. Ciò garantisce prestazioni affidabili anche in presenza di olio schiumoso o sporco e in condizioni operative diverse, come i cicli di sbrinamento e le variazioni stagionali.
Caratteristiche e vantaggi
Migliore misurazione di livello dell’olio con la tecnologia a galleggiante
Controllo continuo di livello dell’olio
Logica di accensione adattativa con risposta veloce
Il relè di allarme consente l’arresto del compressore in caso di livello dell’olio troppo basso
Informazioni sullo stato di funzionamento: LED
Vasta gamma di adattatori per vari tipi e marche di compressori
Vasta gamma di lunghezze di cavi per un design flessibile del sistema
Installazione facile
MWP: Pressione di esercizio massima fino a PS 130 bar
MOPD: Differenza di pressione di apertura massima fino a 100 bar in funzione
Adatto a 50 Hz e 60 Hz, 24 VAC o 230 VA
Design leggero e compatto
Funzionamento efficiente dal punto di vista energetico della valvola solenoide
Certificazioni: CE, RoHS, EAC
Gamma dei prodotti
![](/media/ekknjywn/webbanner_optyma_1920x420px_u_logo.jpg?width=420&height=1920&rnd=133449413463030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Per saperne di più sulla soluzione di regolazione di livello dell'olio COM
Per un controllo continuo e preciso del livello dell'olio.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiale promozionale | Brochure Regolatore di livello dell’olio compressore Danfoss COM | Italiano | Italia | 12 gen, 2024 | 1.3 MB | |
Materiale promozionale | COM Compressor Oil Management brochure | Inglese | Multiplo | 07 dic, 2023 | 1.4 MB | |
Materiale promozionale | COM Compressor Oil Management brochure | Spagnolo, castigliano | Spagna | 12 gen, 2024 | 434.9 KB | |
Scheda tecnica | Oil level Regulators COM | Inglese | Multiplo | 17 apr, 2024 | 7.0 MB |
Prodotti correlati
Novità
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }I nuovi compressori Danfoss per pompe di calore industriali e per il comfort riducono le emissioni e il consumo energeticomercoledì 3 luglio 2024Gli OEM possono accelerare la transizione ecologica con nuove ed estese gamme di compressori per pompe di calore industriali e per il comfort. La nuova gamma comprende il compressore semiermetico alternativo a 6 cilindri BOCK® HGX56 CO2 T per pompe di calore industriali di grande capacità, i compressori scroll PSH per unità reversibili da tetto e sistemi idronici in climi freddi e i compressori scroll con inverter VZN per pompe di calore commerciali leggere.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss lancia un nuovo servizio di assistenza post vendita per i compressori BOCK®lunedì 27 maggio 2024Il nuovo servizio - Danfoss RefCare - creerà una rete internazionale di partner di assistenza certificati e di centri di assistenza di proprietà Danfoss, in grado di fornire i migliori servizi di assistenza e manutenzione dei compressori BOCK®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss rinnova la sua partecipazione a Refrigera Show 2023 che si terrà a Bologna dal 7 al 9 novembrelunedì 16 ottobre 2023Danfoss è lieta di rinnovare la sua partecipazione a Refrigera Show 2023, che si terrà presso la Fiera di Bologna dal 7 al 9 novembre. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione è dedicata all'intera filiera della refrigerazione industriale, commerciale e logistica.
Evita le contraffazioni
![Identifichi e combatti gli prodotti contraffatti Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Stai alla larga dai prodotti contraffatti per proteggere la tua immagine
I prodotti contraffatti danno alla vostra attività e alla nostra azienda una cattiva reputazione. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per combattere le contraffazioni. Per saperne di più su come assicurarsi che il prodotto acquistato sia di qualità autentica Danfoss.