X-Gate
Danfoss X-Gate fornisce una soluzione flessibile per convertire i protocolli di campo più comuni in Modbus RTU, facilitando così l'integrazione con AK-SM 8xx.
Protocolli di campo supportati:
- Modbus RTU o TCP/IP
- BACnet MS/TP o IP
- CANBus
X-Gate offre un'interfaccia web intuitiva per una configurazione completa del sistema, con gestione degli accessi tramite account e password e profilo utente.
Integrazione
X-Gate è un dispositivo avanzato basato su Linux con la capacità principale di tradurre i protocolli da una "fonte di dati" e renderli disponibili (tipicamente i data-point) per una specifica "destinazione di dati".
L'unità può essere facilmente installata in un quadro elettrico grazie al montaggio su guida DIN.
X-Gate è stato progettato con un concetto modulare e sulla scheda principale sono presenti più canali di accesso integrati:
- 2 schede Ethernet indipendenti per mantenere separate e sicure le due reti LAN potenzialmente collegate.
- 1 porta RS485
- 1 porta CANBus
Inoltre, X-Gate può ospitare una porta RS485 aggiuntiva come modulo di espansione.
X-Gate fornisce l'integrazione verso nord con il sistema di gestione degli edifici (BMS) leggendo l'OpenXML da System Manager e traducendolo in Modbus IP o BACnet IP.
In direzione sud, X-Gate, acquisisce dati da una selezione di protocolli comuni:
- Modbus RTU (o ASCII) o TCP/IP
- BACNet IP o MS/TP
- CANBus
In direzione nord, X-Gate può fornire dati attraverso una lista comune di protocolli:
- Modbus RTU o TCP/IP
- BACNet IP
- SNMP
Documentazione
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlli elettronici per refrigerazione e A/CI controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gestore di sistema, AK-SM 880AL'AK-SM 800A permette un controllo e un monitoraggio in totale sicurezza del sistema, mentre include funzioni di risparmio energetico che contribuiscono a un risparmio energetico continuo e autonomo per i punti vendita.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }System ManagersIl System Managers è il componente chiave del sistema di refrigerazione intelligente ADAP-KOOL® Danfoss per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari.