System Managers

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti
  • Documentazione
  • Software
  • Prodotti correlati
  • Applicazioni correlate
  • Video
  • Esonero di responsabilità

Il cuore del tuo Smart Store

Il System Managers Danfoss è il componente chiave dei sistemi intelligenti di refrigerazione ADAP-KOOL® e HVAC per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari. Il gestore di sistema, il cervello del sistema, coordina i dati da e verso i singoli regolatori di refrigerazione e HVAC, compresi i dati della temperatura per la registrazione e gli allarmi. Può essere configurato per ottimizzare diverse funzioni, come la pressione di aspirazione e lo sbrinamento coordinato, con un conseguente notevole risparmio energetico e un controllo della temperatura ottimale.

System Managers AK-SM 800A

Il System Managers serie AK-SM 800A costituisce un miglioramento del gestore di sistema 800 globale, progettato su una nuova potente piattaforma elettronica con un focus sull'efficienza nella configurazione e nella manutenzione, pur mantenendo una copertura totale nelle applicazioni nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari. Alcuni dei vantaggi della serie AK-SM 800A includono:

  • Una nuova piattaforma elettronica: CPU Quad Core per fornire memoria estesa, porte di connettività aggiuntive e una piattaforma per futuri ampliamenti.
  • Copertura totale nelle applicazioni nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari: Supporto delle diverse applicazioni a livello globale, comprese le applicazioni centralizzate (Rack I/O) e decentralizzate (Pack, controlli).
  • Interfaccia utente migliorata: Nuova interfaccia utente locale con touch screen, integrata da un'interfaccia browser Web per la connessione remota.
  • Funzionamento in sicurezza: Comunicazioni Web sicure (HTTPS), download di pacchetti software in totale sicurezza, amministrazione utente criptata.
  • Punto di accesso Wi-Fi: Punto di accesso Wi-Fi sicuro per una connessione più facile (senza interrompere la rete aziendale).
  • Predisposizione per il retrofit: Compatibile con le versioni precedenti, comprese le funzioni di controllo di sistema EoL/legacy e un semplice percorso di aggiornamento da SC255/SC355/SM800.
  • Dati aggiuntivi: Capacità di cronologia estesa e supporto completo della libreria di file EDF.

Sicurezza

Con l'AK-SM 800A Danfoss ha implementato le migliori pratiche del settore per il funzionamento e la manutenzione in sicurezza dei sistemi dei nostri clienti, tra cui:

  • Traffico Web crittografato (HTTPS)
  • Gestione delle password
  • Crittografia della posta elettronica
  • Autorizzazione utente
  • Wi-Fi con timeout e isolamento di rete
  • Interfaccia XML compatibile con le versioni precedenti (ora richiede una connessione sicura HTTPS)
  • Firewall incorporati
  • Continui aggiornamenti di sicurezza

Per consentire ai nostri clienti di mantenere il massimo livello di sicurezza, raccomandiamo vivamente di installare sempre la versione più recente del software - la versione più recente è disponibile qui.

Caratteristiche e vantaggi

Supporta la gamma completa di controlli Danfoss smart store

Comprovate funzioni di risparmio energetico ADAP-KOOL® integrate

Strumenti di supporto avanzati per l'ottimizzazione della configurazione e della messa in servizio 

Funzionamento in sicurezza; implementazione delle migliori pratiche del settore in materia di sicurezza informatica.

Permette l'ottimizzazione della refrigerazione tramite CALM (CO2 Adaptive Liquid Management)

Per saperne di più sul nostro System Manager aggiornato e sulla piattaforma software Storeview Web

Per saperne di più sul nostro System Manager aggiornato e sulla piattaforma software Storeview Web

System manager, supporta entrambi AK-SM800A e AK-SM800

Storeview Web

Storeview Web è la nuova interfaccia utente remota per il tuo System manager, che supporta sia AK-SM800A che AK-SM800. È costruita su una moderna piattaforma software completamente indipendente dal firmware del dispositivo, che consente una maggiore flessibilità e aggiornamenti e miglioramenti più rapidi.

Esplora il nostro nuovo catalogo prodotti CO₂!

Scopri la nostra collezione completa di prodotti e soluzioni a CO₂, ciascuno dotato di un codice univoco per una facile consultazione. Esplora subito senza sforzo le nostre soluzioni a CO₂.

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { Serie AK-SM 800A; } else if (isBigColumns) { Serie AK-SM 800A } else { Serie AK-SM 800A }
    Serie AK-SM 800A

    Il nuovo System Manager AK-SM 800A di Danfoss si avvale di una nuova e più potente piattaforma elettronica, che include alti livelli di gestione della sicurezza e numerose funzionalità che migliorano ulteriormente il controllo, il monitoraggio e l'usabilità del negozio. La serie AK-SM 800A è un'evoluzione del controllore per food retail e fa parte dell'offerta più ampia di soluzioni Smart Store di Danfoss.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Guida all’applicazione AK-SC 255 / SM 800 to AK-SM 800A conversion Inglese Multiplo 17 apr, 2024 1.8 MB .pdf
Brochure Cool Thinking - System Manager AK-SM 800 series, AK-EM 800 Inglese Multiplo 03 ott, 2014 859.7 KB .pdf
Brochure Overview brochure: System Managers (Global) Italiano Multiplo 17 mar, 2016 1.5 MB .pdf
Brochure SiteService App for mobile diagnostics and service Inglese Multiplo 03 ott, 2014 2.4 MB .pdf
Guida all’installazione System Manager, AK-SM 800A series - Installation Guide Inglese Multiplo 15 ott, 2024 909.6 KB .pdf

Software

Software ADAP-KOOL® Danfoss

I sistemi ottimizzati ADAP-KOOL® di Danfoss sono una soluzione total store per i nostri clienti. Grazie ai suoi strumenti consente simulazioni, programmazione per l'installazione, messa in servizio, raccolta e presentazione dei log, gestione degli allarmi e monitoraggio giornaliero degli impianti di refrigerazione.

 

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Moduli di comunicazione AK-CM per AK - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Moduli di comunicazione AK-CM per AK - Danfoss } else { Moduli di comunicazione AK-CM per AK - Danfoss }
    Moduli di comunicazione AK-CM per AK

    Moduli di comunicazione per ingressi e uscite supplementari. Sono disponibili accessori come una fotocellula esterna con sensore di temperatura generalmente impiegato nella rilevazione della temperatura ambientale esterna e i livelli di illuminazione e un sensore di umidità relativa interna con un sensore di temperatura ambientale.

  • if (isSmallPicture) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss } else { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss }
    Controlli elettronici per refrigerazione e A/C

    I controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss } else { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss }
    Pack controller

    Danfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.

  • if (isSmallPicture) { AK-LM 350 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AK-LM 350 - Danfoss } else { AK-LM 350 - Danfoss }
    AK-LM 350

    L'AK-LM 350 è un'unità di monitoraggio completa che offre funzioni di regolazione mediante commutatori a relè. L'unità di monitoraggio è utilizzata per rilevare la temperatura, la pressione, le funzioni ecc. in e attorno alle custodie degli apparecchi e alle celle frigorifere per il raffreddamento commerciale e industriale.

  • if (isSmallPicture) { AK-EM 800; } else if (isBigColumns) { AK-EM 800 } else { AK-EM 800 }
    AK-EM 800

    L'AK-EM 800 è una soluzione Enterprise Management di Danfoss per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari. L'AK-EM 800 è un'applicazione multi-utente, multi-sito per PC server che permette la gestione degli allarmi, raccolta automatica dei dati e reporting.

Applicazioni correlate

  • if (isSmallPicture) { Smart store - integrazione della rete - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Smart store - integrazione della rete - Danfoss } else { Smart store - integrazione della rete - Danfoss }
    Energia intelligente

    Il costo dell'energia è una delle voci di spesa principali per le attività quotidiane dei supermercati. Pertanto, i dettaglianti sono sempre più alla ricerca di una maggiore efficienza energetica nei loro punti vendita.

  • if (isSmallPicture) { Integrazione HVAC nei supermercati - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Integrazione HVAC nei supermercati - Danfoss } else { Integrazione HVAC nei supermercati - Danfoss }
    Integrazione HVAC nei supermercati

    L'allineamento degli impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e refrigerazione permette di risparmiare denaro, salvaguardare le scorte e ridurre l'impatto ambientale. Le soluzioni integrate sbloccano le potenzialità di ogni applicazione e aumentano l'efficienza dell'intero sistema.

  • if (isSmallPicture) { Monitoraggio degli impianti di refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Monitoraggio degli impianti di refrigerazione - Danfoss } else { Monitoraggio degli impianti di refrigerazione - Danfoss }
    Monitoraggio e gestione

    Il collegamento dell'impianto di refrigerazione al cloud offre un mondo di possibilità per risparmiare denaro e migliorare la sicurezza alimentare. Il monitoraggio e la gestione da remoto semplificano il controllo e la definizione della priorità degli allarmi del sistema. 

  • if (isSmallPicture) { Regolatori per banchi - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori per banchi - Danfoss } else { Regolatori per banchi - Danfoss }
    Regolatori per banchi

    L'impianto di refrigerazione è il luogo naturale in cui cercare di migliorare l'efficienza energetica. Per sbloccare questo potenziale, sono necessari un regolatore, una valvola di espansione e sensori ad alta precisione che siano abbastanza intelligenti da far funzionare la tecnologia all'unisono, e un gestore di sistema che permetta di vedere e controllare il quadro generale.

  • if (isSmallPicture) { Smart store - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Smart store - Danfoss } else { Smart store - Danfoss }
    Smart store

    La soluzione Smart Store migliora la sicurezza alimentare e abbatte i costi energetici grazie al controllo integrato di refrigerazione, HVAC, illuminazione e altre applicazioni.

  • if (isSmallPicture) { Raffreddamento per piccoli negozi - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Raffreddamento per piccoli negozi - Danfoss } else { Raffreddamento per piccoli negozi - Danfoss }
    Smart Store To-Go

    I minimarket di oggi cercano di differenziarsi, di espandersi nel settore della ristorazione e di promuovere il coinvolgimento degli acquirenti all'interno di un ecosistema sempre più digitale, riducendo al contempo i costi operativi e supportando l'agenda verde.

Video

Esonero di responsabilità

** DISCLAIMER: solo per uso professionale **

Questo prodotto non è soggetto alla normativa PSTI del Regno Unito, in quanto è destinato alla fornitura e all'uso da parte di professionisti con le necessarie competenze e qualifiche. Qualsiasi uso improprio o non corretto può provocare conseguenze indesiderate. Acquistando o utilizzando questo prodotto, l'utente riconosce e accetta la natura di uso esclusivamente professionale della sua applicazione. Danfoss non si assume alcuna responsabilità per danni, lesioni o conseguenze negative ("danni") derivanti dall'uso non corretto o improprio del prodotto e l'utente accetta di risarcire Danfoss per qualsiasi danno derivante dall'uso non corretto o improprio del prodotto.