Controller di surriscaldamento e driver della valvola a motore passo-passo

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti
  • Software
  • Prodotti correlati
  • Formazione

Controllori di surriscaldamento affidabili ed efficaci

Se desideri un controllo preciso del surriscaldamento nel tuo sistema di condizionamento dell'aria, scegli un affidabile ed efficace controllore di surriscaldamento di Danfoss. I nostri controllori ti aiuteranno a ottenere un'elevata efficienza energetica e un funzionamento affidabile in ogni momento.

I controllori di surriscaldamento sono facili da installare, compatti, leggeri e funzionano con tutti i refrigeranti comuni.

Visualizza i modelli 3D:

I nostri controller consentono un risparmio totale dei costi e un'alta efficienza energetica per tutte le applicazioni di condizionamento dell'aria

La gamma di controllori per il surriscaldamento

La gamma di controllori per il surriscaldamento

Risparmia sui costi energetici e di manutenzione, aumentando nel contempo l'affidabilità del sistema. I controllori Danfoss expert EKE per il surriscaldamento sono progettati per aiutare i produttori di apparecchiature originali a sviluppare condizionatori d'aria più efficienti in tempi più brevi, riducendo i costi di sviluppo e di gestione.

Caratteristiche e vantaggi

Regolazione precisa del surriscaldamento al livello più basso possibile

Carica ottimale dell'evaporatore

Facile installazione e funzionamento affidabile.

Design compatto e leggero

Lunga durata del servizio

È disponibile la funzione di Pressione Operativa Massima (MOP).

Caratteristiche di sicurezza e indicazioni di allarme

 ETS Colibri® - Danfoss

Efficienza di sistema superiore

La gestione del surriscaldamento leader nel settore, combinata con valvole di espansione elettriche ad alte prestazioni, garantirà un'alta efficienza e affidabilità del sistema.

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { Regolatore del surriscaldamento Danfoss EKE 1C; } else if (isBigColumns) { Regolatore del surriscaldamento Danfoss EKE 1C } else { Regolatore del surriscaldamento Danfoss EKE 1C }
    EKE 1C

    Il regolatore del surriscaldamento flessibile pre-programmato EKE 1 Danfoss permette il massimo controllo tramite software, permettendoti di personalizzare le prestazioni dell'impianto in base alle tue esigenze.

  • if (isSmallPicture) { Regolatore del surriscaldamento Danfoss EKE 2U; } else if (isBigColumns) { Regolatore del surriscaldamento Danfoss EKE 2U } else { Regolatore del surriscaldamento Danfoss EKE 2U }
    EKE 2U

    Il modulo EKE 2U è un dispositivo opzionale di accumulo di energia. Il modulo è in grado di fornire abbastanza energia durante l'interruzione di corrente al regolatore passo-passo per garantire la chiusura delle valvole elettroniche. Può essere usato in combinazione con uno o due regolatori a seconda dell'applicazione.

Scopri come installare e configurare i regolatori di surriscaldamento e i driver delle valvole EKE 100

FAQ per i regolatori EKE 1A, B, C e D

Software

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss } else { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss }
    Controlli elettronici per refrigerazione e A/C

    I controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss } else { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss }
    Pack controller

    Danfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.

  • if (isSmallPicture) { Controllo elettronico della temperatura - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controllo elettronico della temperatura - Danfoss } else { Controllo elettronico della temperatura - Danfoss }
    Controllo elettronico della temperatura

    Danfoss offre un sistema completo per il monitoraggio e l'ottimizzazione delle soluzioni di refrigerazione commerciali, ad es. vetrine refrigerate, essiccatori d'aria, celle frigorifere, camion e rimorchi.

  • if (isSmallPicture) { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss } else { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss }
    Sensori di temperatura per refrigerazione

    I sensori di temperatura per refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni nell'ambito del condizionamento dell'aria così come nelle applicazioni di refrigerazione commerciali e industriali. L'elemento sensore Pt 1000 rispetta i requisiti DIN/IES 751 di classe B e assicura un segnale di temperatura preciso e affidabile utilizzabile per la regolazione, la sicurezza e la registrazione dei dati.

  • if (isSmallPicture) { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss } else { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss }
    Trasmettitori di pressione per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria

    I trasmettitori di pressione per la refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni commerciali di condizionamento dell'aria e applicazioni commerciali e industriali di refrigerazione. Sono realizzati in acciaio inossidabile in modo da essere compatibili con refrigeranti fluorinati e naturali. Inoltre la saldatura al laser senza guarnizioni morbide assicura una chiusura ermetica per decenni.