AlsmartTM - Design modulare innovativo con una toolchain intuitiva
La gamma di controllori programmabili universali di Danfoss rappresenta il cervello intelligente, compatto e potente di un’unità HVAC (chiller, rooftop, pompa di calore, sistemi di ventilazione per esterni dedicati), dotata della tecnologia più avanzata per garantire una gestione delle applicazioni di prim'ordine. Questa tecnologia facilita l'uso di gas refrigeranti naturali a basso GWP e introduce un design modulare avanzato e simulazioni per ridurre i tempi di immissione sul mercato.
Alsmart Design e Alsmart Service Tool offrono una piattaforma software completa e intuitiva, rendendo l'utente a proprio agio con strumenti di programmazione conformi alla norma IEC 61131-3. Inoltre, garantiscono un elevato grado di connettività e un alto livello di cybersecurity, grazie alla conformità alla norma IEC 62443.
Alsmart Design è il nucleo della toolchain, uno strumento di programmazione utilizzato per programmare, compilare e debugare la tua applicazione, gestendo completamente il controllore universale e i moduli di espansione ad esso collegati. Supporta cinque principali linguaggi di programmazione standard e include una funzione di test automatizzato, una modalità di simulazione, opzioni per progettare e personalizzare l'interfaccia utente, e molte altre funzionalità che fanno la differenza nell'ottimizzazione delle prestazioni della tua applicazione HVAC.
Alsmart Service Tool è basato su server web e il suo obiettivo principale è configurare e monitorare l'applicazione. Il dashboard è personalizzabile, consentendo di aggiungere nuovi widget con diagrammi e grafici in tempo reale, oltre a verificare parametri specifici preferiti. È possibile impostare diversi utenti con accessi e visibilità differenti per creare vari livelli di gestione e monitoraggio di tutti i parametri dell'applicazione e configurare la comunicazione del controllore. Dal punto di vista del servizio, è possibile visualizzare, salvare e scaricare allarmi, registri e storici di comportamento, per avere una chiara comprensione di ciò che accade in tempo reale nel sistema e, di conseguenza, per definire facilmente le migliori prestazioni del sistema e replicarle rapidamente. È anche il miglior supporto per eseguire il backup e ripristinare le impostazioni del controllore, garantendo un'esperienza di manutenzione ottimale.
Caratteristiche e vantaggi
Sicurezza garantita grazie all'alimentazione otticamente isolata. Funzionalità di modalità fail-safe durante il collegamento dei moduli, pronta per applicazioni con refrigeranti naturali infiammabili.
Massima affidabilità grazie ai tempi di compilazione ultra rapidi e alla memoria scalabile.
Flessibilità di utilizzo grazie alla modularità hardware, che consente un'espansione rapida dei moduli. Include ingressi/uscite universali, funzione di auto-riconoscimento, driver elettronico per valvole integrato e USB-C funzionante anche quando spento, oltre a garantire prestazioni anche in condizioni di lavoro molto gravose.
Integrazione e connettività molto avanzate grazie a due porte Ethernet, a un'ampia gamma di protocolli integrati e allo sviluppo di MQTT per la connessione Cloud (sia con Danfoss che con terze parti).
Gli strumenti di programmazione e servizio offrono all'utente un'esperienza unica di programmazione, debug, avviamento e monitoraggio, supportando ogni applicazione e con elevate possibilità di personalizzazione.
Le librerie e le applicazioni, ottimizzate e testate presso il laboratorio ADC di Danfoss, semplificano la programmazione e garantiscono la compatibilità con tutti gli altri componenti Danfoss nell'ecosistema.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Alsmart® Master your HVAC symphony | French | France | 19 dic, 2024 | 4.5 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Spanish, Castilian | Multiplo | 05 feb, 2025 | 3.0 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Chinese (CN) | Multiplo | 03 mar, 2025 | 3.1 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Turkish | Multiplo | 02 apr, 2025 | 3.1 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | German | Multiplo | 02 apr, 2025 | 3.2 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | English | Multiplo | 03 dic, 2024 | 3.0 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Chinese (CN) | Multiplo | 03 mar, 2025 | 3.4 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Spanish, Castilian | Multiplo | 05 feb, 2025 | 3.0 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Portuguese | Brazil | 05 feb, 2025 | 3.0 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Italian | Multiplo | 05 feb, 2025 | 3.1 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | French | Multiplo | 03 mar, 2025 | 3.0 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | French | Multiplo | 03 mar, 2025 | 3.3 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Italian | Multiplo | 05 feb, 2025 | 3.4 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Turkish | Multiplo | 02 apr, 2025 | 3.5 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | English | Multiplo | 03 dic, 2024 | 3.4 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | German | Multiplo | 02 apr, 2025 | 3.6 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Portuguese | Brazil | 05 feb, 2025 | 3.0 MB | |
Brochure | eBook | Alsmart® Master your HVAC symphony | English | Multiplo | 14 mar, 2025 | 2.5 MB | |
Brochure | Optimize the performance of your HVAC ecosystem with the powerful Alsmart® controller platform | Polish | Poland | 07 nov, 2024 | 3.7 MB | |
Brochure | Optimize the performance of your HVAC ecosystem with the powerful AlsmartTM controller platform | English | Multiplo | 29 gen, 2024 | 1.2 MB |