Regolatori di surriscaldamento

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti
  • Software
  • Prodotti correlati
  • Formazione

Regolatori di surriscaldamento affidabili ed efficienti

Se sei è in cerca di un controllo accurato del surriscaldamento nel tuo impianto di condizionamento dell'aria, scegliere un regolatore di surriscaldamento affidabile ed efficace Danfoss. I nostri regolatori ti aiuteranno a raggiungere un'alta efficienza energetica e un funzionamento affidabile in qualsiasi momento.

I regolatori di surriscaldamento sono facili da installare, compatti, leggeri e funzionano con tutti i refrigeranti comuni.

Visualizza il modello in 3D

I nostri regolatori permettono un risparmio totale sui costi e un'elevata efficienza energetica per tutte le applicazioni di condizionamento dell'aria.

La gamma di regolatori del surriscaldamento Danfoss - Brochure

La gamma di regolatori del surriscaldamento

Risparmia sui costi di energia e di manutenzione migliorando al contempo l'affidabilità del sistema. I regolatori del surriscaldamento EKE Danfoss sono progettati per permettere agli OEM di aumentare le prestazioni e rendere più efficienti i refrigeratori e ridurre allo stesso tempo i costi operativi e di sviluppo.

Caratteristiche e vantaggi

Regolazione accurata del surriscaldamento al livello più basso possibile

Carica ottimale dell'evaporatore

Facile installazione e funzionamento affidabile

Design compatto e leggero

Lunga durata

Disponibile con funzionalità di pressione massima di esercizio (MOP)

Funzioni di sicurezza e segnalazione di allarmi

 ETS Colibri® - Danfoss

La rivoluzionaria ETS Colibri®

Con una tradizione di oltre 30 anni di progettazione e produzione di valvole di espansione ad azionamento elettrico, Danfoss immette sul mercato ETS Colibri®: la valvola più innovativa e dal design unico.

Gamma dei prodotti

Software

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss } else { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss }
    Controlli elettronici per refrigerazione e A/C

    I controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.

  • if (isSmallPicture) { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss } else { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss }
    Sensori di temperatura per refrigerazione

    I sensori di temperatura per refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni nell'ambito del condizionamento dell'aria così come nelle applicazioni di refrigerazione commerciali e industriali. L'elemento sensore Pt 1000 rispetta i requisiti DIN/IES 751 di classe B e assicura un segnale di temperatura preciso e affidabile utilizzabile per la regolazione, la sicurezza e la registrazione dei dati.

  • if (isSmallPicture) { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss } else { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss }
    Trasmettitori di pressione per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria

    I trasmettitori di pressione per la refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni commerciali di condizionamento dell'aria e applicazioni commerciali e industriali di refrigerazione. Sono realizzati in acciaio inossidabile in modo da essere compatibili con refrigeranti fluorinati e naturali. Inoltre la saldatura al laser senza guarnizioni morbide assicura una chiusura ermetica per decenni.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori programmabili MCX - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori programmabili MCX - Danfoss } else { Regolatori programmabili MCX - Danfoss }
    Regolatori programmabili - MCX

    La gamma di regolatori programmabili universali MCX Danfoss offre la funzionalità e l'affidabilità necessarie per ottenere il meglio dalle apparecchiature di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione (HVAC/R).

  • if (isSmallPicture) { Valvole di espansione comandate elettricamente ETS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole di espansione comandate elettricamente ETS - Danfoss } else { Valvole di espansione comandate elettricamente ETS - Danfoss }
    Valvole di espansione comandate elettricamente ETS

    La ETS è una serie di elettrovalvole a espansione per una precisa iniezione del liquido negli evaporatori per applicazioni di condizionamento dell'aria e di refrigerazione. Il pistone della valvola e la struttura a posizionamento lineare sono totalmente bilanciate e permettono sia una funzione bi-flusso che la chiusura totale solenoidale in entrambe le direzioni. Le valvole ETS sono compatibili con soluzioni di controllo elettroniche Danfoss e di altri produttori.