Pack controller ADAP-KOOL® per un controllo efficiente e un'affidabilità operativa
Danfoss offre un'ampia gamma di regolatori per gruppi impiegati in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.
I pack controller ADAP-KOOL® garantiscono un controllo efficiente e un'affidabilità operativa per soluzioni avanzate per il controllo fino a un massimo di dodici compressori. I regolatori intelligenti sono in grado di ottimizzare la pressione di aspirazione e di condensazione in base al carico e alle temperature esterne.
È possibile un ulteriore risparmio energetico e bassi costi di manutenzione utilizzando il controllo della velocità variabile delle ventole di condensatori e compressori e altre funzionalità avanzate come l'ottimizzazione della pressione di aspirazione, l'autodiagnosi e il rilevamento automatico dei guasti. I controlli di capacità costituiscono un ottimo strumento diagnostico di gestione remota.
Caratteristiche e vantaggi
Gamma completa di regolatori per compressori e condensatori per applicazioni di food retail di piccole e grandi dimensioni
Controllo accurato e grande affidabilità per un'elevata efficienza energetica e costi di manutenzione ridotti
Tecnologia di controllo all'avanguardia per la Multi Ejector Solution™
Recupero termico per l'acqua sanitaria e il riscaldamento degli ambienti
Gestione remota

Trai vantaggio da soluzioni affidabili ed efficienti progettate con un know-how di livello superiore
La gamma di regolatori per compressori e condensatori Danfoss copre dai regolatori compatti per piccoli sistemi ai regolatori avanzati per un massimo di 12 compressori e 8 ventilatori.

Nuovo MiniPack controller AK-PC 572 – Uso semplificato del CO2 per punti vendita di piccole dimensioni
Il nuovo MiniPack controller AK-PC 572 fornisce una soluzione completa per i rivenditori di piccoli punti vendita che desiderano trarre vantaggio dall'uso del CO2 come refrigerante. Nonostante la sua compattezza e convenienza, racchiude gran parte della tecnologia contenuta nel pack controller AK-PC 781: un prodotto conosciuto da oltre un decennio e di comprovata affidabilità in applicazioni che impiegano il CO2.

Portfolio completo delle soluzioni di refrigerazione a CO₂
La CO₂ ha da tempo dimostrato di essere uno dei refrigeranti più sostenibili.

Explore Our New CO₂ Product Catalogue!
Scopri la nostra collezione completa di prodotti e soluzioni a CO₂, ciascuno dotato di un codice univoco per una facile consultazione. Esplora subito senza sforzo le nostre soluzioni a CO₂.
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 781A, regolatore di capacità con funzione di recupero termicoL'AK-PC 781A è un'unità di regolazione completa per il controllo della capacità di compressori e condensatori nei sistemi di refrigerazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regolatore di capacità AK-PC 782AL'AK-PC 782A è un'unità di regolazione completa per il controllo della capacità di compressori e condensatori in un sistema booster CO2 transcritico con compressore parallelo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 351, Pack controllerL'AK-PC 351 è utilizzato per il controllo della capacità di compressori e condensatori in sistemi di refrigerazione di piccole dimensioni e abbraccia applicazioni composte da un gruppo aspirazione e un condensatore.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regolatore di capacità AK-PC 772 per impianti di refrigerazione booster a CO₂ di piccole dimensioniL'AK-PC 772A è un'unità di regolazione completa per la regolazione della capacità di compressori e refrigeratori di gas per impianti booster a CO₂ di piccole dimensioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 551, Pack controllerL'AK-PC 551 è utilizzato per il controllo della capacità di compressori e condensatori in sistemi di refrigerazione di medie dimensioni e abbraccia applicazioni composte da due gruppi aspirazione e un condensatore.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A complete portfolio of CO₂ refrigeration solutions | Polacco | Polonia | 27 giu, 2023 | 16.7 MB | |
Brochure | Overview brochure: Pack Controllers | Inglese | Multiplo | 11 giu, 2024 | 2.6 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Spagnolo, castigliano | Spagna | 09 gen, 2024 | 25.4 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Tedesco | Multiplo | 14 giu, 2023 | 11.7 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Inglese | Multiplo | 19 apr, 2024 | 15.9 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Ucraino | Ucraina | 20 giu, 2023 | 14.6 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Francese | Frankrike | 04 ago, 2022 | 11.7 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Francese | Multiplo | 03 lug, 2018 | 3.4 MB | |
Brochure | Smart Store Brochure | Tedesco | Multiplo | 20 ago, 2020 | 3.7 MB | |
Brochure | Smart Store Brochure | Inglese | Multiplo | 10 mar, 2025 | 14.2 MB | |
Brochure | Un portafoglio completo di soluzioni di refrigerazione a CO₂ | Italiano | Italia | 12 dic, 2023 | 16.5 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-XM 200, moduli di estensioneI moduli di estensione dell'AK 2-XM vengono utilizzati quando gli ingressi e le uscite della centralina principale non sono sufficienti per l'applicazione richiesta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-XM 100, moduli di estensioneI moduli di estensione dell'AK 1-XM vengono utilizzati quando gli ingressi e le uscite della centralina principale non sono sufficienti per l'applicazione richiesta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gestore di sistema AK-SM 850Il gestore di sistema AK di Danfoss (AK-SM) è una soluzione all’avanguardia per i mercati della rivendita al dettaglio di prodotti alimentari. AK-SM utilizza una tecnologia all'avanguardia per fornire il massimo dei vantaggi all’utente finale, sia in termini di ottimizzazione del risparmio energetico, di opzioni di regolazione e di accesso immediato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-MMIL'AK-MMI è l'interfaccia utente per la gamma di pack controller AK-PC 7XX. È dotato di un display grafico che offre un'interfaccia utente intuitiva per il regolatore in lingua locale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CTM Multi Ejector SolutionMulti Ejector Solution™ Danfoss garantisce che le applicazioni CO₂ transcritiche per il settore della distribuzione siano energeticamente efficienti in ogni tipo di clima.
Applicazioni correlate
Domande frequenti

Domande frequenti sui Pack Controller
I pack controller ADAP-KOOL® garantiscono un controllo efficiente e un'affidabilità operativa per soluzioni avanzate per il controllo fino a un massimo di dodici compressori. I regolatori intelligenti sono in grado di ottimizzare la pressione di aspirazione e di condensazione in base al carico e alle temperature esterne.
Supporto