HVAC, risparmio energetico e controllo dell'illuminazione

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti

Integra il controllo delle funzioni del tuo supermercato

Danfoss offre un programma completo di regolatori, attuatori e sensori per il controllo di un'ampia gamma di funzioni all'interno dei supermercati, come il riscaldamento, la ventilazione, l'aria condizionata e l'illuminazione.

Il controllo dei diversi componenti può essere integrato nel gestore di sistema Danfoss per un monitoraggio e un funzionamento più semplici.

I componenti possono essere configurati per molteplici funzioni nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, ad esempio:

  • Controllo I/O di base di illuminazione, caldaie, macchine da caffè con il AK-XM
  • Controllo del riscaldamento a pavimento con il regolatore PI AK-LM 340
  • Recupero di calore da CO2 Controllo dell'acqua di rubinetto e del riscaldamento con l'AK-PC 781
  • Controllo dell'unità di trattamento dell'aria con il regolatore MCX personalizzato

Caratteristiche e vantaggi

Componenti all'avanguardia per un'ampia gamma di applicazioni nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari

Alta qualità per un funzionamento affidabile e una lunga durata

Possibilità di risparmio energetico grazie a un controllo efficiente e integrato

Controllo completo e visibilità del tuo punto vendita tramite un'unica interfaccia Web o App

Tutti i componenti provengono da un unico fornitore per garantire la connettività end-to-end

Centri di sviluppo delle applicazioni - Danfoss

Centri di sviluppo delle applicazioni

Unisciti a noi per essere pronto ad affrontare le sfide del futuro. Presso i nostri centri di sviluppo delle applicazioni offriamo un ambiente di lavoro collaborativo grazie al supporto di esperti e a laboratori di prova all'avanguardia nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.

Noi siamo Engineering Tomorrow. Insieme. Oggi.

Questa università danese è all'avanguardia nel settore della tecnologia di refrigerazione grazie ai chiller scroll a basso GWP

I laboratori innovativi per l'istruzione e la ricerca presenteranno una domanda elevata per il sistema di raffreddamento. Pertanto, Danfoss e il partner G.I. Industrial Holding stanno introducendo uno dei primi chiller che utilizzano il refrigerante R452B, che ha uno dei più bassi potenziali di riscaldamento globale per i sistemi scroll disponibili oggi.

Gamma dei prodotti