Evaporatore e controllo cella

  • Panoramica
  • Video
  • Documentazione
  • Prodotti in evidenza
  • Prodotti correlati
  • Applicazioni correlate
  • Novità

Regolatori per evaporatori per una serie di refrigeranti e campi di funzionamento

Danfoss offre una gamma di controlli per evaporatori con valvole di espansione termostatiche o con valvole di espansione elettriche. Le valvole possono essere utilizzate per una vasta gamma di refrigeranti e campi di funzionamento, ideali per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari.
I regolatori per evaporatori con valvole di espansione termostatiche sono progettati per assicurare un controllo preciso dell'iniezione del liquido refrigerante negli evaporatori, garantendo prestazioni ottimali e bassi consumi energetici.

I regolatori per evaporatori Danfoss vengono impiegati per regolare/monitorare la temperatura, lo sbrinamento, le porte, il riscaldamento delle resistenze, il funzionamento delle luci e dei ventilatori.

Grazie alla trasmissione remota inclusa nel sistema di controllo della refrigerazione ADAP-KOOL®, i controlli dell'evaporatore comprendono il monitoraggio e il controllo delle vetrine e delle celle frigorifere, incluso il monitoraggio allarme. Le valvole di espansione elettriche Danfoss consentono un controllo adattivo e automatico della refrigerazione senza necessità di impostazioni manuali. Questo permette un ulteriore risparmio energetico.

AK-OB55 Modbus TCP/IP communication module

Presentazione del nuovo modulo di comunicazione Modbus TCP/IP AK-OB55

La nuova scheda opzionale di comunicazione MODbus TCP/IP è compatibile con AK-CC55 Single Coil (UI) e Multi Coil, che possono utilizzare le schede di estensione. Questo porta con sé un cablaggio strutturato basato su Ethernet, un nuovo protocollo basato su IP e il potenziale per un polling dei dati più rapido, soprattutto nelle installazioni di grandi negozi.

Presentazione della serie di nuova generazione di regolatori per banchi frigoriferi: AK-CC55

Danfoss offre una soluzione che rende più facile che mai risparmiare grazie a un sistema di refrigerazione adattabile e affidabile per la vendita al dettaglio di generi alimentari. La nuova serie AK-CC55 per regolatori per banchi frigoriferi permette un risparmio energetico del 6-10% rispetto alla migliore alternativa disponibile sul mercato. Il sistema si basa su algoritmi di surriscaldamento adattivi Danfoss collaudati e avanzati per controllare le vetrine e le celle frigorifere refrigerate.

La nuova generazione di regolatori per banchi frigoriferi ADAP-KOOL® assicura che il sistema fornisca le stesse eccellenti prestazioni di sempre ma con un'esperienza utente migliorata, sia per gli OEM che per gli installatori, i tecnici di assistenza o i rivenditori di generi alimentari. Per esempio, i terminali di grandi dimensioni dell'AK-CC55 facilitano il passaggio del cavo del trasmettitore di pressione da un regolatore al successivo.

Caratteristiche e vantaggi

Notevole risparmio energetico grazie agli algoritmi di controllo adattivo del surriscaldamento e sbrinamento adattivo.

Installazione e manutenzione semplificate con app per smartphone e terminali di grandi dimensioni.

Adatto a punti vendita di qualsiasi dimensione con le versioni compatta, a bobina singola e a bobina multipla.

App AK-CC55 Connect - Supermercati - Danfoss

Interfaccia ancora più facile da usare con l'app AK-CC55 Connect

L'app AK-CC55 Connect è un primo strumento wireless del settore per la configurazione e la manutenzione della serie AK-CC55 per il controllo di vetrine e celle frigorifere.

Esplora il nostro nuovo catalogo prodotti CO₂!

Scopri la nostra collezione completa di prodotti e soluzioni a CO₂, ciascuno dotato di un codice univoco per una facile consultazione. Esplora subito senza sforzo le nostre soluzioni a CO₂.

Video

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Scheda informativa AK-CC55 case controller compatibility Inglese Multiplo 02 giu, 2021 3.8 MB .pdf
Scheda informativa AK-CC55 case controller compatibility Francese Multiplo 10 mar, 2021 2.9 MB .pdf
Brochure Brochure Regolatori per evaporatori Italiano Italia 22 mag, 2024 934.1 KB .pdf
Brochure Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers Francese Frankrike 18 mar, 2020 1.2 MB .pdf
Brochure Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers Russo Central Asia Unit 24 apr, 2020 3.7 MB .pdf
Brochure Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers Polacco Polonia 30 mag, 2023 4.6 MB .pdf
Manuale d‘uso Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x Cinese (CN) Multiplo 13 giu, 2022 8.1 MB .pdf
Manuale d‘uso Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x Svedese Multiplo 17 mag, 2024 7.6 MB .pdf
Manuale d‘uso Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x Francese Multiplo 13 giu, 2022 9.3 MB .pdf
Manuale d‘uso Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x Spagnolo, castigliano Multiplo 13 giu, 2022 9.3 MB .pdf
Manuale d‘uso Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x Inglese Multiplo 23 mar, 2022 7.6 MB .pdf
Manuale d‘uso Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x Polacco Multiplo 07 nov, 2022 8.1 MB .pdf
Manuale d‘uso Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x Tedesco Multiplo 15 giu, 2022 7.9 MB .pdf
Manuale d‘uso Meubel-/celregeling (EEV), type AK-CC55 Single Coil en AK-CC55 Single Coil UI, SW-versie 1.7x Olandese, Fiammingo Multiplo 20 ott, 2022 7.6 MB .pdf
Brochure Overview brochure: Evaporator Controllers Inglese Multiplo 15 mar, 2024 1.9 MB .pdf
Brochure Overview brochure: Evaporator Controllers Spagnolo, castigliano Spagna 24 apr, 2024 2.9 MB .pdf
Manuale d‘uso Regolatore per banchi/celle (EEV), tipo AK-CC55 Single Coil e AK-CC55 Single Coil UI (SW 1.7x) Italiano Multiplo 13 giu, 2022 7.8 MB .pdf
Articolo Selecting the right evaporator injection algorithm – Article Inglese Multiplo 25 feb, 2019 697.6 KB .pdf
Libro bianco The secret behind Danfoss adaptive defrost - Whitepaper Inglese Multiplo 04 mag, 2020 694.7 KB .pdf
Evaporatore e controllo cella - Danfoss

Risparmia in termini di energia e costi operativi senza compromettere la sicurezza degli alimenti

Prodotti in evidenza

  • if (isSmallPicture) { AK-CC55 Compact - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AK-CC55 Compact - Danfoss } else { AK-CC55 Compact - Danfoss }
    AK-CC55

    L'AK-CC55 è stato progettato con particolare attenzione all'esperienza dell'utente, con il risultato di connettori più grandi e dell'app AK-CC55 Connect. La piattaforma AK-CC55 è composta da 4 regolatori. AK-CC55 Compact è un regolatore standard per banchi per TXV/EEV. L'AK-CC55 a bobina singola/IU è un regolatore per banchi avanzato per EEV che sfrutta algoritmi adattivi. L'AK-CC55 a bobina multipla è un regolatore per banchi avanzato che controlla da 1 a 3 EEV nella stessa sezione di refrigerazione.

  • if (isSmallPicture) { AK-CC 750 - Selezionatore del numero di codice Danfoss; } else if (isBigColumns) { AK-CC 750 - Selezionatore del numero di codice Danfoss } else { AK-CC 750 - Selezionatore del numero di codice Danfoss }
    AK-CC 750

    L'AK-CC 750 è un regolatore di banchi/celle per controllare fino a 4 evaporatori per serie di banchi o per cella. La definizione di ingresso e uscita totalmente flessibile del regolatore lo rende adattabile a quasi tutte le applicazioni.

  • if (isSmallPicture) { AK-CC 210 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AK-CC 210 - Danfoss } else { AK-CC 210 - Danfoss }
    AK-CC 210

    L'AK-CC 210 è utilizzato per il controllo della temperatura degli apparecchi frigoriferi nei supermercati. Prevede una certa flessibilità sia per le nuove installazioni che per la manutenzione nel settore della refrigerazione. La comunicazione Modbus o LON per l'integrazione del sistema con le installazioni ADAP-KOOL è possibile tramite moduli di comunicazione opzionali.

  • if (isSmallPicture) { AK-UI55 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AK-UI55 - Danfoss } else { AK-UI55 - Danfoss }
    AK-UI55

    L'AK-UI55 include 3 nuovi display moderni, a LED bianchi e una superficie in plastica color grigio. È facile da collegare alla piattaforma AK-CC55 tramite connettori RJ12. AK-UI55 Info mostra solo informazioni. Il set AK-UI55 è progettato con 4 pulsanti di menu per un facile controllo. L'AK-UI55 è dotato di funzione Bluetooth per la comunicazione senza fili tra il display e uno smartphone o un dispositivo attraverso l'applicazione AK-CC55 Connect.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss } else { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss }
    Sensori di temperatura per refrigerazione

    I sensori di temperatura per refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni nell'ambito del condizionamento dell'aria così come nelle applicazioni di refrigerazione commerciali e industriali. L'elemento sensore Pt 1000 rispetta i requisiti DIN/IES 751 di classe B e assicura un segnale di temperatura preciso e affidabile utilizzabile per la regolazione, la sicurezza e la registrazione dei dati.

  • if (isSmallPicture) { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss } else { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss }
    Trasmettitori di pressione per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria

    I trasmettitori di pressione per la refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni commerciali di condizionamento dell'aria e applicazioni commerciali e industriali di refrigerazione. Sono realizzati in acciaio inossidabile in modo da essere compatibili con refrigeranti fluorinati e naturali. Inoltre la saldatura al laser senza guarnizioni morbide assicura una chiusura ermetica per decenni.

  • if (isSmallPicture) { AKVP – Valvola di espansione elettrica; } else if (isBigColumns) { AKVP – Valvola di espansione elettrica } else { AKVP – Valvola di espansione elettrica }
    AKVP – Valvola di espansione elettrica per food retail

    La nuova e migliorata valvola di espansione elettrica AKVP con tecnologia all'avanguardia porta la semplicità e la sicurezza al massimo livello. In combinazione con i regolatori intelligenti ADAP-KOOL® Danfoss, si ottiene la soluzione a più alto risparmio energetico disponibile sul mercato.

Applicazioni correlate

  • if (isSmallPicture) { Smart store - integrazione della rete - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Smart store - integrazione della rete - Danfoss } else { Smart store - integrazione della rete - Danfoss }
    Energia intelligente

    Il costo dell'energia è una delle voci di spesa principali per le attività quotidiane dei supermercati. Pertanto, i dettaglianti sono sempre più alla ricerca di una maggiore efficienza energetica nei loro punti vendita.

  • if (isSmallPicture) { Integrazione HVAC nei supermercati - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Integrazione HVAC nei supermercati - Danfoss } else { Integrazione HVAC nei supermercati - Danfoss }
    Integrazione HVAC nei supermercati

    L'allineamento degli impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e refrigerazione permette di risparmiare denaro, salvaguardare le scorte e ridurre l'impatto ambientale. Le soluzioni integrate sbloccano le potenzialità di ogni applicazione e aumentano l'efficienza dell'intero sistema.

  • if (isSmallPicture) { Soluzioni Danfoss per la refrigerazione a CO2 nel food retail; } else if (isBigColumns) { Soluzioni Danfoss per la refrigerazione a CO2 nel food retail } else { Soluzioni Danfoss per la refrigerazione a CO2 nel food retail }
    La CO₂ nel food retail

    Da oltre 10 anni, Danfoss è pioniera nel settore dei sistemi di refrigerazione a CO₂. Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di refrigerazione a CO₂ per supermercati disponibili qui.

  • if (isSmallPicture) { Monitoraggio degli impianti di refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Monitoraggio degli impianti di refrigerazione - Danfoss } else { Monitoraggio degli impianti di refrigerazione - Danfoss }
    Monitoraggio e gestione

    Il collegamento dell'impianto di refrigerazione al cloud offre un mondo di possibilità per risparmiare denaro e migliorare la sicurezza alimentare. Il monitoraggio e la gestione da remoto semplificano il controllo e la definizione della priorità degli allarmi del sistema. 

  • if (isSmallPicture) { Sistemi semi plug-in - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sistemi semi plug-in - Danfoss } else { Sistemi semi plug-in - Danfoss }
    Sistema semi plug-in

    Danfoss offre componenti altamente efficienti ottimizzati per impianti di refrigerazione semi plug-in. I componenti offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.

  • if (isSmallPicture) { Smart store - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Smart store - Danfoss } else { Smart store - Danfoss }
    Smart store

    La soluzione Smart Store migliora la sicurezza alimentare e abbatte i costi energetici grazie al controllo integrato di refrigerazione, HVAC, illuminazione e altre applicazioni.

Novità

  • if (isSmallPicture) { BOCK® compressors; } else if (isBigColumns) { BOCK® compressors } else { BOCK® compressors }
    Danfoss lancia un nuovo servizio di assistenza post vendita per i compressori BOCK®
    lunedì 27 maggio 2024

    Il nuovo servizio - Danfoss RefCare - creerà una rete internazionale di partner di assistenza certificati e di centri di assistenza di proprietà Danfoss, in grado di fornire i migliori servizi di assistenza e manutenzione dei compressori BOCK®.

  • if (isSmallPicture) { Sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx.; } else if (isBigColumns) { Sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx. } else { Sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx. }
    Danfoss Sensing Solutions supporta la transizione a refrigeranti a basso GWP con i suoi nuovi sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx.
    martedì 23 gennaio 2024

    Per oltre 55 anni, Danfoss Sensing Solutions ha fornito soluzioni di rilevamento innovative ai costruttori di sistemi HVAC/R in tutto il mondo. Ora, con la transizione del settore verso refrigeranti a basso GWP, Danfoss ha messo a frutto la sua decennale esperienza di rilevamento per progettare il sensore di rilevamento gas refrigerante A2L più sicuro e preciso del mercato.

  • if (isSmallPicture) { ANEO Retail & Danfoss; } else if (isBigColumns) { ANEO Retail & Danfoss } else { ANEO Retail & Danfoss }
    ANEO Retail e Danfoss ampliano l'offerta di "Energia come servizio" ai rivenditori di generi alimentari danesi
    venerdì 9 giugno 2023

    ANEO Retail e Danfoss, il gruppo multinazionale specializzato in ingegneria, stanno ampliando la loro collaborazione per la realizzazione di soluzioni innovative di servizi energetici per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari. Dopo un'esperienza di successo in Svezia, il progetto si sposta ora in Danimarca.