Regolatore per celle frigorifere, per sistemi monofase e trifase
Dalle soluzioni indipendenti a quelle completamente gestite, il pannello Optyma™ Control permette un'installazione scalabile in celle frigorifere pre-esistenti o di nuova installazione. Per una protezione ottimale dei prodotti deperibili, permette il monitoraggio della temperatura HACCP in conformità con la norma EN13485, classe II.
Caratteristiche e vantaggi
Installazione facile con cablaggio semplice
IP65 per una protezione totale
Protezione magnetica dell'interruttore termico inclusa in tutte le versioni
Stessa piattaforma per applicazioni per il freddo o per il caldo
Potente e facile programmazione dei parametri
Possibilità di collegamento ai prodotti della famiglia di gestori di sistema Danfoss
Monitoraggio remoto e archiviazione dei dati nel cloud Danfoss AlsenseTM
Possibilità di collegare celle frigorifere da semplici ad avanzate


Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 111 einphasig - Benutzerhandbuch | Tedesco | Multiplo | 12 mar, 2020 | 2.2 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 111 enfas - Användarhandbok | Svedese | Multiplo | 12 mar, 2020 | 2.2 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 111 enkelfasig - Gebruikershandleiding | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 12 mar, 2020 | 2.2 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 111 enkeltfaset - Brugervejledning | Danese | Multiplo | 12 mar, 2020 | 1.9 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 111 jednofazowy - Instrukcja użytkowania | Polacco | Multiplo | 12 mar, 2020 | 2.1 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 111 monofásico - Guía del usuario | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 12 mar, 2020 | 2.2 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 111 monophasé - Guide d'utilisation | Francese | Multiplo | 12 mar, 2020 | 2.1 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 111 single phase - User Guide | Inglese | Multiplo | 12 mar, 2020 | 2.1 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 111 single phase - User Guide | Ceco | Repubblica Ceca | 15 apr, 2021 | 3.5 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 113 dreiphasig - Benutzerhandbuch | Tedesco | Multiplo | 11 mar, 2020 | 4.4 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 113 driefasig - Gebruikershandleiding | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 11 mar, 2020 | 4.4 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 113 three phase - User Guide | Inglese | Multiplo | 11 mar, 2020 | 4.3 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 113 trefas - Bruksanvisning | Svedese | Multiplo | 11 mar, 2020 | 4.3 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 113 trefaset - Brugervejledning | Danese | Multiplo | 11 mar, 2020 | 4.3 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 113 trifásico - Guía del usuario | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 11 mar, 2020 | 4.3 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 113 triphasé - Guide d'utilisation | Francese | Multiplo | 11 mar, 2020 | 4.3 MB | |
Manuale d‘uso | Optyma™ control AK-RC 113 trójfazowy - Podręcznik użytkownika | Polacco | Multiplo | 11 mar, 2020 | 4.3 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Slim PackL’unità condensatrice Optyma™ Slim Pack rappresenta una scelta compatta ed economicamente vantaggiosa, ideale quando spazio, bassi livelli di rumorosità, efficienza e installazione semplice sono importanti. Disponibile in versione standard o multi-refrigerante.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ PlusL’unità condensatrice Optyma™ Plus è la scelta migliore quando silenziosità, alta efficienza, connettività, installazione e manutenzione ultrarapida sono importanti. Disponibile in versione standard o multi-refrigerante.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Unità motocondensanti BOCK®Le unità motocondensanti BOCK® sono progettate per condizioni estreme ed eccellono sia nelle regioni più fredde che in quelle più calde. Scambiatori di calore adattivi ed efficaci ventilatori AC garantiscono efficienza senza scendere a compromessi sulle prestazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 4.6kW MTL'unità di condensazione Optyma™ iCO₂ da 4.6 kW (MBP) è una soluzione robusta e poco rumorosa per la compatibilità con il refrigerante naturale R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Plus INVERTEROptyma™ Plus INVERTER di Danfoss combina la nostra esperienza leader nel mercato nel campo della progettazione di unità condensatrici con i vantaggi unici della tecnologia stepless inverter scroll.