• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

ERC - Controlli multiuso della temperatura

  • Panoramica
  • Articoli
  • Gamma dei prodotti
  • Documentazione
  • Applicazioni correlate
  • Formazione

I controlli multiuso della temperatura ERC permettono il risparmio energetico attraverso lo sbrinamento su richiesta e la gestione intelligente della ventola dell'evaporatore. Grazie alle loro dimensioni standard, alla facilità di configurazione e alla compatibilità con più sensori, l'installazione è facile e veloce. Migliorano inoltre la sicurezza alimentare proteggendo il compressore dalle fluttuazioni di corrente e dalle elevate temperature di condensazione. La lunga durata del relè assicura costi di manutenzione minimi.

Caratteristiche e vantaggi

Serie ERC 11x

L'ERC11x è ideale per le attrezzature della ristorazione di volumi elevati, come raffreddatori di bevande, frigoriferi, congelatori commerciali e refrigeratori per la birra.
L'ERC11x con funzionalità Danfoss ECO™ include nuove funzionalità di risparmio energetico, come "avvio anticipato", "sbrinamento adattivo" e "controllo automatico della ventole". Il nuovo ERC permette di automatizzare il pannello di controllo con un'ampia gamma di sensori, come il sensore di rilevamento del movimento, la frequenza di apertura della porta e l'illuminazione ambientale per ottenere un ulteriore risparmio energetico.

ERC 112D VSC

Appositamente progettato per raffreddatori per bevande, frigoriferi e congelatori commerciali in cui è installato un compressore a velocità variabile, l'ERC 112D VSC apporta maggiore efficienza, precisione e praticità. Approvato per refrigeranti agli idrocarburi.

Serie ERC 21x

L'ERC 21x è una soluzione perfetta per celle frigorifere o attrezzature per la ristorazione con bassi volumi. 
La serie ERC è dotata di programmi preinstallati per applicazioni di tipo standard ed è compatibile con un'ampia gamma di sensori. All'avvio basterà inserire il tipo di sensore e il tipo di applicazione.
Per proteggere il compressore, il regolatore è dotato di una tecnologia di commutazione "zero crossing" e di protezione da sovratensione.

Migliora l'efficienza delle tue attrezzature

L'ERC 112D VSC con compressore a velocità variabile è ideale per risparmiare

Articoli

Articoli
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Articolo Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity Inglese Multiplo 26 mar, 2025 936.9 KB .pdf

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { ERC 111 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 111 - Danfoss } else { ERC 111 - Danfoss }
    ERC 111

    ERC 111: Regolatore per raffreddatori di bevande: controllo della temperatura per elettrodomestici di refrigerazione. Montaggio del pannello anteriore. La CPU di ultima generazione, la memoria estesa e i componenti elettronici di fascia elevata permettono un software dall'impareggiabile versatilità. Possono essere utilizzati tre livelli utente separati e protetti da password per controllare più di 300 parametri diversi e soddisfare così tutte le esigenze individuali.

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 213 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 213 214 - Danfoss } else { ERC 211 213 214 - Danfoss }
    ERC 213

    L'ERC 213 è un regolatore di refrigerazione intelligente e multiuso con gestione della temperatura e dello sbrinamento, disponibile con 3 relè. È progettato per soddisfare i requisiti delle odierne applicazioni di refrigerazione commerciale.

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 213 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 213 214 - Danfoss } else { ERC 211 213 214 - Danfoss }
    ERC 214

    L'ERC 214 è un regolatore di refrigerazione intelligente e multiuso con gestione della temperatura e dello sbrinamento, disponibile con 4 relè. È progettato per soddisfare i requisiti delle odierne applicazioni di refrigerazione commerciale.

  • if (isSmallPicture) { ERC 113 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 113 - Danfoss } else { ERC 113 - Danfoss }
    ERC 113

    ERC 113: Regolatore per raffreddatori di bevande: controllo della temperatura per elettrodomestici di refrigerazione. Montaggio del pannello anteriore. La CPU di ultima generazione, la memoria estesa e i componenti elettronici di fascia elevata permettono un software dall'impareggiabile versatilità. Possono essere utilizzati tre livelli utente separati e protetti da password per controllare più di 300 parametri diversi e soddisfare così tutte le esigenze individuali.

  • if (isSmallPicture) { ERC 112 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 112 - Danfoss } else { ERC 112 - Danfoss }
    ERC 112

    ERC 112: Regolatore per raffreddatori di bevande: controllo della temperatura per elettrodomestici di refrigerazione. Montaggio del pannello anteriore. La CPU di ultima generazione, la memoria estesa e i componenti elettronici di fascia elevata permettono un software dall'impareggiabile versatilità. Possono essere utilizzati tre livelli utente separati e protetti da password per controllare più di 300 parametri diversi e soddisfare così tutte le esigenze individuali.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure ERC-ETC Inglese Multiplo 20 ott, 2014 277.0 KB .pdf
Brochure ERC112 innovative refrigeration controllers Russo Multiplo 20 ott, 2014 304.5 KB .pdf
Brochure ERC112 innovative refrigeration controllers Inglese Multiplo 20 ott, 2014 292.8 KB .pdf
Materiale promozionale Flyer - ERC 112D VSC controller Inglese Multiplo 17 mag, 2019 572.3 KB .pdf
Scheda tecnica Temperature sensor, type ETN Inglese Multiplo 02 mar, 2021 1.3 MB .pdf
Introduzione della nuova generazione di ERC - Danfoss

Introduzione della nuova generazione di ERC

I controlli di refrigerazione ERC sono ideali per raffreddatori di bevande, frigoriferi e congelatori in acciaio inossidabile, raffreddatori per birra, applicazioni leggere per supermercati e molte altre applicazioni.

Applicazioni correlate