Unità condensatrici Optyma™

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti
  • Documentazione
  • Novità
  • Contatti

Gamme standard e multi-refrigerante

Le unità condensatrici Danfoss Optyma per uso esterno sono disponibili in versione standard, con refrigerante di classe A1, e in versione multi-refrigerante, con refrigeranti di classe A1 e A2L, tutto nella stessa unità. I modelli per uso interno sono disponibili anche con R290. Abbiamo sempre una soluzione per rispondere esattamente ai tuoi bisogni, senza complessità. Per le applicazioni MBP e LBP, queste unità offrono un’elevata efficienza energetica ed eccellenti prestazioni di refrigerazione, nonché un’installazione senza difficoltà e a prova di futuro. Inoltre, queste unità rappresentano una scelta sostenibile e utile a ridurre l’impatto ambientale.

Caratteristiche e vantaggi

Le gamme per uso esterno sono composte da una versione con refrigerante A1 a basso GWP e da una versione multi-refrigerante, con unità compatibili con A2L per una scelta a ultra-low GWP

Gamma R290 per uso interno per refrigeranti naturali

Funzionamento versatile, applicazioni a bassa o alta temperatura

Selezione e installazione semplici e veloci, tempi di manutenzione ridotti

Condensatore a microcanale interno, che riduce la carica di refrigerante e i costi

Conforme a tutte le normative mondiali e regionali in materia di energia e refrigeranti

Scopri Optyma™ iCO2

Scopri le unità condensatrici per refrigeranti naturali

Gestione dei refrigeranti A2L

Consigli per l'installazione, la manutenzione e l'applicazione

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Slim Pack - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Slim Pack - Danfoss } else { Optyma™ Slim Pack - Danfoss }
    Optyma™ Slim Pack

    L’unità condensatrice Optyma™ Slim Pack rappresenta una scelta compatta ed economicamente vantaggiosa, ideale quando spazio, bassi livelli di rumorosità, efficienza e installazione semplice sono importanti. Disponibile in versione standard o multi-refrigerante.

  • if (isSmallPicture) { Sistema di spurgo intelligente - vista ravvicinata; } else if (isBigColumns) { Sistema di spurgo intelligente - vista ravvicinata } else { Sistema di spurgo intelligente - vista ravvicinata }
    Purger intelligente per refrigerazione industriale

    Con il suo design compatto, il nuovo purger intelligente di Danfoss aiuta a migliorare la sicurezza operativa, l’efficienza e l’economicità dei sistemi di refrigerazione industriale.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Plus; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Plus } else { Optyma™ Plus }
    Optyma™ Plus

    L’unità condensatrice Optyma™ Plus è la scelta migliore quando silenziosità, alta efficienza, connettività, installazione e manutenzione ultrarapida sono importanti. Disponibile in versione standard o multi-refrigerante.

  • if (isSmallPicture) { Unità condensatrice Optyma Danfoss; } else if (isBigColumns) { Unità condensatrice Optyma Danfoss } else { Unità condensatrice Optyma Danfoss }
    Optyma™ (unità BARE/per uso interno)

    Il concetto di progettazione alla base delle unità condensatrici Optyma™ è l’ottimizzazione, ottenuta grazie alle nuove unità di ventilazione singole o doppie, con condensatore standard o sovradimensionato (per condizioni ambientali gravose). Per soddisfare la domanda dei clienti, abbiamo sviluppato diverse versioni dell'unità condensatrice Optyma in tutto il mondo.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Plus INVERTER - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Plus INVERTER - Danfoss } else { Optyma™ Plus INVERTER - Danfoss }
    Optyma™ Plus INVERTER

    Optyma™ Plus INVERTER di Danfoss combina la nostra esperienza leader nel mercato nel campo della progettazione di unità condensatrici con i vantaggi unici della tecnologia stepless inverter scroll.

Documentazione

Documentazione tecnica

Documentazione tecnica

Accedi e scarica la documentazione tecnica sulle unità condensatrici: utilizza i filtri per affinare la ricerca. 

Related solutions and references

Approfondisci

Novità

  • if (isSmallPicture) { BOCK® compressors; } else if (isBigColumns) { BOCK® compressors } else { BOCK® compressors }
    Danfoss lancia un nuovo servizio di assistenza post vendita per i compressori BOCK®
    lunedì 27 maggio 2024

    Il nuovo servizio - Danfoss RefCare - creerà una rete internazionale di partner di assistenza certificati e di centri di assistenza di proprietà Danfoss, in grado di fornire i migliori servizi di assistenza e manutenzione dei compressori BOCK®.

  • if (isSmallPicture) { DMB/DCB Filtri Disidratatori Bi-Flow; } else if (isBigColumns) { DMB/DCB Filtri Disidratatori Bi-Flow } else { DMB/DCB Filtri Disidratatori Bi-Flow }
    Rispondendo alle crescenti esigenze del mercato : Danfoss estende la produzione di filtri disidratatori bi-flow DMB/DCB in India
    giovedì 12 ottobre 2023

    Danfoss ha inaugurato una nuova linea di produzione in India dedicata alla fabbricazione di filtri disidratatori bi-flow DMB/DCB, in risposta alla crescente domanda di mercato. I nuovi filtri disidratatori bi-flow appena progettati mostrano una riconfigurazione sottile, con un miglioramento delle prestazioni del sistema.

  • if (isSmallPicture) { ANEO Retail & Danfoss; } else if (isBigColumns) { ANEO Retail & Danfoss } else { ANEO Retail & Danfoss }
    ANEO Retail e Danfoss ampliano l'offerta di "Energia come servizio" ai rivenditori di generi alimentari danesi
    venerdì 9 giugno 2023

    ANEO Retail e Danfoss, il gruppo multinazionale specializzato in ingegneria, stanno ampliando la loro collaborazione per la realizzazione di soluzioni innovative di servizi energetici per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari. Dopo un'esperienza di successo in Svezia, il progetto si sposta ora in Danimarca.

Contatti