Espandere la tecnologia oil-free a capacità maggiori
Il compressore Danfoss Turbocor® VTX1600 apporta i vantaggi della tecnologia dei cuscinetti magnetici oil-free ai chiller di capacità più elevate. La capacità nominale di 450 tonnellate/1.600 kW permette una configurazione di compressori multipli fino a 3600 tonnellate/12.660 kW o superiore.
Visualizza il modello 3D
Il compressore VTX1600, ottimizzato per chiller con raffreddamento ad acqua, si avvale di un design aerodinamico avanzato che offre un'eccezionale efficienza a pieno carico senza alcun calo delle prestazioni per tutto il ciclo di vita del compressore. In combinazione con l'avanzato design IGV, la serie VTX1600 offre un'eccezionale capacità di scarico anche a condizioni d'esercizio costanti del condensatore in entrata.

Compressore Danfoss Turbocor® VTX
I compressori oil-free Danfoss Turbocor® VTT e VTX, a cuscinetti magnetici, sono ottimizzati per applicazioni con raffreddamento ad acqua.

Scheda informativa Turbocor®
La gamma di compressori oil-free Danfoss Turbocor® nei modelli TT, TG e VTT, offre una tecnologia innovativa che riduce i costi operativi e di manutenzione per gli impianti di condizionamento dell'aria.
Caratteristiche e vantaggi
Fino a 450 tonnellate/1.600 kW con il refrigerante R134a e un economizzatore
Ottimizzato per chiller con raffreddamento ad acqua
Il design aerodinamico avanzato offre un'efficienza leader di settore
Calo delle prestazioni pari a zero e nessuna usura meccanica durante il ciclo di vita del compressore
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | VTX Compressor Brochure | Inglese | Multiplo | 07 mar, 2024 | 4.3 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® - TTH/TGHI compressori oil-free Danfoss Turbocor® del modello TTH/TGH, ottimizzati per applicazioni a bassa portanza, sono disponibili in due diversi modelli che impiegano refrigeranti R134a o R513A (107 tonnellate/376 kW) o GWP R1234ze ultra-basso, nonché R515B (82 tonnellate/288 kW).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® - TTSI compressori oil-free Danfoss Turbocor® modello TTS sono disponibili in quattro diversi modelli che vanno da 60 tonnellate a 200 tonnellate/da 200 a 700 kW con refrigeranti R134a o R513A a basso GWP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® - TGSI compressori oil-free Danfoss Turbocor modello TGS sono disponibili in 5 diversi modelli che variano da 40 tonnellate a 150/d 140 kW a 540 kW con refrigerante R1234ze o R515B a bassissimo GWP.
Evita le contraffazioni

Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine
I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.