Godi dei vantaggi della tecnologia oil-free in applicazioni ad alta portanza
Il primo compressore oil-free a livello mondiale ottimizzato per applicazioni ad alta portanza.
Il compressore centrifugo oil-free Danfoss Turbocor® TTH/TGH è appositamente progettato per applicazioni ad alta portanza, come chiller con raffreddamento ad aria in climi caldi, il recupero di calore, le pompe di calore o l'accumulo termico. I compressori TTH/TGH fornisce un'alternativa ad alte prestazioni al tradizionale compressore a vite lubrificato a olio permettendo una maggiore efficienza, silenziosità e un minore ingombro fisico.
Visualizza il modello 3D
Inoltre, la tecnologia oil-free non comporta alcuna riduzione delle prestazioni nel corso della vita del compressore, a differenza dei tradizionali compressori a vite lubrificati che possono subire una riduzione delle prestazioni a causa dell'olio in eccesso e dell'usura meccanica nel tempo.
Nell'ambito della strategia Danfoss dei refrigeranti a lungo termine, il compressore TTH/TGH è disponibile con opzioni di refrigeranti a basso GWP. Il modello TTH utilizza il refrigerante R134a ed è compatibile con R513A non infiammabile, mentre il modello TGH utilizza il refrigerante HFO-1234ze a bassissimo GWP.
![Turbocor - Scheda informativa - Danfoss](/media/4252/turbocor-fact-sheet.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Scheda informativa Turbocor®
La gamma di compressori oil-free Danfoss Turbocor® nei modelli TT, TG e VTT, offre una tecnologia innovativa che riduce i costi operativi e di manutenzione per gli impianti di condizionamento dell'aria.
![Brochure](/media/10706/thg-tth-brochure-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Compressore Turbocor® TTH/TGH Danfoss
I compressori oil-free Danfoss Turbocor® TTH/TGH, a cuscinetti magnetici, sono ottimizzati per applicazioni ad alta portanza.
Caratteristiche e vantaggi
Calo delle prestazioni pari a zero e nessuna usura meccanica durante il ciclo di vita del compressore
Efficienza energetica eccellente a carico parziale
Compatto, leggero e dal design semplice, riduce i costi di installazione e manutenzione
L'avvio progressivo (Soft Start) riduce la corrente di spunto all'avvio
Funzionamento incredibilmente silenzioso - 70 dB(A), fino a 8 dB(A) più silenzioso del compressore a vite di dimensioni comparabili
A norma ETL e conforme alla normativa CE
Sono disponibili due modelli di compressore
TTH375 | TGH285 |
Alta portanza fino a 6,2 PR e funzionalità di raffreddamento ad acqua | Alta portanza fino a 6,2 PR e funzionalità di raffreddamento ad acqua |
Applicazioni con temperature basse, medie e standard | Applicazioni con temperature basse, medie e standard |
380 V, 400 V e 460 V | 380 V, 400 V e 460 V |
R134a e basso GWP R513A | GWP ultra basso HFO1234ze |
Documentazione
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGSI compressori oil-free Danfoss Turbocor modello TGS sono disponibili in 5 diversi modelli che variano da 40 tonnellate a 150/d 140 kW a 540 kW con refrigerante R1234ze o R515B a bassissimo GWP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTSI compressori oil-free Danfoss Turbocor® modello TTS sono disponibili in quattro diversi modelli che vanno da 60 tonnellate a 200 tonnellate/da 200 a 700 kW con refrigeranti R134a o R513A a basso GWP.
Video
![](/media/10313/turbocor-thumbnail-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=132023919579870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Danfoss Turbocor® per applicazioni ad alta portanza
I nuovi compressori oil-free Danfoss Turbocor® della serie TTH/TGH offrono una mappa operativa ampliata a supporto di applicazioni a maggiore portanza. Tali applicazioni includono il funzionamento di chiller con raffreddamento ad aria a temperatura ambiente elevata, pompe di calore, processi a bassa temperatura e applicazioni di accumulo termico.