Serie Turbocor® TT Danfoss: Compressori oil-free con refrigerante HFC134a
Compressore a elevata efficienza energetica, rispettoso dell’ambiente
I compressori centrifughi oil-free Danfoss Turbocor® sono appositamente progettati per il settore HVAC, utilizzando cuscinetti magnetici, una tecnologia di compressione centrifuga a due stadi, un motore a magnete permanente a velocità variabile e controlli elettronici intelligenti, permette di raggiungere le migliori prestazioni del settore con un minimo ingombro e ridotti livelli di rumorosità.
I compressori centrifughi Danfoss Turbocor® della Serie TT Series permettono di raggiungere capacità nominali di 60 – 200 tonnellate/200 – 700 kW impiegando il refrigerante ecologico HFC134a, con un potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero e nessuna data di eliminazione ai sensi del protocollo di Montreal. È inoltre disponibile come opzione il refrigerante R513A a basso GWP e non infiammabile (classificazione di sicurezza A1).
![Turbocor - Scheda informativa - Danfoss](/media/4252/turbocor-fact-sheet.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Scheda informativa Turbocor®
La gamma di compressori oil-free Danfoss Turbocor® nei modelli TT, TG e VTT, offre una tecnologia innovativa che riduce i costi operativi e di manutenzione per gli impianti di condizionamento dell'aria.
La Serie TT è disponibile in quattro modelli di compressore:
TT300 | TT350 | TT400 | TT700 |
|
|
|
|
Caratteristiche e vantaggi
Da 60 a 200 TR - da 200 a 700 kW con R134a e R513A
Efficienza energetica eccellente a carico parziale
Compatto, leggero e dal design semplice, riduce i costi di installazione e manutenzione
L'avvio progressivo (Soft Start) riduce la corrente di spunto all'avvio
Funzionamento estremamente silenzioso - 70 dB(A)
A norma ETL e conforme alla normativa CE
![TurboTool - Danfoss](/media/4220/turbo-tool.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
TurboTool®
La manutenzione dei compressori Danfoss Turbocor® è più facile che mai grazie all'app Danfoss TurboTool®. È possibile risolvere potenziali problemi direttamente dal telefono cellulare inserendo i problemi nell'app e ricevere immediatamente un elenco di consigli su come risolvere il problema.
Documentazione
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTH/TGHI compressori oil-free Danfoss Turbocor® del modello TTH/TGH, ottimizzati per applicazioni a bassa portanza, sono disponibili in due diversi modelli che impiegano refrigeranti R134a o R513A (107 tonnellate/376 kW) o GWP R1234ze ultra-basso, nonché R515B (82 tonnellate/288 kW).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGSI compressori oil-free Danfoss Turbocor modello TGS sono disponibili in 5 diversi modelli che variano da 40 tonnellate a 150/d 140 kW a 540 kW con refrigerante R1234ze o R515B a bassissimo GWP.
Evita le contraffazioni
![Riconosci e combatti le contraffazioni dei prodotti Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine
I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.