Compressori StarCO₂ HR40 e HR60: soluzioni di condizionamento dell'aria naturalmente innovative
Ti presentiamo i compressori HR40 e HR60 StarCO2di Danfoss BOCK®: un rivoluzionario sistema di condizionamento dell'aria per autobus e treni elettrici. Il nostro innovativo design della trasmissione a stella offre un'installazione a ingombro ridotto sul tetto con l'altezza e il peso complessivi più bassi del settore.
Scopri la produzione di calore efficiente dal punto di vista energetico ed ecocompatibile grazie alla pompa di calore a CO2 anche in condizioni di freddo estremo a -20 °C, senza bisogno di riscaldatori ausiliari. Scegli l'innovazione per un futuro più ecologico!
Vantaggi chiave per costruttori e aziende di trasporto:
Sostenibilità economica ed ecologica: vantaggi competitivi assicurati grazie a un investimento economicamente ed ecologicamente sostenibile, riconosciuto con il Busworld Innovation Award Label nel 2019.
Tecnologia innovativa: utilizza l'innovativa tecnologia a pistoni radiali progettata specificamente per applicazioni mobili di CO2 garantendo efficienza e affidabilità.
Struttura robusta: presenta un robusto involucro in acciaio saldato con il minimo rischio di perdite, garantendo durata e sicurezza.
Design a ingombro ridotto: vanta l'altezza complessiva (219 mm) e il peso (81 kg) più bassi della relativa classe di potenza, ottimizzando l'utilizzo dello spazio nei veicoli.
Prestazioni versatili: offre un'ampia gamma di velocità per coprire diversi requisiti di potenza per il condizionamento dell'aria, il riscaldamento e il condizionamento della batteria del veicolo, migliorando la versatilità.
Gestione dell'olio su misura: comprende una gestione dell'olio appositamente adattata alle applicazioni del veicolo, garantendo un funzionamento regolare.
Affidabilità comprovata: dimostra una comprovata praticità attraverso operazioni di serie di successo per prestazioni convincenti.
Design robusto della valvola: il design robusto della valvola ad anello ne aumenta l'affidabilità e la durata complessive.
Caratteristiche e vantaggi dei compressori StarCO₂ per autobus e treni elettrici:
Efficienza compatta: innovativo design della trasmissione a stella con cilindri a pistoni radiali disposti in configurazione a stella intorno all'albero, che offre un compressore estremamente compatto perfettamente adatto per refrigerante a CO2 (R744) e applicazion mobili.
Efficienza energetica: elimina la necessità di riscaldatori ausiliari che consumano energia, ottenendo fino al 20% di efficienza in più con le pompe di calore a CO2 .
Autonomia estesa del veicolo: offre circa il 40% in più di autonomia del veicolo, aumentando la mobilità e riducendo i costi operativi.
Compressori BOCK® con R744/CO₂ come refrigerante
- Ecocompatibili ed economici: la CO2 è un refrigerante naturale, ecologico ed economico rispetto alle alternative fluorinate. È atossica, non infiammabile e incolore.
- Basso impatto ambientale: la CO2, con un valore GWP di 1, non è soggetta allo "scenario di riduzione graduale" del regolamento sui gas fluorurati. I test delle perdite sono obbligatori solo per i sistemi con una carica di 5 tonnellate di CO2 equivalente, con un risparmio sui costi dei test.
- Nessun recupero costoso: la CO2 durante gli interventi di manutenzione non richiede il costoso recupero del refrigerante, riducendo le spese di manutenzione.
- Supporto di esperti: la CO2 possono avere caratteristiche complesse, tra cui alta pressione e punti critici bassi.
Stai cercando parti di ricambio?
Catalogo parti di ricambio BOCKSHOP
CERCA. CLICCA. TROVA.
Il catalogo dei ricambi consente di cercare online e in pochi clic le parti di ricambio e gli accessori per i compressori e le unità BOCK.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK, StarCompressor | English | Multiplo | 06 ott, 2023 | 2.3 MB |
Software
![](/media/lqxe0tjf/vap_mobile_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Strumenti di selezione del compressore - VAP
Lo strumento VAP è ideale per trovare i compressori adatti per applicazioni mobili. Inserendo la capacità di refrigerazione richiesta e le condizioni d'esercizio, lo strumento visualizzerà immediatamente i componenti compatibili. Negli strumenti VAP sono disponibili anche ulteriori dettagli sui compressori suggeriti.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento dell'aria di autobus e treniDanfoss fornisce componenti per il condizionamento dell'aria di autobus e treni per sistemi a elevata efficienza energetica. Visita qui per scoprire i nostri sistemi di condizionamento dell'aria per il trasporto.
Formazione
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Partecipa al corso di formazione sulla tecnologia a CO₂ presso il nostro centro di formazione di Frickenhausen
Formazione di base sulla CO₂ in loco con visita all'applicazione oggetto della formazione, disponibile in inglese e in tedesco.
Approfondisci la conoscenza della tecnologia a CO₂ e iscriviti a uno dei nostri corsi. Presso il nostro centro di formazione di Frickenhausen è disponibile un sistema completo di raffreddamento transcritico per supermercati, comprensivo di recupero termico, condizionamento dell'aria, compressione parallela ed eiettore.