Compressori innovativi della serie HG: soluzioni leggere per il raffreddamento in applicazioni mobili
I compressori in alluminio della serie HG di Danfoss BOCK® sono ideali per la refrigerazione mobile. Sono più leggeri del 40%, hanno un profilo ribassato per i tetti dei veicoli e sono dotati di un robusto otturatore con design K per applicazioni elettriche e di condizionamento dell'aria degli autobus.
Gestiscono pendenze elevate con una speciale gestione dell'olio e l'otturatore K ha una comprovata efficacia nei compressori per veicoli.
Caratteristiche e vantaggi dei compressori HG per uso mobile
Design leggero grazie alla struttura interamente in alluminio, che migliora la mobilità e l'efficienza.
Migliori prestazioni: la versione a 2 poli offre un significativo aumento delle prestazioni e migliori capacità per varie applicazioni.
Ingombro ridotto: questi compressori sono caratterizzati da un design compatto con una morsettiera ad altezza ridotta, che li rende ideali per gli ambienti con spazio limitato.
Maggiore sicurezza: i compressori mobili in alluminio BOCK® soddisfano la massima classe di protezione antincendio HL3 della norma EN45545, garantendo la massima sicurezza per il sistema di condizionamento dell'aria dei treni e durante il trasporto.
Disponibili per R134a, R513A, R450A, R448/9A e R404A, R407A/C/F.
Stai cercando parti di ricambio?
Catalogo parti di ricambio BOCKSHOP
CERCA. CLICCA. TROVA.
Il catalogo dei ricambi consente di cercare online e in pochi clic le parti di ricambio e gli accessori per i compressori e le unità BOCK.
Software
![](/media/lqxe0tjf/vap_mobile_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Strumenti di selezione del compressore - VAP
Lo strumento VAP è ideale per trovare i compressori adatti per applicazioni mobili. Inserendo la capacità di refrigerazione richiesta e le condizioni d'esercizio, lo strumento visualizzerà immediatamente i componenti compatibili. Negli strumenti VAP sono disponibili anche ulteriori dettagli sui compressori suggeriti.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento dell'aria di autobus e treniDanfoss fornisce componenti per il condizionamento dell'aria di autobus e treni per sistemi a elevata efficienza energetica. Visita qui per scoprire i nostri sistemi di condizionamento dell'aria per il trasporto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Container refrigeratoDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore dei container in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione di camion, rimorchi e furgoniDanfoss è leader mondiale nella fornitura di prodotti per la refrigerazione di rimorchi, camion e furgoni. Visita qui per scoprire perché scegliere le nostre soluzioni a elevata efficienza energetica.
Formazione
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Partecipa al corso di formazione sulla tecnologia a CO₂ presso il nostro centro di formazione di Frickenhausen
Formazione di base sulla CO₂ in loco con visita all'applicazione oggetto della formazione, disponibile in inglese e in tedesco.
Approfondisci la conoscenza della tecnologia a CO₂ e iscriviti a uno dei nostri corsi. Presso il nostro centro di formazione di Frickenhausen è disponibile un sistema completo di raffreddamento transcritico per supermercati, comprensivo di recupero termico, condizionamento dell'aria, compressione parallela ed eiettore.