Compressori LG BOCK®: Leader nell'innovazione del raffreddamento sostenibile
La gamma di compressori LG di Danfoss BOCK®, progettata per refrigeranti HFO a basso GWP, offre una soluzione completa per il raffreddamento sostenibile. Con sette dimensioni di modello e 25 stadi di capacità, questi compressori garantiscono un funzionamento affidabile ed efficiente, soddisfacendo le normative globali e la necessità di refrigeranti ecologici.
Test approfonditi a lungo termine confermano la necessità di una tecnologia dei compressori specializzata per i refrigeranti HFO, confermando la decennale esperienza di Danfoss BOCK® nella creazione di sistemi robusti e resistenti per la tecnologia di refrigerazione e condizionamento dell'aria.
Caratteristiche e vantaggi dei compressori a basso GWP
Per basse e medie temperature, condizionamento dell'aria, pompe di calore
Ampia compatibilità con i refrigeranti: compatibili con tutti i refrigeranti sintetici, compresi i fluidi HFO a basso GWP, per una maggiore flessibilità e sostenibilità
Conformità alle normative globali: soddisfano i requisiti del regolamento sui gas fluorurati e dell'emendamento di Kigali, allineandosi alla riduzione graduale dei gas fluorurati a livello globale
Tecnologia specialistica: sviluppata attraverso ampi test a lungo termine, per garantire un funzionamento sicuro e affidabile con i refrigeranti HFO
Design robusto: costruiti per garantire resistenza, affidabilità e durata, frutto dell'esperienza decennale di Danfoss BOCK®
Gamma completa: sette dimensioni di modello e 25 stadi di capacità offrono una soluzione completa che supera le caratteristiche standard della serie
![](/media/oi3lz124/refrigerant_hfo_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Compressori LG per refrigeranti HFO
I compressori LG BOCK® sono progettati appositamente per i refrigeranti HFO per offrire una maggiore affidabilità e robustezza.
Forniscono soluzioni versatili, garantendo un futuro di raffreddamento sostenibile e la conformità alle normative globali sui gas fluorurati.
![](/media/a3dbaho0/id448938842203-0101-1.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Compressori HA-LG BOCK® per un raffreddamento affidabile a bassa temperatura
- Raffreddamento a basso GWP: I compressori HA-LG offrono una versione sostenibile a basso GWP per esigenze di raffreddamento profondo
- Design ad aspirazione diretta: questi compressori sono dotati di un sistema di aspirazione diretta e di un motore raffreddato ad aria per un funzionamento efficiente
- Prestazioni migliorate: la combinazione degli innovativi principi di sviluppo di BOCK® si traduce in un aumento delle prestazioni e della gamma di applicazioni.
![](/media/gkobqarp/low-gwp-refrigerants_compressors.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Vuoi saperne di più sui refrigeranti a basso GWP?
Trovare soluzioni sostenibili è nell'interesse di tutti gli attori del nostro settore.
Oggi, quando si parla di refrigeranti e sostenibilità a lungo termine, Danfoss ritiene che siano tre i parametri che debbano essere allineati per conseguire un equilibrio sostenibile: accessibilità, sicurezza e ambiente.
Investiamo nello sviluppo di compressori che utilizzano refrigeranti a basso GWP per promuovere ulteriormente l'innovazione nel settore dei refrigeranti sintetici.
Scopri di più su come lavoriamo con i refrigeranti a basso GWP.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK LG compressor range | English | Multiplo | 18 dic, 2023 | 1.1 MB |
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Strumenti di selezione del compressore - VAP
Lo strumento VAP è perfetto per trovare i compressori o le unità adatte per applicazioni fisse. Inserendo la capacità di refrigerazione richiesta e le condizioni d'esercizio, lo strumento visualizzerà immediatamente i componenti compatibili. Negli strumenti VAP sono disponibili anche ulteriori dettagli sui compressori suggeriti.