Compressori a idrocarburi BOCK®: la scelta naturale
Gli idrocarburi stanno guadagnando terreno come refrigerante naturale alternativo in applicazioni come la refrigerazione dei supermercati e i chiller. I compressori a idrocarburi di Danfoss BOCK® si basano sulla famosa piattaforma HG e offrono affidabilità e sicurezza a lungo termine per costruttori di sistemi, utilizzatori e investitori.
I nostri compressori specialistici HC dispongono di modifiche mirate alla sicurezza e sono ottimizzati per l'uso di idrocarburi. Tuttavia, occorre tenere presente che devono essere utilizzati esclusivamente da esperti qualificati, nel rispetto delle misure di sicurezza e dell'accordo sugli idrocarburi come refrigerante (BOCK art. 09996).
Caratteristiche e vantaggi dei compressori a idrocarburi:
Ottimizzazione del costo totale di proprietà (TCO): è disponibile la versione con compressore HC a basso costo, compresa l'opzione non ATEX
Massima efficienza: ottieni la massima efficienza per le tue operazioni
Soluzione sostenibile: adotta un approccio ecocompatibile con i compressori a idrocarburi
Design olistico: specificamente adattato alle applicazioni per idrocarburi
Design affidabile e di lunga durata: sfrutta oltre un decennio di esperienza in varie applicazioni
Campo di funzionamento ampio e sicuro: la più ampia gamma di HC alternativi del mercato offre versatilità e sicurezza, anche in applicazioni speciali
Differenze rispetto a un compressore HG standard
- Riscaldatore coppa dell'olio (necessario)
- Termostato di protezione termica (consigliato)
- Carica di olio speciale
- Ingranaggio di trasmissione resistente per applicazioni impegnative con idrocarburi
- Motoprotettore elettronico
- INT69 G in dotazione per l'installazione nell'armadio elettrico
Compressori ATEX
Hai bisogno di parti di ricambio?
Catalogo parti di ricambio BOCKSHOP
CERCA. CLICCA. TROVA.
Il catalogo delle parti di ricambio online ti permette di trovare le parti di ricambio e gli accessori giusti per i compressori e le unità BOCK con pochi clic.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Strumenti di selezione del compressore - VAP
Lo strumento VAP è perfetto per trovare i compressori o le unità adatte per applicazioni fisse. Inserendo la capacità di refrigerazione richiesta e le condizioni d'esercizio, lo strumento visualizzerà immediatamente i componenti compatibili. Negli strumenti VAP sono disponibili anche ulteriori dettagli sui compressori suggeriti.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle frigorifereLe soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento dell'aria di autobus e treniDanfoss fornisce componenti per il condizionamento dell'aria di autobus e treni per sistemi a elevata efficienza energetica. Visita qui per scoprire i nostri sistemi di condizionamento dell'aria per il trasporto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompe di caloreSoluzioni con pompe di calore efficienti e rispettose dell'ambiente sono essenziali per il riscaldamento e il raffreddamento moderni degli spazi residenziali e commerciali.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompe di calore industrialiDanfoss offre i componenti e le conoscenze necessari per aiutare a progettare e sviluppare sistemi a pompa di calore ancora più efficienti e competitivi per le applicazioni industriali.