Eccellenza ecosostenibile: compressori semi-ermetici a CO₂ BOCK®
I compressori Danfoss BOCK® sono la scelta globale per i componenti fondamentali della refrigerazione commerciale e industriale, tra cui condizionamento dell'aria, raffreddamento, riscaldamento, recupero termico e pompe di calore. Ci impegniamo per un futuro sostenibile adottando refrigeranti naturali come la CO2 (R744).
La nostra attenzione alla responsabilità ambientale è alla base dello sviluppo continuo di compressori a CO2 . Ciò garantisce la massima efficienza dell'impianto riducendo al minimo gli investimenti, l'energia e i costi operativi. Puoi contare sulla massima affidabilità operativa e sui tempi di funzionamento, a garanzia delle tue esigenze di refrigerazione sostenibile.
Caratteristiche e vantaggi dei compressori HGX CO₂:
Applicazioni versatili: adatti per un'ampia gamma di applicazioni, dal raffreddamento nei supermercati e negli impianti industriali ai sistemi di condizionamento dell'aria durante il trasporto
Flessibilità: i compressori a CO2 transcritici e subcritici hanno un ampio campo di capacità che consente funzioni di raffreddamento e riscaldamento adattabili per soddisfare esigenze specifiche
Esperienza nell'alta pressione: versione speciale LT* progettata per applicazioni subcritiche con pressioni di esercizio e di riposo elevate
Soluzioni specialistiche: offre compressori ideali come HGX12 CO2 T, HGX24 CO2 T e serie LT per esigenze di prestazioni inferiori
Responsabilità ambientale: sostiene l'efficienza energetica e gli standard ambientali come il regolamento europeo sui gas fluorurati e l'accordo globale di Kigali
Conformità completa: soddisfa i rigorosi standard europei e le direttive ASERCOM in materia di qualità e sicurezza
Compressori a CO₂ transcritici: efficienza e affidabilità senza eguali
La loro efficienza ottimizzata porta ai valori EER/COP più elevati della categoria, come certificato ufficialmente da ASERCOM (Associazione dei produttori europei di componenti per la refrigerazione) per gli stadi a cilindrata multipla. Inoltre, questi compressori alternativi sono noti per la loro affidabilità e durata senza eguali.
Portata del raffreddamento 3-85 kW/Portata del riscaldamento 9-182 kW - LP/HP: 100/150 bar.
Compressori a CO₂ subcritici e LT: ideali per esigenze a bassa temperatura
Hai bisogno di parti di ricambio?
Catalogo parti di ricambio BOCKSHOP
CERCA. CLICCA. TROVA.
Il catalogo delle parti di ricambio online ti permette di trovare le parti di ricambio e gli accessori giusti per i compressori e le unità BOCK con pochi clic.
Documentazione
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Strumenti di selezione del compressore - VAP
Lo strumento VAP è perfetto per trovare i compressori o le unità adatte per applicazioni fisse. Inserendo la capacità di refrigerazione richiesta e le condizioni d'esercizio, lo strumento visualizzerà immediatamente i componenti compatibili. Negli strumenti VAP sono disponibili anche ulteriori dettagli sui compressori suggeriti.
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Food retailI componenti Danfoss offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo la perdita di alimenti e l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lo Smart Store ADC di Danfoss mostra il viaggio per la creazione di un supermercato a zero emissioniL'esigenza per i supermercati di ottimizzare l'efficienza energetica, ridurre le perdite di cibo e minimizzare l'impronta di carbonio è più forte che mai. In collaborazione con un supermercato danese, Danfoss ha installato le ultime tecnologie e soluzioni per realizzare uno dei supermercati con la massima efficienza energetica possibile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione commercialeIn qualità di fornitore leader nel settore della refrigerazione commerciale, la nostra vasta gamma di prodotti ci consente di supportare soluzioni per ogni esigenza, dal trasporto refrigerato alla refrigerazione specializzata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione industrialeSistemi di refrigerazione industriale progettati per assicurare condizioni perfette per alimenti all’interno di ambienti sicuri e a temperatura controllata, consentendo al tempo stesso di migliorare la sicurezza degli alimenti e ridurne lo spreco.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TeleriscaldamentoIl teleriscaldamento è una fonte di riscaldamento rispettosa dell'ambiente ed efficiente da un punto di vista energetico che permette un futuro verde con il passaggio all'energia rinnovabile.