Compressori BOCK® per ambienti esplosivi: sicurezza e innovazione combinate
Nelle zone 1 e 2, dove le apparecchiature elettriche e meccaniche operano in atmosfere esplosive, è essenziale una rigorosa conformità ad ATEX/IECEx. Danfoss BOCK® è un produttore europeo all'avanguardia e offre compressori che soddisfano questi requisiti rigorosi.
I nostri compressori semi-ermetici BOCK® della serie HG costituiscono la base per un funzionamento sicuro in tali ambienti. Ci avvaliamo di un sistema di gestione della qualità conforme alla norma EN 80079-34.
Caratteristiche e vantaggi dei compressori di tipo ATEX
Sicurezza e innovazione in primo piano grazie all'affidabilità antideflagrante
Rigorosi standard di qualità: ci avvaliamo di un sistema di gestione della qualità conforme alla norma EN 80079-34 e ai requisiti ATEX e IECEx
Soluzioni incentrate sul cliente: i nostri compressori sono orientati al cliente e di facile utilizzo e offrono affidabilità, efficienza energetica, lunga durata e soluzioni personalizzate per soddisfare le tue esigenze specifiche
Differenze rispetto a un compressore HG standard
- Monitoraggio di tutti i coperchi dei cilindri con speciale termostato di protezione termica (zona 1: in dotazione)
- Classificazione del compressore nella classe di temperatura T3
- Speciale design antideflagrante dei componenti elettrici
- Compensazione potenziale di connessione
- Morsettiera speciale antideflagrante
- Accessori speciali antideflagranti disponibili
- Rivestimenti speciali:
- Rivestimento ESD (sottogruppo di esplosione IIC)
- Vernice offshore senza poliuretano (sottogruppo di esplosione IIB)
Compressore EX-HG66E
Scopri i compressori EX-HG66e di BOCK®, progettati per ambienti pericolosi. Garantiscono sicurezza ed efficienza con:
- Elevata efficienza grazie al sistema di otturatori mexxFlow 2.0
- Quattro dimensioni per un ampio campo di capacità (da 116,5 m³/h a 180,0 m³/h a 50 Hz)
- Componenti moderni per una maggiore efficienza
- Controllo flessibile con lubrificazione a pompa dell'olio
- Funzionamento di emergenza ottimizzato per refrigeranti naturali
- Manutenzione semplice, comprese le sostituzioni dello statore in loco senza strumenti speciali.
Hai bisogno di parti di ricambio?
Catalogo parti di ricambio BOCKSHOP
CERCA. CLICCA. TROVA.
Il catalogo delle parti di ricambio online ti permette di trovare le parti di ricambio e gli accessori giusti per i compressori e le unità BOCK con pochi clic.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Strumenti di selezione del compressore - VAP
Lo strumento VAP è perfetto per trovare i compressori o le unità adatte per applicazioni fisse. Inserendo la capacità di refrigerazione richiesta e le condizioni d'esercizio, lo strumento visualizzerà immediatamente i componenti compatibili. Negli strumenti VAP sono disponibili anche ulteriori dettagli sui compressori suggeriti.