Compressori semi-ermetici BOCK®: la scelta sostenibile per tutte le esigenze HVAC-R
I compressori Danfoss BOCK® sono la scelta ideale per i sistemi di refrigerazione commerciale e industriale in tutto il mondo: condizionamento dell'aria, refrigerazione, riscaldamento, recupero termico e pompe di calore. Il nostro impegno per un futuro più ecologico ci ha portato a innovare compressori efficienti e affidabili a CO2 e altri refrigeranti a basso GWP, garantendo che funzionalità, efficienza economica e responsabilità ambientale vadano di pari passo.
Ma non solo: siamo anche i pionieri dei compressori semi-ermetici a idrocarburi per refrigeranti come l'R290 (propano) e l'R1270 (propene), che soddisfano tutti i requisiti del Regolamento sui gas fluorurati per l'uso a lungo termine. Benvenuto nel mondo sostenibile dei compressori Danfoss BOCK®.
Caratteristiche e vantaggi dei compressori semi-ermetici alternativi:
Gamme di refrigeranti naturali, (R744 e R290) e di refrigeranti a basso GWP per soddisfare tutti i requisiti applicativi.
Applicazioni a CO2 transcritiche e subcritiche
Modelli HC ATEX disponibili
Versatilità: adatti per un'ampia gamma di applicazioni fisse e mobili
Efficienza: prestazioni flessibili su misura per esigenze specifiche, con conseguente risparmio sui costi
Affidabilità: durata eccezionale, anche in condizioni difficili
Ecocompatibilità: conformità alle normative e agli standard ambientali
Affidabilità della pompa dell'olio: alimentazione dell'olio affidabile anche in caso di capacità inferiori
Scopri la gamma di compressori semi-ermetici alternativi






Guardare al futuro: primo piano sui refrigeranti naturali
Il cambiamento climatico globale è una realtà che affrontiamo ogni giorno, con il nostro pianeta in costante crescita. Come industria, abbiamo la responsabilità di agire. Con il 15% del consumo di energia elettrica mondiale utilizzato per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria, il modo in cui gestiamo, controlliamo e ottimizziamo il raffreddamento diventerà ancora più importante.
Nello sviluppo dei compressori ci impegniamo per i refrigeranti naturali dal 1993, offrendo una gamma di compressori per CO2 (R744) e idrocarburi (HC). Inoltre, investiamo nello sviluppo di compressori che utilizzano refrigeranti a basso GWP per promuovere ulteriormente l'innovazione nel settore dei refrigeranti sintetici.
Hai bisogno di parti di ricambio?
Catalogo parti di ricambio BOCKSHOP
CERCA. CLICCA. TROVA.
Il catalogo delle parti di ricambio online ti permette di trovare le parti di ricambio e gli accessori giusti per i compressori e le unità BOCK con pochi clic.
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori ATEX semi-ermetici: serie EX-HGDanfoss BOCK® è leader nei compressori conformi ad ATEX/IECEx per atmosfere esplosive in zone 1 e 2. I nostri compressori semi-ermetici della serie HG offrono affidabilità antideflagrante, standard di qualità rigorosi e soluzioni incentrate sul cliente, garantendo sicurezza ed efficienza in ambienti pericolosi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori semi-ermetici a CO₂: serie HGX CO₂Scopri l'eccellenza ecologica di BOCK® con i compressori semi-ermetici a CO2 . Il nostro impegno per la sostenibilità prevede soluzioni efficaci e affidabili per la refrigerazione commerciale e industriale, la climatizzazione, il condizionamento dell'aria e tanto altro. Scegli tra la gamma di compressori versatili, ad alta pressione e specialistici che soddisfano gli standard ambientali, garantendo al contempo la massima efficienza e affidabilità di funzionamento
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori semi-ermetici: serie HG e HAScopri le gamme di compressori HG e HA di Danfoss BOCK®, che offrono un'eccezionale efficienza e affidabilità di raffreddamento. Questi compressori sono progettati per diversi refrigeranti, presentano una maggiore efficienza, un design compatto e permettono di risparmiare energia. Ciò li rende una soluzione versatile per refrigerazione, condizionamento dell'aria e tanto altro.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori semi-ermetici a basso GWP: serie HG LGScopri la gamma di compressori LG di Danfoss BOCK®, progettati per refrigeranti HFO a basso GWP, che offrono soluzioni di raffreddamento affidabili, efficienti ed ecologiche. Grazie alla conformità alle normative globali, alla tecnologia specialistica e a una gamma completa, puoi contare sulla nostra esperienza decennale nel campo della refrigerazione e del condizionamento dell'aria sostenibili
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori a idrocarburi semi-ermetici: serie HG HCProva la scelta naturale per la refrigerazione con i compressori a idrocarburi di Danfoss BOCK®. Progettati per garantire efficienza e sostenibilità, questi compressori offrono un design robusto e di lunga durata con un campo di funzionamento ampio e sicuro. Ottimizza il costo totale di proprietà e migliora l'ecocompatibilità in applicazioni quali la refrigerazione di supermercati e i chiller con i compressori HC di BOCK®.
Software

Strumenti di selezione del compressore - VAP
Lo strumento VAP è perfetto per trovare i compressori o le unità adatte per applicazioni fisse. Inserendo la capacità di refrigerazione richiesta e le condizioni d'esercizio, lo strumento visualizzerà immediatamente i componenti compatibili. Negli strumenti VAP sono disponibili anche ulteriori dettagli sui compressori suggeriti.
Formazione

Partecipa al corso di formazione sulla tecnologia a CO₂ presso il nostro centro di formazione di Frickenhausen
Formazione di base sulla CO₂ in loco con visita all'applicazione oggetto della formazione, disponibile in inglese e in tedesco.
Approfondisci la conoscenza della tecnologia a CO₂ e iscriviti a uno dei nostri corsi in presenza. Presso il nostro centro di formazione di Frickenhausen è disponibile un sistema completo di raffreddamento transcritico per supermercati, comprensivo di recupero termico, condizionamento dell'aria, compressione parallela ed eiettore.