Compressori di tipo aperto BOCK®: la scelta sostenibile per tutte le esigenze HVAC-R
Salpate in sicurezza: compressori BOCK® serie F per la refrigerazione in applicazioni navali e fisse
Scopri la soluzione ideale per le esigenze navali più complesse, dalle cabine delle navi passeggeri alle apparecchiature di refrigerazione di imbarcazioni come container e pescherecci. I compressori della serie F BOCK® eccellono nella refrigerazione in applicazioni fisse, assicurando un funzionamento perfetto anche in condizioni difficili, comprese le alimentazioni di tensione inaffidabili o fluttuanti. Fidatevi delle prestazioni e della facilità d'uso dei compressori della serie F BOCK®.
Caratteristiche e vantaggi dei compressori di tipo aperto
Un'alternativa compatta, economica e altamente efficiente per le applicazioni di refrigerazione industriale
Maggiore efficienza rispetto ad altri compressori in questa gamma di prestazioni
Intervalli di manutenzione più lunghi per ridurre i tempi di fermo nei processi di refrigerazione industriale
Integrazione del sistema di piastre per valvole mexxFlow 2.0 ad alta efficienza, che ne aumenta la resistenza
Alimentazione dell'olio affidabile e duratura, grazie al sistema di lubrificazione con pompa dell'olio indipendente, alla portata d'olio ridotta al minimo e al filtro dell'olio di facile manutenzione
Coppa dell'olio di grande volume con opzioni di monitoraggio e regolazione della pressione e del livello dell'olio, per prestazioni costanti
Soluzioni efficienti per la refrigerazione e il condizionamento nel settore navale
Le imbarcazioni moderne richiedono soluzioni di raffreddamento efficienti per vari scopi.
Che si tratti di mantenere una temperatura confortevole nelle cabine dei passeggeri e dell'equipaggio in presenza di sbalzi di temperatura, di garantire la freschezza delle provviste o di supportare i vari processi di bordo, una tecnologia di refrigerazione o condizionamento affidabile svolge un ruolo cruciale nel garantire il buon funzionamento della nave.
Stai cercando dei ricambi?
Catalogo parti di ricambio BOCKSHOP
CERCA. CLICCA. TROVA.
Il catalogo delle parti di ricambio online consente di trovare con pochi clic le parti di ricambio e gli accessori giusti per i compressori e le unità BOCK.
Software
![](/media/sbohjs0c/vap_tools_both_1120x747-optimizes.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Strumenti di selezione del compressore - VAP
Lo strumento VAP è perfetto per trovare i compressori o le unità adatte per applicazioni fisse. Immettendo la capacità di refrigerazione richiesta e le condizioni d'esercizio, lo strumento visualizzerà immediatamente i componenti compatibili. Negli strumenti VAP troverete anche ulteriori dettagli sui compressori consigliati.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle frigorifereLe soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comfort per i passeggeriNon c'è nulla di più personale della sensazione di comfort di ciascuno. Per garantire il livello atteso di comfort nelle cabine passeggeri delle navi da crociera, Danfoss offre soluzioni di riscaldamento, raffrescamento e controllo che migliorano anche l'efficienza energetica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Container refrigeratoDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore dei container in tutto il mondo.
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento ariaI componenti per condizionamento d'aria Danfoss sono durevoli ed efficienti dal punto di vista energetico. Scopri la nostra offerta per HVAC e le nostre applicazioni di condizionamento e riscaldamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Grandi soluzioni per il trattamento e la conservazione degli alimentiDanfoss contribuisce a portare il cibo ai consumatori fornendo soluzioni affidabili per la lavorazione degli alimenti e tecnologie per la sicurezza della conservazione. Per saperne di più, cliccate qui.
Formazione
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Partecipate al corso di formazione sulla tecnologia a CO₂ presso il nostro centro di formazione di Frickenhausen
Formazione di base sulla CO₂ in loco con visita all'applicazione di formazione, disponibile in inglese e in tedesco.
Acquisite una buona conoscenza della tecnologia a CO₂ e iscrivetevi a uno dei nostri corsi in classe. Presso il nostro centro di formazione di Frickenhausen è disponibile un sistema completo di refrigerazione transcritico per supermercati, comprensivo di recupero termico, condizionamento dell'aria, compressione parallela ed espulsore.