Adatto per le persone in movimento
Con i nostri eccezionali compressori DC per scatole portatili, automobili, furgoni, barche, camion, ecc., Danfoss ha superato le barriere per la refrigerazione mobile. Le eccellenti prestazioni della serie DC salvaguardano alimenti, medicali e telecomunicazioni.
Ecco come vengono utilizzati:
- Compressori BD35F/50F/80F (12/24V) e DL19H/22H/30H (12/24V) per R134a in frigoriferi e congelatori mobili.
- Compressori GLT80TDC (24/42V) e BD250GH.2 / BD350GH (12/24V) per R134a HBP per sistemi mobili di raffreddamento.
- Compressori BD35K/50K, R600a per applicazioni ad energia solare.
- Compressori BD80/BD100CN, R290 in applicazioni stazionarie.
- Compressori BD250GH.2 / BD350GH per 48 V DC, R 134a HBP per telecomunicazioni.
Tutti i compressori sono dotati di una centralina elettronica con controllo della velocità integrato, segnale del termostato, protezione termica, sicurezza contro la scarica distruttiva della batteria, termostato elettronico e controllo della velocità della ventola su modelli selezionati tramite software per PC.
Caratteristiche e vantaggi
Compressori DC eccezionali per le persone in movimento
Soluzioni altamente affidabili ed efficienti salvaguardano il settore alimentare, medico e delle telecomunicazioni
Unità di controllo elettronica con controllo della velocità incorporato, segnale del termostato, protezione termica e sicurezza contro la scarica distruttiva della batteria

Centri di sviluppo applicativo
Collabora con noi per prepararti al futuro. Nei nostri centri di sviluppo applicazioni globali offriamo un ambiente collaborativo con supporto esperto e strutture di test all'avanguardia per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria.
Stiamo progettando il domani. Insieme. Oggi.
Documentazione
Software

Coolselector®2: Abbiamo fatto un lavoro complesso. Per farti fare un lavoro fantastico.
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione di componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria in base alle esigenze dell'utente o in base a condizioni operative standard.

COMPASS
COMPASS is a software program that helps you to find the best Danfoss alternative for compressors for replacement. The purpose of COMPASS is to provide a direct comparison between Danfoss and competitor products.
Evita le contraffazioni

Attenzione ai prodotti contraffatti - proteggi la tua immagine!
I prodotti contraffatti possono compromettere la reputazione della tua attività e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per combattere le contraffazioni. Ulteriori informazioni su come assicurarsi che il prodotto acquistato sia di originale Danfoss.