Elevata precisione e convenienza
Al centro del tuo processo
I compressori alternativi inverter Danfoss evitano sistemi sovradimensionati e cicli brevi. Il compressore si adatta automaticamente al carico attuale. Combinando un efficiente compressore alternativo Danfoss Maneurop® con un Danfoss Drive, l'azienda fornisce un pacchetto innovativo e intelligente che utilizza la tecnologia a velocità variabile per garantire un'efficienza superiore nell'intero ciclo operativo di refrigerazione di precisione.
- Risparmio energetico: aumento della competitività del prodotto con alta efficienza a carico parziale e SEER migliorato.
- Raffreddamento accurato: migliora l'efficienza dei sistemi di raffreddamento ad aria o dei processi industriali con un controllo continuo della capacità e un set point ottimale stabile.
- Modulazione: modulazione della capacità da 30 a 90 RPS. Molteplici configurazioni possibili.
- Risparmio sull'installazione elettrica: riduzione dei costi applicata con riscaldatore carter integrato, soft starter e ridimensionamento dei componenti.
- Facile applicazione e affidabilità: una soluzione completa prequalificata composta da un compressore inverter dedicato e un variatore di velocità, parametri preimpostati e funzioni integrate rendono l'applicazione facile e l'unità complessiva più affidabile.
- Ambiente più silenzioso: abbassando il volume, operando in uno spettro di frequenza intuitivo e riducendo i disturbi del ciclo di avvio e arresto, i tuoi sistemi saranno meno invadenti durante tutto l'anno.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia di inverter alternativo da 8-48 kW / 3-5 tonnellate con R134a consente di risparmiare sui costi di esercizio
Funziona anche con R404A e R407C
Evita i cicli operativi sovradimensionati e brevi, ottimizza l'efficienza a carico parziale
Modulazione continua della capacità per un controllo accurato della temperatura
Design semplice del sistema, soluzione silenziosa
![Brochure VTZ Danfoss](/media/2268/vtz-inverter-compressor-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
![Brochure linee guida serie Maneurop VTZ di Danfoss](/media/2269/vtz086-inverter-reciprocating-with-drive-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure VTZ inverter compressors | Inglese | Multiplo | 13 ott, 2014 | 389.2 KB |
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Coolselector®2:Abbiamo fatto un lavoro complesso. Per farti fare un lavoro fantastico.
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione di componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria in base alle esigenze dell'utente o in base a condizioni operative standard.
![COMPASS](/media/8041/web_banner_software_compass.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
COMPASS
COMPASS è un software che ti aiuta a trovare le migliori alternative Danfoss per la sostituzione di compressori. Lo scopo di COMPASS è quello di offrire un confronto diretto tra i prodotti Danfoss e quelli della concorrenza.
Evita le contraffazioni
![Riconosci e combatti le contraffazioni dei prodotti Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Attenzione ai prodotti contraffatti - proteggi la tua immagine!
I prodotti contraffatti possono compromettere la reputazione della tua attività e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per combattere le contraffazioni. Ulteriori informazioni su come assicurarsi che il prodotto acquistato sia di originale Danfoss.