Una gamma di compressori robusti basata su oltre 50 anni di esperienza nel settore
Disponibili da 0,4 a 34 kW (a seconda del refrigerante), nelle versioni a velocità fissa e variabile, i compressori alternativi Danfoss Light Commercial e Commercial possono adattarsi a un'ampia varietà di applicazioni di refrigerazione commerciale e condizionamento dell'aria.

- C'è sempre un compressore alternativo Danfoss Maneurop® MT, MTZ, NTZ che si adatta a qualsiasi sistema come: celle frigorifere, cisterne del latte, filtri essiccatori in grado di funzionare in diverse condizioni operative e in applicazioni a basse, medie e alte temperature.
- Per una scelta eco-sostenibile conforme alla legislazione sui refrigeranti, la gamma MTZ and NTZ è qualificata sia per refrigeranti a low-GWP quali R513A, R448A, R449A o R452A che per refrigeranti ultra-low A2L quali R454C e R455A (modelli a 1 cilindro). Essi sono anche disponibili in versione per refrigeranti tradizionali HFC quali R404A, R134a e R407A/C/F.

- Con una gamma di oltre 500 modelli da 40 W a 4,7 kW, i compressori commerciali leggeri Danfoss offrono efficienza a qualsiasi applicazione come applicazioni HoReCa o apparecchiature mediche e di laboratorio, nonché raffreddamento mobile e delle telecomunicazioni. Funzionano con diversi refrigeranti a low e ultra-low GWPssi e ultra quali l'R290 offrendo una soluzione ecologica.

Con i set inverter VTZxx, SLVxx, xxFSC e xxFSN, Danfoss fornisce soluzioni per applicazioni a velocità variabile che offrono eccellenza in:
- Modulazione della capacità e raffreddamento di precisione - con controllo continuo della capacità.
- Risparmio energetico - con alta efficienza a carico parziale e SEER migliorato
Caratteristiche e benefici dei compressori alternativi
Compressori integrali disponibili in un'ampia varietà di modelli singoli o tandem
500+ modelli di Compressori Leggeri per applicazioni Commerciali da 40 W a 4750W, 1500+
In grado di operare in condizioni estreme garantendo massima affidabilità e lungo ciclo di vita
Ampio campo di funzionamento a basse, medie e alte temperature
Multi-refrigerante per ottimizzare magazzino e scorte
Go Green con l'impiego di refrigeranti R290 e R600a per Compressori Leggeri per applicazioni Commerciali
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressore inverter alternativo VTZI compressori alternativi inverter Danfoss evitano sistemi sovradimensionati e cicli brevi. Il compressore si adatta automaticamente al carico attuale. Combinando un efficiente compressore alternativo Danfoss Maneurop® con un Danfoss Drive, l'azienda fornisce un pacchetto innovativo e intelligente che utilizza la tecnologia a velocità variabile per garantire un'efficienza superiore nell'intero ciclo operativo di refrigerazione di precisione.
Software

Coolselector®2: Abbiamo fatto un lavoro complesso. Per farti fare un lavoro fantastico.
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione di componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria in base alle esigenze dell'utente o in base a condizioni operative standard.

COMPASS
COMPASS è un software che ti aiuta a trovare le migliori alternative Danfoss per la sostituzione di compressori. Lo scopo di COMPASS è quello di offrire un confronto diretto tra i prodotti Danfoss e quelli della concorrenza.
Evita le contraffazioni

Attenzione ai prodotti contraffatti - proteggi la tua immagine!
I prodotti contraffatti compromettono la reputazione della tua attività e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per combattere le contraffazioni. Ulteriori informazioni su come assicurarsi che il prodotto acquistato sia di originale Danfoss.