Compressori per la refrigerazione

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti
  • Documentazione
  • Software
  • Novità
  • Evita le contraffazioni

Compressori per la refrigerazione efficienti, ecosostenibili ed intelligenti per una varietà di applicazioni

Danfoss si impegna ad offrire compressori per la refrigerazione efficienti, ecosostenibili e intelligenti per una vasta gamma di applicazioni commerciali quali celle frigorifere, banchi frigo, macchine per il ghiaccio, vetrine frigo, refrigerazione di processo ecc. Sono qualificati per refrigeranti a basso GWP per essere in linea con i regolamenti europei come l'F-Gas.

Progettati per applicazioni di refrigerazione e condizionamento aria con refrigeranti quali R404A e R507A, R407C, R22, ma anche con refrigeranti a basso GWP come ad esempio R134a, R407A / R407F, R448A, R449A e R452A. I compressori alternativi Danfoss Maneurop sono disponibili nelle versioni da 1kW a 20kW (1.5-26 HP).

Compressori Alternativi per refrigerazione commerciale


Dedicati ad applicazioni commerciali leggere, i compressori alternativi per la refrigerazione sono disponibili in una vasta gamma di capacità frigorifera. I compressori alternativi ermetici sono caratterizzati da un consumo di energia molto limitato per l'ottimizzazione dei costi operativi, sono compatti e silenziosi per soddisfare le esigenze degli utenti finali e del vicinato. I compressori per la refrigerazione sono certificati UL, VDE, CCC e EAC (Euro Asian Conformity) e possono essere utilizzati con refrigeranti R134a, R404A/R507A, R407C, R290 e R600a.

Specifici per applicazioni a corrente continua (DC) come la refrigerazione mobile, solare e delle telecomunicazioni, i compressori DC soddisfano le esigenze di refrigerazione tra 7 e 800 W - 1/4HP con un unico compressore, 1.6 kW con compressori gemellati. 

Caratteristiche e vantaggi

Ampia gamma da 0.2 a 20 kW (fino a 26 HP) dedicati ad applicazioni di refrigerazione

Qualificati per gli ultimissimi refrigeranti per essere conformi ai nuovi regolamenti

Includono tecnologie scroll e alternative

Modelli per corrente continua o alternata

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { Compressori alternativi di tipo aperto; } else if (isBigColumns) { Compressori alternativi di tipo aperto } else { Compressori alternativi di tipo aperto }
    Compressori alternativi di tipo aperto

    I compressori di tipo aperto BOCK® per le vostre esigenze HVAC-R offrono affidabilità ed efficienza. Scoprite i compressori serie F progettati per la refrigerazione in applicazioni navali e fisse, che assicurano prestazioni, facilità d'uso e lunghi intervalli di manutenzione. Affidatevi a BOCK® per soluzioni economiche, efficienti e durature.

  • if (isSmallPicture) { Compressori semi-ermetici alternativi ; } else if (isBigColumns) { Compressori semi-ermetici alternativi } else { Compressori semi-ermetici alternativi }
    Compressori semi-ermetici alternativi

    Compressori semi-ermetici di alta qualità, resistenti e sostenibili. La nostra vasta gamma di prodotti include modelli raffreddati ad aria e a gas, con refrigeranti a basso GWP e altre soluzioni. Costruita per garantire sostenibilità, efficienza e affidabilità. Scopri i nostri compressori per le esigenze di refrigerazione e condizionamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Compressori alternativi Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressori alternativi Danfoss } else { Compressori alternativi Danfoss }
    Compressori alternativi Danfoss

    Una gamma di compressori robusti basata su oltre 40 anni di esperienza nel settore.

  • if (isSmallPicture) { Compressori di piccole dimensioni  (DL, FR, GS, NL, PL, SC, TL) - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressori di piccole dimensioni  (DL, FR, GS, NL, PL, SC, TL) - Danfoss } else { Compressori di piccole dimensioni  (DL, FR, GS, NL, PL, SC, TL) - Danfoss }
    Compressori di piccole dimensioni per applicazioni commerciali (DL, FR, GS, NL, PL, SC, TL)

    Compressori alternativi di piccole dimensioni per applicazioni commerciali per basse, medie e alte temperature.

  • if (isSmallPicture) { Compressori scroll per la refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressori scroll per la refrigerazione - Danfoss } else { Compressori scroll per la refrigerazione - Danfoss }
    Compressori scroll per la refrigerazione

    Con gli MLZ e LLZ, approfitta di un compressore scroll per la refrigerazione, progettato per essere efficiente. Le serie MLZ e LLZ sono progettate appositamente per applicazioni a media e bassa temperatura.

Documentazione

Trova la documentazione sui nostri compressori, incluse brochure, cataloghi, schede tecniche e molto di più. 

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Abbiamo fatto un lavoro complesso. Per farti fare un lavoro fantastico.

Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione di componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria in base alle esigenze dell'utente o in base a condizioni operative standard. 

COMPASS

COMPASS

COMPASS è un software che ti aiuta a trovare le migliori alternative Danfoss per la sostituzione di compressori. Lo scopo di COMPASS è quello di offrire un confronto diretto tra i prodotti Danfoss e quelli della concorrenza. 

Novità

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Estensione della gamma AB-QM con AB-QM 4.0 CO6 Flexo
    domenica 1 settembre 2024

    AB-QM 4.0 CO6 Flexo è un set di connessioni PICV standardizzato e prefabbricato, sviluppato appositamente per semplificare la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi HVAC idronici, in particolare pannelli radianti e travi fredde in sistemi di riscaldamento e raffrescamento a quattro tubi.

  • if (isSmallPicture) { New Danfoss Compressors; } else if (isBigColumns) { New Danfoss Compressors } else { New Danfoss Compressors }
    I nuovi compressori Danfoss per pompe di calore industriali e per il comfort riducono le emissioni e il consumo energetico
    mercoledì 3 luglio 2024

    Gli OEM possono accelerare la transizione ecologica con nuove ed estese gamme di compressori per pompe di calore industriali e per il comfort. La nuova gamma comprende il compressore semiermetico alternativo a 6 cilindri BOCK® HGX56 CO2 T per pompe di calore industriali di grande capacità, i compressori scroll PSH per unità reversibili da tetto e sistemi idronici in climi freddi e i compressori scroll con inverter VZN per pompe di calore commerciali leggere.

  • if (isSmallPicture) { BOCK® compressors; } else if (isBigColumns) { BOCK® compressors } else { BOCK® compressors }
    Danfoss lancia un nuovo servizio di assistenza post vendita per i compressori BOCK®
    lunedì 27 maggio 2024

    Il nuovo servizio - Danfoss RefCare - creerà una rete internazionale di partner di assistenza certificati e di centri di assistenza di proprietà Danfoss, in grado di fornire i migliori servizi di assistenza e manutenzione dei compressori BOCK®.

Evita le contraffazioni

Riconosci e combatti la contraffazione dei prodotti Danfoss

Attenzione ai prodotti contraffatti - proteggi la tua immagine!

I prodotti contraffatti possono compromettere la reputazione della tua attività e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per combattere le contraffazioni. Ulteriori informazioni su come assicurarsi che il prodotto acquistato sia di originale Danfoss.