• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Scroll - tecnologia S & H e IDV

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Software
  • Video
  • Novità
  • Evita le contraffazioni

Scroll Danfoss: Ampia offerta per applicazioni commerciali ottimizzate

I compressori scroll serie H e S di Danfoss sono utilizzati da oltre 10 anni nelle unità HVAC R410A. Con un campo di applicazione molto ampio possono essere usati per diverse applicazioni, quali unità rooftop, chiller e raffreddamento di processo, riducendo il numero di articoli presenti nell'inventario. Gli scroll con IDV Danfoss sono dotati di un campo operativo ancora più ampio per una maggiore flessibilità nella progettazione di sistemi per un'ampia gamma di applicazioni.

La nuova tecnologia implementata dal 2016 include scroll Danfoss con IDV - DCJ (7,5-10T) e DSH (7,5-50TR). È disponibile una gamma dedicata ottimizzata per l'R32.

Guarda i modelli 3D:

Caratteristiche e vantaggi

Ampia gamma con un ampio campo di applicazione per soddisfare le più svariate applicazioni

L'innovativa tecnologia IDV migliora ulteriormente l'efficienza a carico parziale con costi di riprogettazione minimi

Un nuovo livello di robustezza del compressore e affidabilità del sistema

Configurazioni in parallelo con elevata affidabilità per modulazioni in fasi

Disponibile per le alternative a basso GWP R452B, R454B e R32.

Un nuovo livello di robustezza del compressore e affidabilità del sistema:

  • Valvole di mandata intermedie: riducono il carico sulle parti meccaniche all'avvio, garantiscono un funzionamento più sicuro a temperature di condensazione ed evaporazione elevate e contribuiscono a una migliore gestione dei liquidi
  • Rivestimento superficiale su cuscinetti reggispinta e cuscinetti in polimero: preserva la robustezza del compressore in condizioni di lubrificazione ridotta (avvio)
  • Organ pipe: mantiene un livello dell'olio sicuro a carico parziale in configurazioni in parallelo
  • Protezione integrata della temperatura di mandata*: impedisce l’utilizzo al di fuori del campo operativo
  • Valvola di non ritorno integrata*: riduce la migrazione del refrigerante dal lato di alta pressione al lato di bassa pressione dopo lo spegnimento del compressore
  • Percorso del flusso di gas modificato (snorkel) e cuscinetto inferiore sigillato: migliora la capacità di avviamento in presenza di liquido e la robustezza complessiva del compressore contro i “colpi di liquido”. La valvola di sfiato inversa aggiuntiva sui modelli da DSH 090 a DSH 184 previene i danni causati dalla rotazione inversa in caso di connessioni di fase errate. Sulla piattaforma grande (DSH da 240 a 485), è monitorata dalla scheda elettronica.
Danfoss SH 485: Innovativo compressore scroll da 40 t

15-120 TR per circuito

Oggi, quasi il 90% di tutti gli impianti di condizionamento dell'aria scroll commerciali utilizza compressori in parallelo.

I compressori in configurazione in parallelo offrono:

  • Flessibilità di modulazione
  • Elevata efficienza a carico parziale
  • Tempi di attività migliorati
  • Bassi costi di produzione
  • Livelli di rumorosità ridotti

Grazie alla sua esperienza nella progettazione di collettori nel corso degli anni, Danfoss affronta le complesse sfide che i clienti devono affrontare per ampliare le capacità del loro sistema utilizzando più compressori scroll. 

Il funzionamento sicuro dei nostri compressori con design statico e dinamico delle tubazioni del collettore offre le migliori prestazioni della categoria sia a pieno carico che a carico parziale. Ciascuno dei compressori della gamma SH Large Danfoss è dotato di un connettore per l'equalizzazione olio e di una spia dell’olio, rendendolo pronto per l'uso sia in una configurazione singola, sia in tandem o trio, senza alcun costo aggiuntivo. 

La configurazione in parallelo offre un’ampia modulazione delle capacità. Le nostre configurazioni in parallelo, bilanciate e sbilanciate, offrono un’ampia modulazione progressiva della capacità, fino 120 TR in un singolo circuito. Per esempio, un sistema con sei compressori in parallelo in due circuiti offrirà una modulazione delle capacità dal 17% al 100%. Questa soluzione consente una maggiore efficienza a carico parziale rispetto alla tecnologia a vite in un sistema di capacità equivalente. La tecnologia IDV di Danfoss, implementata nella gamma di scroll DSH a velocità fissa da 7,5-40 t e scroll inverter di Danfoss, migliora ulteriormente l'efficienza energetica in condizioni di carico parziale.

Dal punto di vista meccanico, il livello acustico è anche significativamente inferiore rispetto alle tecnologie di compressione alternative a capacità maggiori.

Gli scroll S e H di Danfoss offrono prestazioni del compressore ineguagliabili
Scroll con IDV - Danfoss

Scroll con IDV

Gli scroll Danfoss con IDV offrono un aumento dell'efficienza a livello di sistema.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Brochure SH Serie - SH485-40 ton scroll compressors for Air conditioning - R410A Italiano Multiplo 24 ott, 2014 637.5 KB .pdf
Brochure Brochure SH485-40 ton and SH scroll compressors for Air conditioning - R410A - Chinese Cinese (CN) Multiplo 31 ott, 2014 524.1 KB .pdf
Guida all’installazione Instructions Danfoss scroll compressors DSH / SM / SY / SZ / SH / WSH Inglese Multiplo 26 mar, 2025 1.8 MB .pdf
Guida all’installazione Instructions Danfoss scroll compressors DSH / SM / SY / SZ / SH / WSH Tedesco Multiplo 26 mar, 2025 1.9 MB .pdf
Guida all’installazione Instructions Danfoss scroll compressors DSH / SM / SY / SZ / SH / WSH Francese Multiplo 26 mar, 2025 1.8 MB .pdf
Guida all’installazione Instructions DSH/ SM / SY / SZ / SH / WSH compressors Cinese (CN) Multiplo 26 mar, 2025 1.9 MB .pdf
Guida all’installazione Instructions DSH/ SM / SY / SZ / SH / WSH compressors Portoghese Multiplo 26 mar, 2025 1.9 MB .pdf
Guida all’installazione Instructions DSH/ SM / SY / SZ / SH / WSH compressors Spagnolo, castigliano Multiplo 26 mar, 2025 1.8 MB .pdf
Guida all’installazione Istruzioni Compressori scroll Danfoss DSH / SM / SY / SZ / SH / WSH Italiano Multiplo 26 mar, 2025 1.8 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico

Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.

COMPASS

COMPASS

COMPASS è un programma software che aiuta a trovare la migliore alternativa per la sostituzione di un compressore Danfoss. Lo scopo di COMPASS è quello di fornire un confronto diretto tra Danfoss e i prodotti della concorrenza.

Video

Documentazione

Documentazione

Trova la documentazione relativa ai nostri compressori e unità condensatrici, inclusi brochure, cataloghi, schede tecniche e altro ancora.

Novità

Efficienza energetica: Danfoss mantiene la promessa di guadagni a livello di sistema

Danfoss ha supportato la tecnologia di condizionamento dell'aria. Il tempestivo sforzo dei fornitori OEM nel raggiungere nuovi obiettivi di efficienza stagionale, dopo che i nuovi strumenti di simulazione e le strutture di collaudo hanno confermato che un compressore scroll drop-in con compressore IDV poteva offrire un guadagno del 7,3% a livello di sistema.

Maggiori informazioni

I compressori scroll DSH multi-refrigeranti offrono agli OEM la "flessibilità finale" a basso GWP

Danfoss ha certificato la sua gamma di compressori scroll DSH per l'uso con refrigeranti R454B e R452B, offrendo agli OEM "massima flessibilità" nell'offrire alternative all'R410A.

Maggiori informazioni

Evita le contraffazioni

Riconosci e combatti le contraffazioni dei prodotti Danfoss

Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine

I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.