• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VZH 4-11TR

  • Panoramica
  • Software

Maggiori informazioni sulle caratteristiche di un VZH 4-11TR

Diversi aspetti specifici del design del compressore rendono le prestazioni avanzate, come:

Ottimizzazione per rapporti di pressione e modalità variabili
I compressori scroll VZH di piccola taglia sono dotati di valvole di mandata intermedie (IDV). Le IDV all'interno della piattaforma piccola sono determinanti per l'efficienza del sistema.
L'efficienza isoentropica di un compressore scroll raggiunge il massimo del rapporto di pressione integrato. Quando un compressore funziona al di sotto del rapporto di pressione integrato, l’efficienza diminuisce a causa della sovracompressione: il gas di mandata è a una pressione superiore a quella di condensazione e il compressore comprime eccessivamente il refrigerante.

Le IDV nei modelli 4-11TR evitano parzialmente la sovracompressione in quanto rilasciano il refrigerante prima del conseguimento del rapporto di pressione integrato. Questo rilascio “anticipato” previene perdite di efficienza dovute alla sovracompressione e quindi migliora in modo significativo l'efficienza energetica dei sistemi A/C in condizioni di carico parziale. L'ampia mappa operativa rende il compressore adatto per le applicazioni di raffreddamento e riscaldamento più svariate, da 3 a 33 kW di capacità di riscaldamento.

*Condizioni:

Temperatura di evaporazione -7°C; temperatura di condensazione 50°C; surriscaldamento 5 K; sottoraffreddamento 5 K

Motore a magneti permanenti
Il confronto tra l'efficienza dei motori asincroni e sincroni mostra istantaneamente i grandi vantaggi ottenuti utilizzando una tecnologia a magneti permanenti con:

  • Efficienza uniforme del motore durante il funzionamento sempre superiore al 92%. Ciò comporta un minor consumo di energia,
  • Il refrigerante rimane più freddo: il motore è più efficiente, trasferisce meno calore al refrigerante e quindi migliora l'efficienza della compressione.

Modulazione ad alta capacità
L'inverter modula la capacità di raffreddamento dal 15% al 100% per VZH 4.7 TR e dal 17% al 110% per VZH 8-11 TR con un singolo compressore, il che è molto importante per una varietà di applicazioni esigenti in cui sono necessari carichi parziali ridotti.

Design compatto e affidabile
Le 5 cilindrate del compressore hanno le stesse dimensioni e un ingombro ridotto. Ciò consente un design economico e flessibile per un'ampia gamma di capacità di raffreddamento.

Inoltre, le IDV riducono in modo significativo il livello di sollecitazione sui componenti meccanici all'avviamento.

Brochure - Compressore scroll con inverter VZH Danfoss

Efficienza avanzata, raffreddamento di precisione: Progettazione di un sistema HVAC unico

Distinguiti sul mercato HVAC commerciale e del raffreddamento di processo potenziando le prestazioni della tua unità e riducendo i tempi di utilizzo con gli inverter prequalificati e installabili in parallelo 4-26TR di Danfoss.

Caratteristiche e vantaggi

Ottimizzazione per rapporti di pressione e modalità variabili con valvole di mandata intermedie (IDV)

Tecnologia con motore a magneti permanenti

Ampia modulazione della capacità

Design compatto e affidabile

Corsi Danfoss Learning su scroll con inverter VZH

Scopri di più con Danfoss Learning

Danfoss Learning offre due corsi sugli scroll con inverter VZH, fornendo informazioni su vantaggi e caratteristiche e linee guida per l'installazione e la risoluzione dei problemi.

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico

Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.

COMPASS

COMPASS

COMPASS è un programma software che aiuta a trovare la migliore alternativa per la sostituzione di un compressore Danfoss. Lo scopo di COMPASS è quello di fornire un confronto diretto tra Danfoss e i prodotti della concorrenza.