Maggiori informazioni sulle caratteristiche di un VZH 13-26TR
Diversi aspetti del design del compressore garantiscono prestazioni avanzate.
Due gamme ottimizzate per diversi rapporti di pressione
I modelli di compressori scroll sono ottimizzati per un dato rapporto di pressione. L'efficienza isoentropica di un compressore scroll raggiunge il massimo livello al rapporto di pressione previsto per la macchina. Quando un compressore funziona al di sotto del rapporto di pressione previsto, si verificano perdite dovute a sovracompressione (il gas di mandata è a una pressione superiore a quella di condensazione) o a riflusso (il gas di mandata è al di sotto della pressione di condensazione). Quindi la scelta del rapporto di pressione corretto quando si utilizza un compressore scroll è determinante per l'efficienza dell'impianto.
Il VZH consente di scegliere tra due rapporti di pressione integrati per ottimizzare l'efficienza del sistema in base all'applicazione:
- Rapporto di pressione elevato - principalmente per chiller A/W
- Rapporto di pressione basso - principalmente per unità A/A (rooftop) e chiller W/W
La pressione integrata deve essere scelta in modo da corrispondere al rapporto di pressione in cui l'unità funziona di più per ottenere la migliore efficienza annuale.
Motore a magneti permanenti
Il confronto tra l'efficienza dei motori asincroni e sincroni mostra istantaneamente i grandi vantaggi ottenuti utilizzando una tecnologia a magneti permanenti con:
- Efficienza uniforme del motore durante il funzionamento sempre superiore al 92%. Ciò comporta un minor consumo di energia,
- Il refrigerante rimane più freddo: il motore è più efficiente, trasferisce meno calore al refrigerante e quindi migliora l'efficienza della compressione.
Tempi di commercializzazione più rapidi
Uno dei valori unici della tecnologia a inverter Danfoss è il pacchetto prequalificato in cui compressore e inverter sono stati ottimizzati per funzionare perfettamente insieme. Questa soluzione integrale agevola le operazioni dei produttori, con un notevole risparmio di tempo nello sviluppo dell'unità e la messa a punto di un impianto più robusto e affidabile. Si tratta inoltre di una soluzione più sicura per i progettisti e gli utenti finali, i quali avranno a disposizione un prodotto interamente collaudato e comprovato, progettato fin dall'inizio come un’unica soluzione dedicata.
Capacità estesa
In configurazione tandem, la gamma dei compressori VZH può conseguire fino a 52 TR per il raffreddamento di un edificio di 2.000 m². Danfoss offre ai clienti una soluzione in parallelo brevettata per ottimizzare prestazioni e costi.
L'inverter modula la portata del raffreddamento dal 25% al 100% con un singolo compressore, e dal 10% fino a quasi il 100% nelle configurazioni tandem, una soluzione particolarmente idonea per una varietà di applicazioni gravose, che prevedono carichi parziali ridotti.

Efficienza avanzata, raffreddamento di precisione: Progettazione di un sistema HVAC unico
Distinguiti sul mercato HVAC commerciale e del raffreddamento di processo potenziando le prestazioni della tua unità e riducendo i tempi di utilizzo con gli inverter prequalificati e installabili in parallelo 4-26TR di Danfoss.
Caratteristiche e vantaggi
Un intervallo scroll da 13 a 26 TR - fino a 52 TR in tandem - ottimizzato per diversi rapporti di pressione
Tecnologia con motore a magneti permanenti
Compressore e convertitore di frequenza prequalificati per ridurre i tempi di sviluppo
Modulazione della capacità con alta efficienza e bassa corrente di punta.

Scopri di più con Danfoss Learning
Danfoss Learning offre due corsi sugli scroll con inverter VZH, fornendo informazioni su vantaggi e caratteristiche e linee guida per l'installazione e la risoluzione dei problemi.
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.

COMPASS
COMPASS è un programma software che aiuta a trovare la migliore alternativa per la sostituzione di un compressore Danfoss. Lo scopo di COMPASS è quello di fornire un confronto diretto tra Danfoss e i prodotti della concorrenza.