Terza generazione di scroll inverter VZH
Il compressore scroll inverter VZH di Danfoss è la terza generazione di compressori scroll che offrono una tecnologia a velocità variabile per applicazioni commerciali nel condizionamento dell'aria.. Consente alle OEM di offrire un prodotto unico nei mercati HVAC e di raffreddamento di processo, da 4 a 52 TR (15-184 kW), superando i requisiti di livello energetico recentemente aggiornati.
Guarda il modello 3D
I nuovi regolamenti energetici pongono diverse sfide, le quali tuttavia possono essere agevolmente gestite con la tecnologia a velocità variabile. I compressori inverter sono il modo migliore per ottenere e superare gli standard energetici con un'elevata efficienza stagionale e a carico parziale, fornendo al contempo molti altri vantaggi chiave.
Oltre ai vantaggi offerti dalla tecnologia (raffreddamento preciso e gestione dell'umidità, bassa corrente di avviamento, efficienza energetica, ecc.), gli scroll inverter VZH Danfoss sono dotati di caratteristiche specifiche che offrono un valore elevato ai clienti e agli utenti finali.
La nuova generazione porta ulteriori miglioramenti di efficienza a carico parziale e stagionale.
L'introduzione della tecnologia IDV in tutti i modelli elimina la necessità di ottimizzare i compressori ad alta e bassa pressione, dimezzando potenzialmente i requisiti di gestione dell'inventario. Gli IDV e i motori a magneti permanenti nei compressori scroll a inverter sono i principali elementi che contribuiscono a questi livelli di prestazioni. Le mappe operative sono state ampliate per soddisfare le esigenze di massima efficienza in più applicazioni. Migliora le unità di condizionamento dell'aria, le soluzioni rooftop, i chiller con la gamma VZH di Danfoss.
Caratteristiche e vantaggi
La più ampia gamma di scroll inverter, da 4 a 52 TR in tandem ibrido (15-184 kW)
Un pacchetto di compressori e convertitori di frequenza prequalificati da un unico fornitore per ridurre i tempi di commercializzazione e migliorare l'affidabilità
Una generazione dotata di IDV e motore a magneti permanenti su tutta la gamma, in grado di fornire un'efficienza di carico parziale superiore del 5% rispetto agli scroll inverter alternativi esistenti
Convertitori di frequenza con conformità EMC, filtri antiarmoniche integrati, idoneità per diverse condizioni climatiche, protocollo Modbus integrato
Controllo accurato della temperatura, bassa corrente di avviamento, alta efficienza energetica e basso livello acustico con tecnologia a velocità variabile
Facilità di applicazione ed elevata affidabilità del sistema
Mappa operativa più ampia per coprire più tipi di applicazioni

Tecnologia a inverter nei sistemi A/C
Guarda un'introduzione alla tecnologia a velocità variabile che consente un condizionamento dell'aria sostenibile.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure Danfoss Inverter Scrolls VZH series - EN | Inglese | Multiplo | 21 ago, 2020 | 1.4 MB | |
Guida all’applicazione | Danfoss scroll compressors VZH052-065 - R410A | Inglese | Multiplo | 24 ott, 2019 | 3.1 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Svedese | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Ceco | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Polacco | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Lituano | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Lettone | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.1 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Rumeno, moldavo, moldavo | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Tedesco | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.1 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Finlandese | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Portoghese | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Ungherese | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Sloveno | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Portoghese | Brasile | 25 mar, 2013 | 2.1 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Estone | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Greco moderno | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.1 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Danese | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.1 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Slovacco | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Bulgaro | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | Instructions VZH compressors | Francese | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’applicazione | Inverter scroll compressors VZH028-035-044, single, R410A | Inglese | Multiplo | 21 ago, 2020 | 2.6 MB | |
Guida all’installazione | Istruzioni compressori VZH | Italiano | Multiplo | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | VZH088-117-170 Compressor | Cinese (CN) | Multiplo | 03 mar, 2020 | 1.2 MB | |
Guida all’installazione | VZH088-117-170 Compressor | Inglese | Multiplo | 10 ago, 2023 | 831.8 KB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Velocità variabileScopri i diversi aspetti della tecnologia a velocità variabile e inverter AC per un condizionamento dell'aria commerciale efficiente e un raffreddamento di precisione. Include descrizioni del sistema, casi, formazione.