La soluzione calda per climi freddi e condizioni estreme
Esclusivi, semplici ed economici - serie di compressori scroll PSH
La gamma PSH 20-40 kW è la soluzione semplice, compatta, efficiente dal punto di vista energetico ed economica per le pompe di calore commerciali R410A con affidabilità dell'impianto, un numero minore di componenti e tempi di fermo ridotti.
Dall'innovazione ai vantaggi
La soluzione di iniezione del liquido amplia il campo operativo del compressore alle condizioni operative estreme, riducendo i costi di gestione del sistema.
Il sistema di controllo operativo PSH (OCS) offre una protezione completa del compressore e una maggiore affidabilità del sistema. L'OCS riduce i tempi di fermo e i costi di garanzia del sistema.
L'innovativa tecnologia di iniezione liquido offre nuove possibilità nel mercato del riscaldamento.
Campo operativo esteso
Rispetto ai forni a gas o a olio combustibile per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS), un sistema a pompa di calore offre notevoli risparmi energetici fino al 50%. Fino ad ora, tuttavia, la maggior parte delle pompe di calore è stata limitata dalla loro temperatura di esercizio.
L’esclusiva soluzione di iniezione del liquido amplia il campo operativo del compressore alle condizioni operative estreme, riducendo i costi di produzione del sistema. I costruttori di pompe di calore e di apparecchiature per il condizionamento dell’aria potranno utilizzare il compressore ad altissime temperature di condensazione - fino a 65°C - ma anche con basse temperature di evaporazione - fino a -30°C. La soluzione di iniezione del liquido è completamente integrata nel compressore e richiede solo un raccordo aggiuntivo di ¼ di pollice per il liquido in uscita dal condensatore. Il compressore è facilmente integrabile in un sistema e non vi è alcuna necessità di componenti aggiuntivi. Grazie alla nuova soluzione di iniezione del liquido, il compressore scroll PSH di Danfoss aprirà nuovi mercati, per esempio quello delle pompe di calore commerciali o delle applicazioni di condizionamento dell’aria per temperature di esercizio estreme.
Caratteristiche e vantaggi
Una gamma dedicata, ottimizzata per pompe di calore che funzionano in climi freddi e in condizioni estreme
L'innovativa tecnologia di iniezione del liquido riduce al minimo i costi di produzione
Un'elevata affidabilità che riduce i tempi di fermo

Centri di sviluppo delle applicazioni
Unisciti a noi per essere pronto ad affrontare le sfide del futuro. Presso i nostri centri di sviluppo delle applicazioni offriamo un ambiente di lavoro collaborativo grazie al supporto di esperti e a laboratori di prova all'avanguardia nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.
Noi siamo Engineering Tomorrow. Insieme. Oggi.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | PSH compressori scroll ottimizzati per il riscaldamento - IT | Italiano | Multiplo | 21 ott, 2014 | 607.1 KB | |
Brochure | PSH heap pump 019 to 039 Nelico@- 4p brochure | Cinese (CN) | Multiplo | 29 apr, 2016 | 1.4 MB | |
Brochure | PSH heat pump full range brochure | Inglese | Multiplo | 13 ott, 2014 | 644.2 KB | |
Brochure | PSH heat pump full range brochure | Tedesco | Multiplo | 15 ott, 2014 | 578.9 KB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.

COMPASS
COMPASS è un programma software che aiuta a trovare la migliore alternativa per la sostituzione di un compressore Danfoss. Lo scopo di COMPASS è quello di fornire un confronto diretto tra Danfoss e i prodotti della concorrenza.

Documentazione
Trova la documentazione relativa ai nostri compressori e unità condensatrici, inclusi brochure, cataloghi, schede tecniche e altro ancora.
Evita le contraffazioni

Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine
I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.