• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compressori per condizionamento aria e riscaldamento

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti
  • Documentazione
  • Software
  • Novità
  • Evita le contraffazioni

Risparmi ora e nel lungo termine

I compressori Danfoss per condizionamento dell'aria riducono i costi durante l’intero ciclo di vita del prodotto nella specifica applicazione. Supportano il sistema per offrire prestazioni ad alta efficienza e per l'uso di refrigeranti alternativi nelle applicazioni HVAC commerciali leggere, commerciali e industriali quali unità rooftop, chiller, raffreddamento di processo, unità indipendenti, ecc.

Sviluppo, operazioni, assistenza: 3 leve per un risparmio nel lungo termine.

Costi di sviluppo

La versatilità, la flessibilità e l'efficienza dei compressori per condizionamento dell'aria Danfoss /strong> garantiscono costi di progettazione competitivi e tempi di sviluppo più brevi per le unità HVAC da 2,5 a 450 tonnellate. Questa offerta include i pionieristici compressori centrifughi oil-free Danfoss Turbocor e gli Scroll Danfoss con valvole di mandata intermedie (IDV), che ottimizzano l'efficienza a carico parziale, sono retrocompatibili e riducono al minimo i costi di riprogettazione.

Costi di gestione

Le tecnologie Danfoss offrono la più ampia gamma di prodotti, con efficienze superiori a pieno carico e a carico parziale, per ridurre i costi di esercizio dell'impianto. La modulazione continua e in fasi con soluzioni all'avanguardia per l'installazione in parallelo e a velocità variabile e tecnologie di compressione altamente efficienti, tra cui le centrifughe a cuscinetti magnetici oil-free e gli scroll con IDV, sono opzioni Danfoss per raggiungere i massimi standard di efficienza energetica.

Costi di manutenzione

L'affidabilità, il design e la lunga durata dei compressori Danfoss riducono al minimo i costi di manutenzione e assistenza, eliminando i tempi di fermo non pianificati. Frequenti cicli di accensione e spegnimento, avvii ad alte temperature ambiente, modalità di sbrinamento, condizioni di basso surriscaldamento, funzionamento ad alte temperature ambiente e il ritorno dell'olio in condizioni di carico parziale possono impattare negativamente sulla durata di vita delle applicazioni del compressore. Sulla base di queste conoscenze, i team di ricerca e sviluppo e affidabilità Danfoss utilizzano strumenti e laboratori avanzati per migliorare la durata del compressore in molte diverse applicazioni.

Versioni recenti e future
  • Scroll Danfoss con IDV: DSH 7.5-40 TR per R452B, R454B e DSF 7.5-40 TR per R32
  • Scroll Danfoss con IDV 50 TR
  • Scroll inverter Danfoss VZH 3a generazione con IDV e mappe estese
  • Compressori Danfoss Turbocor: TTH e TGH per operazioni di sollevamento superiori; TT con capacità di sollevamento ridotta e R513A come opzione refrigerante; estensione di TGS per R1234ze e R515B

Esigenze di mercato per capacità variabile

Maggiori informazioni sulla tecnologia IDV

Maggiori informazioni sulla tecnologia Turbocor

Caratteristiche e vantaggi dei compressori per condizionatori d'aria

La più ampia gamma di compressori, da 3 a 450 TR con tecnologia scroll e Turbocor oil-free

Tecnologie innovative per un'efficienza a carico parziale da elevata a ottimale

Soluzioni per ridurre al minimo i costi di sviluppo

Programmi per refrigeranti a basso o ultra basso GWP

Riduzione al minimo dei costi di esercizio e di manutenzione

Risparmi ora e nel lungo termine - Brochure - Danfoss

Risparmi ora e nel lungo termine

I compressori Danfoss riducono i costi durante l’intero ciclo di vita del prodotto nella specifica applicazione. Costruisci la tua azienda con una prospettiva a 360° e scopri i vantaggi dei veri risparmi.

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { Compressori semi-ermetici alternativi ; } else if (isBigColumns) { Compressori semi-ermetici alternativi } else { Compressori semi-ermetici alternativi }
    Compressori semi-ermetici alternativi

    Compressori semi-ermetici di alta qualità, resistenti e sostenibili. La nostra vasta gamma di prodotti include modelli raffreddati ad aria e a gas, con refrigeranti a basso GWP e altre soluzioni. Costruita per garantire sostenibilità, efficienza e affidabilità. Scopri i nostri compressori per le esigenze di refrigerazione e condizionamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Scroll - SH; } else if (isBigColumns) { Scroll - SH } else { Scroll - SH }
    Scroll - tecnologia S & H e IDV

    Gli scroll Danfoss possono essere utilizzati in un ampio campo di applicazioni rooftop, chiller o raffreddamento di processo, riducendo il numero di articoli presenti nell'inventario.

  • if (isSmallPicture) { Scroll per il riscaldamento - PSH; } else if (isBigColumns) { Scroll per il riscaldamento - PSH } else { Scroll per il riscaldamento - PSH }
    Scroll per il riscaldamento - PSH

    PSH 20-240 kW - una soluzione semplice, compatta, energeticamente efficiente ed economica per le pompe di calore commerciali R410A. Maggiore affidabilità dell'impianto, minore numero di componenti e tempi di fermo ridotti.

  • if (isSmallPicture) { Scroll con inverter - VZH - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scroll con inverter - VZH - Danfoss } else { Scroll con inverter - VZH - Danfoss }
    Scroll con inverter - VZH

    Il compressore scroll inverter VZH di Danfoss offre efficienza e affidabilità. Oltre il 30% di risparmio energetico è possibile con le soluzioni rooftop, chiller, sistemi di controllo chiusi, ecc.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor - Danfoss } else { Turbocor - Danfoss }
    Turbocor®

    Danfoss è il produttore leader di compressori oil-free e del pionieristico compressore Danfoss Turbocor®, il primo compressore a cuscinetti magnetici oil-free per il settore HVAC.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Brochure Compresores para aire acondicionado comercial: Máximo ahorro, ahora y para toda la vida Spagnolo, castigliano Multiplo 05 apr, 2018 4.1 MB .pdf
Brochure Brochure Compressores para Ar-condicionado Comercial: Economia agora e pela vida inteira Portoghese Multiplo 05 apr, 2018 4.2 MB .pdf
Brochure Brochure Compressori per il condizionamento dell'aria - Risparmia ora e per tutta la vita Italiano Multiplo 05 apr, 2018 4.1 MB .pdf
Brochure Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime Arabo (AE); Bulgaro; Ceco; Danese; Tedesco; Greco moderno; Inglese; Spagnolo, castigliano; Estone; Farsi; Finlandese; Francese; Irlandese; Ebraico (moderno); Hindi; Croato; Ungherese; Indonesiano; Islandese; Italiano; Giapponese; Kazaco; Coreano; Lituano; Lettone; Macedone; Norvegese Bokmål; Olandese, Fiammingo; Polacco; Portoghese; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Slovacco; Sloveno; Serbo (RS); Svedese; Tamil; Tailandese; Turco; Ucraino; Vietnamita; Cinese (CN) Multiplo 26 giu, 2020 4.1 MB .pdf
Brochure Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime - ZH Cinese (CN) Multiplo 23 mag, 2019 4.7 MB .pdf

Documentazione correlata

Trova la documentazione relativa ai nostri compressori e unità condensatrici, inclusi brochure, cataloghi, schede tecniche e altro ancora.

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico

Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.

Velocità variabile

Velocità variabile

Scopri i diversi aspetti della tecnologia a velocità variabile per un condizionamento dell'aria commerciale efficiente e un raffreddamento di precisione. Include descrizioni del sistema, casi, formazione.

Novità

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Estensione della gamma AB-QM con AB-QM 4.0 CO6 Flexo
    domenica 1 settembre 2024

    AB-QM 4.0 CO6 Flexo è un set di connessioni PICV standardizzato e prefabbricato, sviluppato appositamente per semplificare la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi HVAC idronici, in particolare pannelli radianti e travi fredde in sistemi di riscaldamento e raffrescamento a quattro tubi.

  • if (isSmallPicture) { New Danfoss Compressors; } else if (isBigColumns) { New Danfoss Compressors } else { New Danfoss Compressors }
    I nuovi compressori Danfoss per pompe di calore industriali e per il comfort riducono le emissioni e il consumo energetico
    mercoledì 3 luglio 2024

    Gli OEM possono accelerare la transizione ecologica con nuove ed estese gamme di compressori per pompe di calore industriali e per il comfort. La nuova gamma comprende il compressore semiermetico alternativo a 6 cilindri BOCK® HGX56 CO2 T per pompe di calore industriali di grande capacità, i compressori scroll PSH per unità reversibili da tetto e sistemi idronici in climi freddi e i compressori scroll con inverter VZN per pompe di calore commerciali leggere.

  • if (isSmallPicture) { BOCK® compressors; } else if (isBigColumns) { BOCK® compressors } else { BOCK® compressors }
    Danfoss lancia un nuovo servizio di assistenza post vendita per i compressori BOCK®
    lunedì 27 maggio 2024

    Il nuovo servizio - Danfoss RefCare - creerà una rete internazionale di partner di assistenza certificati e di centri di assistenza di proprietà Danfoss, in grado di fornire i migliori servizi di assistenza e manutenzione dei compressori BOCK®.

Evita le contraffazioni

Riconosci e combatti le contraffazioni dei prodotti Danfoss

Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine

I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.