Monitoraggio dell'acqua e delle acque reflue

  • Panoramica
  • Prodotti in evidenza
  • Esplora più opportunità con CBM
Water City

Drives intelligenti con Condition-based monitoring (CBM), integrato, per sistemi idrici e di trattamento delle acque reflue

I drives Danfoss vanno oltre il semplice controllo motore.
La nostra ultima generazione di inverter integra una tecnologia di sensori avanzata e una potenza di calcolo integrata, che trasforma l'inverter in un dispositivo intelligente per gli operatori nel settore dell'acqua e delle acque reflue. Questa intelligenza consente agli operatori di ridurre proattivamente i guasti, ridurre al minimo i tempi di fermo e raggiungere nuovi livelli di cybersecurity ed efficienza nei sistemi idrici e delle acque reflue.

DrivePro Remote

Proattivo e preventivo: manutenzione predittiva nelle applicazioni per acqua e acque reflue

Nei sistemi idrici e delle acque reflue, l'implementazione di un sistema di manutenzione predittiva offre numerosi vantaggi, prevenendo i problemi prima che si verifichino, con conseguente riduzione su costi e numero di guasti.
Sistemi più sicuri e prestazioni complessive ottimizzate.

Utilizza i dati per ottimizzare le operazioni sulla gestione dell'acqua per le comunità

L'utilizzo dei dati, incluso il machine learning, offre una serie di vantaggi, oltre a migliorare le prestazioni della rete. Garantisce la supervisione in tempo reale, la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione dei sistemi, contribuendo a monitorare e ridurre i rischi negli impianti idrici e di trattamento delle acque reflue.

Monitoraggio predittivo per una maggiore affidabilità, meno ostruzioni e rilevamento delle perdite

Il drive stabilisce una linea di base per il consumo di potenza e le vibrazioni, in funzione della velocità della pompa nell'arco di un periodo di funzionamento definito. Una volta definita la baseline, il drive è in grado di identificare le anomalie con reportistica in tempo reale.

Oltre a monitorare i modelli di consumo di potenza, l'inverter monitora anche gli avvolgimenti del motore. Questa funzione completa di monitoraggio predittivo contribuisce a ottimizzare i sistemi idrici, con conseguente riduzione delle perdite, risparmio sui costi e minor consumo di acqua ed energia.

La digitalizzazione riduce l'energia e mappa i modelli di utilizzo dell'acqua

La digitalizzazione riduce l'energia e mappa i modelli di utilizzo dell'acqua

Oltre al monitoraggio predittivo e alla reportistica, l'inverter offre altre funzioni digitali che migliorano l'efficienza operativa, riducono il consumo idrico e le emissioni di gas serra. Ad esempio, include una funzione di pulizia integrata standard che impedisce l'intasamento della pompa.

Una strategia digitale per l'uso delle acque reflue e dell'acqua potabile

Una strategia digitale per la decarbonizzazione ha mostrato risultati promettenti nel settore delle acque reflue, alimentando le ambizioni di riduzione delle emissioni di CO2/gas a effetto serra. Il controllo con inverter intelligenti è un elemento fondamentale.

Prodotti in evidenza

VLT AQUA Drive FC 202

La massima efficienza energetica per applicazioni di trattamento acqua e acque reflue

VLT® AQUA Drive massimizza l'efficienza energetica nelle applicazioni di trattamento dell'acqua e delle acque reflue. Ideale sia per progetti nuovi che di retrofit, vanta potenti caratteristiche standard e opzioni per migliorare le prestazioni. Questo drive consente di ottenere notevoli risparmi sui costi grazie al controllo motore ottimizzato per pompe e soffianti, ottenendo una riduzione dei costi del 10-30% nel primo anno rispetto alle soluzioni convenzionali. Il suo setup intuitivo semplifica l'installazione e riduce al minimo gli errori di configurazione, garantendo un rapido risparmio energetico e un controllo motore ottimale.

Le prime innovazioni di Danfoss

Il CBM nasce da una lunga storia di innovazioni Danfoss. I drives Danfoss si distinguono dagli altri presenti sul mercato per le funzioni intelligenti integrate, che riducono la necessità di componenti esterni necessari.

Esplora più opportunità con CBM