![Produzione di acqua potabile](/media/2106/drinking-water-production.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Produzione di acqua potabile
Che si utilizzino acque superficiali o sotterranee per la produzione di acqua, i convertitori di frequenza Danfoss sono in grado di ottimizzare il processo e ridurre i costi legati all'energia e alla manutenzione. Un'applicazione tipica è il controllo delle pompe a immersione, in cui l'avanzato monitoraggio della velocità minima integrato garantisce una lubrificazione sufficiente a proteggere la pompa. Selezionando i pozzi in base all'altezza del livello dell'acqua si ottiene un risparmio energetico. VLT® AQUA Drive è inoltre spesso utilizzato nel settore della desalinizzazione per controllare le pompe di ingresso e di alta pressione, oltre alle pompe di aumento pressione in relazione al recupero di energia.
![Distribuzione di acqua potabile](/media/2105/drinking-water-distribution.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Distribuzione di acqua potabile
Nell'ambito della distribuzione idrica, la distribuzione di acqua potabile è solitamente l'operazione che comporta il massimo consumo energetico. Inoltre non sono inusuali perdite del 25-50%. Suddividendo la distribuzione dell'acqua in zone di pressione, è spesso possibile ridurre la pressione media del 30–40%. VLT® AQUA Drive è spesso impiegato in stazioni di pompaggio di aumento pressione per regolare la pressione in ciascuna zona. Funzioni software applicative integrate, come Modalità pausa, Rilevamento funzionamento a secco, Ottimizzazione Automatica dell'Energia (AEO), Regolazione in cascata, Compensazione del flusso automatica e Funzioni rampa contribuiscono a un'installazione più semplice e affidabile, riducono il rischio di colpi d'ariete, controllano la pressione e riducono il consumo energetico.
![Irrigazione](/media/2101/irrigation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Irrigazione
In alcune regioni del mondo l'accesso alle risorse idriche sta diventando sempre più difficile; di conseguenza, cresce l'importanza di poter contare su un'irrigazione efficiente e sostenibile. Tutto si fonda sul fornire acqua in quantità tale da ottenere il massimo raccolto senza impiegare una quantità d'acqua e di energia superiore allo stretto necessario. I convertitori di frequenza Danfoss adattano la pressione e la portata alle effettive esigenze. Inoltre, le funzioni software applicative integrate contribuiscono a proteggere la rete di tubazioni, mediante una limitazione della pressione di sovralimentazione, e a tagliare i consumi energetici.
Le pompe a energia solare, che stanno riscuotendo crescente successo, sono la soluzione perfetta per ridurre i consumi energetici. Danfoss Drives ha sviluppato una serie di inverter dedicati proprio a questo settore. La gamma dei prodotti VACON® prevede frame appositamente progettati per questo ambiente, oltre a software avanzati che permettono il funzionamento dell'impianto persino in presenza di nubi che impediscono parzialmente alla luce solare di raggiungere i pannelli fotovoltaici.
![Impianto di canalizzazione delle acque reflue](/media/2103/wastewater-canalization-system.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Impianto di canalizzazione delle acque reflue
Anche l'ottimizzazione dell'energia e il controllo SCADA dell'impianto di canalizzazione delle acque reflue sono una tendenza in rapida espansione. Grazie alla funzione di pulizia integrata di VLT® AQUA Drive è possibile incrementare del 15–30% l'efficienza della pompa e ridurre notevolmente i costi di manutenzione. La funzione di pulizia mantiene efficiente la pompa incrementando i tempi di esercizio, inoltre allunga gli intervalli di manutenzione della pompa. L'utilizzo di un convertitore di frequenza con un sistema SCADA permette inoltre di sfruttare al massimo la capacità del sistema di canalizzazione in termini di volume in relazione allo sfioratore di piena.
![La riduzione delle perdite e quella dei consumi energetici vanno di pari passo](/media/2102/reduced-leakage.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
La riduzione delle perdite e quella dei consumi energetici vanno di pari passo
L'energia impiegata negli impianti di distribuzione idrica corrisponde solitamente al 60–80% dell'intero consumo energetico di tutto l'impianto di fornitura. Adeguando la pressione alla domanda effettiva, utilizzando zone di pressione e aumentando la potenza delle stazioni di pompaggio, è possibile conseguire un risparmio energetico del 25–40%, Allo stesso tempo, è possibile ridurre le perdite d'acqua del 30–40%.
La regolazione della pressione nella rete può inoltre garantire i vantaggi seguenti:
- una riduzione del 40–55% dei guasti nelle nuove tubazioni
- una riduzione delle spese di manutenzione e delle costose riparazioni di tubazioni e strade
- minor rischio di presenza di batteri e contaminazioni nell'acqua del rubinetto (infiltrazioni)
- più lunga vita utile della rete
- rinvio degli investimenti per aggiornare l'impianto
- minor rischio di colpi d'ariete
![](/media/3889/pumps_1920x420_right.jpg?width=420&height=1920&rnd=131596277889000000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
L'azienda di sementi Jurex risparmia il 35% sul consumo energetico della pompa di irrigazione
L'azienda di sementi rumena Jurex srl installa i convertitori di frequenza VLT® AQUA Drive nella sua nuova stazione di pompaggio per l'irrigazione.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC - Inverter flessibile, robusto, efficienteInverter in quadro progettato per applicazioni esigenti che include opzioni Active Front End e soluzioni a basso contenuto di armoniche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW - Inverter per un controllo ottimale di pompe e ventilatoriIl convertitore di frequenza VACON® 100 FLOW integra di serie funzionalità che migliorano il controllo del flusso e permettono di risparmiare energia nelle applicazioni industriali con pompe e ventilatori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202 - Inverter per il massimo delle prestazioni nel trattamento acquaIl convertitore di frequenza VLT® AQUA Drive FC 202 garantisce la massima efficienza energetica nelle applicazioni di trattamento acque e acque reflue. Controlla tutti i tipi di pompe ed è dotato di controllore in cascata.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gestione efficiente delle risorse idriche e manutenzione intelligenteLa conversione di alcuni impianti di irrigazione a scorrimento in impianti a pressione, ha portato straordinari risultati in termini di efficienza energetica nella distribuzione e utilizzo delle risorse idriche ad uso irriguo per l’agricoltura.
Tutto con inverter VLT® AQUA Drive e servizi di assistenza DrivePro® LifeCycle. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }In che modo Sincrondraiv SRL ha migliorato l'efficienza del sistema di pompaggio per l'irrigazione, fino al 40%?ROMANIA: La digitalizzazione dei sistemi di irrigazione consente agli agricoltori di ottenere raccolti migliori. Le stazioni di pompaggio consumano ora il 30-40% in meno di energia e utilizzano l'acqua con maggiore efficienza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Koyambedu: 22% di riduzione del consumo energetico nell'impianto di trattamento delle acque reflueINDIA: Utilizzando il VLT® AQUA Drive FC 202 di Danfoss, l'impianto di trattamento delle acque reflue di Koyambedu ha ridotto notevolmente il proprio consumo energetico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabiliUn impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Generazione di surplus energetico dal trattamento delle acque reflueL'uso di inverter nell'impianto di trattamento delle acque reflue del comune di Aarhus, in Danimarca, crea una produzione netta di elettricità e calore e riduce l'impronta di carbonio del 35%.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Neve "top" alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022Per garantire lo svolgimento ottimale delle competizioni in occasione delle olimpiadi invernali di Pechino 2022, gli inverter Danfoss VLT® HVAC Drive hanno movimentato 330.000 m3 d’acqua, trasformata in un manto di neve perfetta grazie ad un impianto di innevamento altamente tecnologico ed innovativo.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci