In qualche edificio della Scandinavia, ogni minuto, giorno e notte e per tutto l'anno, si verificano danni causati dall'acqua. Sorprendentemente, la maggior parte dei danni causati dall'acqua ha svariate cause.
La causa più comune dei danni è rappresentata dalle perdite d'acqua dalle apparecchiature collegate direttamente all'alimentazione idrica in locali non impermeabili e quindi privi di scarichi a pavimento. Nelle cucine o negli angoli cottura di edifici adibiti a uffici, possono essere presenti lavastoviglie, frigoriferi con erogatori d'acqua o macchine per il caffè che causano i danni. Apparecchi di qualità complessivamente scadente ed errori di installazione sono alcune delle altre cause dell'aumento del numero di perdite d'acqua.
Ma qualunque sia la causa, i danni causati dall'umidità possono avere gravi conseguenze per chi li subisce. I danni nascosti provocati dall'umidità possono causare problemi di salute e, in molte parti del mondo, le perdite d'acqua costituiscono una minaccia per una disponibilità idrica già limitata.

Soluzioni nuove e intelligenti evitano i danni causati dall'acqua
La Norvegia è in prima linea nella lotta contro le perdite d'acqua in abitazioni private e uffici. Qui, dal 2011, la legge richiede che tutte le nuove costruzioni siano protette da potenziali perdite. La Danimarca ha introdotto requisiti di legge simili nel 2018 ed è probabile che molti altri paesi implementeranno normative simili nei prossimi anni. Le compagnie assicurative stanno incentivando sempre più i proprietari di immobili a prevenire i danni causati dall'acqua offrendo assicurazioni più convenienti per le abitazioni che hanno installato sistemi di controllo delle perdite d'acqua.
La maggiore attenzione alle perdite d'acqua sia da parte delle autorità che delle compagnie assicurative ha portato a soluzioni digitali che rilevano immediatamente le perdite d'acqua e interrompono l'alimentazione idrica, limitando il più possibile i danni.
La soluzione è realizzata con sensori collegati a un sistema di controllo che emette un allarme se si verifica una perdita d'acqua. Il sistema invia poi un segnale a una valvola di intercettazione, che interrompe automaticamente l'alimentazione idrica assicurando che non vi siano più perdite. La valvola di intercettazione può essere montata sull'alimentazione idrica principale dell'edificio o sull'alimentazione idrica della cucina, della lavanderia, dell'armadio dei collettori o ovunque vi siano altri impianti collegati alla rete idrica.

Soluzioni sicure 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
Fortunatamente, i singoli edifici sono colpiti raramente da perdite d'acqua. Ciò significa che la valvola di intercettazione rimane spesso installata in un impianto per molto tempo senza essere mai attivata, aumentando il rischio che si blocchi.
Per evitare questo problema, Danfoss, in collaborazione con i principali fornitori di soluzioni per perdite d'acqua, ha sviluppato un programma per le valvole che, una volta inserito nel sistema di rilevamento delle perdite, si attiva una volta al giorno per garantirne costantemente il corretto funzionamento. Negli ultimi anni, l'elettrovalvola aggiornata è stata installata in centinaia di sistemi e ha dimostrato di funzionare perfettamente. Lo spegnimento quotidiano della valvola è così breve che i consumatori non notano cambiamenti nella disponibilità d'acqua
Danfoss monitora costantemente e da vicino gli sviluppi nel controllo delle perdite d'acqua e può fornire ai clienti consulenza e assistenza adeguate alle condizioni locali. Le elettrovalvole Danfoss soddisfano i più elevati standard di qualità e sono fornite a prezzi competitivi rispetto alle valvole a sfera dello stesso standard.
La gamma di elettrovalvole in ottone ecologico Danfoss è disponibile con tutte le necessarie certificazioni per l'acqua potabile come RISE, SINTEF, ACS, WRAS e PZH.

Gli impianti idrici della tua casa sono conformi alla legislazione?
Le perdite d'acqua possono provenire da molte zone diverse nella nostra casa, appartamento o ufficio. Ogni anno le perdite d'acqua nelle case danesi causano danni per oltre 2 miliardi di corone. Possono rendere inabitabili le nostre case e causare umidità, muffa e altre condizioni sgradevoli.
Vantaggi delle nuove elettrovalvole Danfoss:
- tutte le certificazioni per l'acqua potabile richieste: RISE, SINTEF, WRAS, ACS, PZH, materiali a contatto con il fluido in conformità con 4MS (4 stati membri: Germania, Olanda, Francia e Regno Unito), DVGW, KTW e W270.
- Corpo in ottone ecologico: l'ottone ecologico non contiene additivi tossici come piombo e nichel. Presenta inoltre una maggiore resistenza alla corrosione rispetto all'ottone convenzionale.
- Materiale di tenuta EPDM: il nostro materiale di tenuta è pienamente conforme alle nuove e stringenti normative europee e protegge i consumatori da batteri e altre contaminazioni pericolose.
- Insensibile allo sporco: il design quadrato dell'armatura previene l'accumulo di sporcizia
- Un filtro autopulente integrato protegge il sistema pilota
- Certificato RoHS e conforme ai nuovi valori limite della normativa sui metalli pesanti
- Funzionamento sicuro in ambienti umidi: disponibile con una gamma completa di bobine che forniscono protezione fino a IP67
- La membrana rinforzata e il design a chiusura graduale riducono i colpi di ariete, prolungando la vita utile della valvola e dei tubi e garantendo l'assenza di rumore nel sistema di rilevamento delle perdite per l'utente finale.
- La struttura monopezzo, senza saldature, assicura che le valvole siano costruite per durare
- Ampio intervallo di temperatura da 0 a 90 °C per la maggior parte degli impianti ad acqua fredda e calda.
- Design compatto che ne facilita l'installazione in tutti gli impianti
- Elevata qualità e prezzo competitivo
- Ottimizzato per prevenire danni causati da perdite, realizzato da esperti sul campo che offrono assistenza locale.

Elettrovalvole per il rilevamento delle perdite
Scopri come funzionano le nuove elettrovalvole in ottone ecologico migliorate con armatura meno sensibile allo sporco e filtro autopulente
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210BW 1,5-6 valvole solenoidiEV210BW 1.5-6 è un'elettrovalvola a 2/2 vie ad azionamento diretto per uso universale. Il corpo della valvola è in ottone ECO e utilizza guarnizioni EPDM di nuova generazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV250BW 10-22, elettrovalvole ad apertura assistita per acqua potabileLa EV250BW 10-22 è un'elettrovalvola ad apertura assistita a 2/2 vie. Il corpo valvola è realizzato in ottone Ecobrass e utilizza guarnizioni EPDM di nuova generazione. La valvola è compatta ed è utilizzata per acqua di processo con bassa pressione differenziale, ad es. applicazioni di ingresso di processo e per acqua potabile in cui sono necessarie approvazioni per l'acqua potabile come RISE, SINTEF, ACS, PZH e WRAS.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvole EV220S 10-50EV220S è una gamma di elettrovalvole a 2/2 canali, snelle e compatte, servocomandate, con connessioni da 1/4" a 2", progettate appositamente per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV228BW 15-50, elettrovalvole servocomandate ad azione indiretta a 2/2 vieLe EV228BW sono elettrovalvole servocomandate ad azione indiretta a 2/2 vie progettate per l'acqua potabile e disponibili in versione NC, NA o UN-latching. Le guarnizioni delle valvole sono disponibili in EPDM e il corpo valvola in ottone Ecobrass o acciaio inossidabile. I materiali a contatto con il fluido in conformità con 4MS, DVGW, KTW e W270 e la gamma di valvole sono approvati RISE, SINTEF, ACS, WRAS e PZH, nonché per applicazioni con acqua fredda e calda.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV221BW 10-22, elettrovalvola a comando diretto a 2/2 vieL'EV221BW 10-22 è un'elettrovalvola servocomandata ad azione diretta a 2/2 vie. Il corpo valvola è realizzato in ottone Ecobrass e utilizza guarnizioni EPDM di nuova generazione. La valvola è dotata di un filtro pilota integrato, che la rende la scelta ideale per applicazioni di ingresso dell'acqua e di acqua potabile in cui sono necessarie approvazioni per acqua potabile come RISE, SINTEF, ACS o PZH.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | Elettrovalvola Tipo EV220BW ed EV228BW | Italiano | Multiplo | 29 dic, 2021 | 11.3 MB | |
Scheda tecnica | Elettrovalvola Tipo EV221BW | Italiano | Multiplo | 29 dic, 2021 | 5.6 MB | |
Scheda tecnica | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Svedese | Multiplo | 29 dic, 2021 | 5.6 MB | |
Scheda tecnica | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Tedesco | Multiplo | 26 apr, 2023 | 6.7 MB | |
Scheda tecnica | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 29 dic, 2021 | 5.6 MB | |
Scheda tecnica | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Inglese | Multiplo | 27 mar, 2024 | 6.7 MB | |
Scheda tecnica | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 12 giu, 2023 | 6.6 MB | |
Scheda tecnica | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Francese | Multiplo | 18 mag, 2023 | 6.6 MB | |
Scheda tecnica | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Ungherese | Multiplo | 07 lug, 2023 | 7.9 MB | |
Scheda tecnica | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Danese | Multiplo | 29 dic, 2021 | 5.6 MB | |
Scheda tecnica | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Polacco | Multiplo | 29 dic, 2021 | 5.6 MB | |
Scheda tecnica | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Lituano | Multiplo | 26 apr, 2023 | 7.8 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Polacco | Multiplo | 09 feb, 2023 | 12.3 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 29 dic, 2021 | 11.3 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Inglese | Multiplo | 22 gen, 2024 | 12.1 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Tedesco | Multiplo | 27 mar, 2023 | 12.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 17 mag, 2023 | 12.3 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Lituano | Multiplo | 22 giu, 2023 | 12.8 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Danese | Multiplo | 12 apr, 2024 | 11.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Francese | Multiplo | 02 giu, 2023 | 12.3 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Ungherese | Multiplo | 07 lug, 2023 | 12.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Svedese | Multiplo | 12 apr, 2024 | 12.1 MB |
Certificati di conformità
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria | CARSO 24 ACC LY 130 | Francese | Multiplo | 27 nov, 2024 | 240.1 KB | |
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria | PZH B-BK-60110-0524-2023 | Polacco | Multiplo | 27 nov, 2024 | 310.4 KB | |
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria | RISE SC0155-18 | Inglese; Svedese | Multiplo | 27 nov, 2024 | 194.2 KB |