L'impianto di desalinizzazione containerizzata per acqua di mare (SWRO - sistema di osmosi inversa) è una soluzione ideale per situazioni di emergenza, temporanee e acute di scarsità d'acqua. Questa soluzione completa per l'acqua potabile può essere operativa in pochi giorni ed è un'alternativa agli impianti di desalinizzazione fissi o temporanei.
La capacità di produzione di acqua dolce di un container tipo è di 2 milioni di litri (2.000 m3/giorno). Questa quantità d'acqua copre il fabbisogno giornaliero di 8.000 abitanti.
Cos'è l'impianto di desalinizzazione containerizzata per acqua di mare?
Gli impianti di desalinizzazione containerizzati per acqua di mare sono costruiti all'interno di container metallici. Il container viene assemblato e completamente testato prima di essere consegnato senza la necessità di assemblaggio del sistema in loco, tubazioni, cablaggio elettrico o montaggio di componenti: semplici soluzioni plug-and-play. I contenitori sono progettati per installazioni permanenti o mobili all'interno o all'esterno.
Quali sono i vantaggi dell'impianto di desalinizzazione containerizzato per acqua di mare (SWRO)
- Semplicità plug-and-play: soluzione all-in-one progettata per produrre acqua potabile da acqua di mare e richiede solo l'assunzione di acqua di alimentazione e l'elettricità per iniziare la produzione di acqua.
- Installato ovunque: adatto per installazioni remote e molte altre applicazioni che non richiedono strutture di costruzione appositamente realizzate.
- Implementazione rapida: molti OEM dispongono di impianti containerizzati già pronti in magazzino; altri possono configurare e costruire rapidamente soluzioni standard o personalizzate. Operativo in pochi giorni.
- Scalabilità modulare: Disponibile nelle versioni da 40" e 20". Può essere facilmente scalato verso l'alto o verso il basso in base alle esigenze.
- Portabilità mobile: facile da trasportare in camion, nave o elicottero.
Prodotti correlati

4 tecnologie principali Danfoss per l'impianto di desalinizzazione containerizzata per acqua di mare
Danfoss collabora con i partner che costruiscono il container Plug-and-play fornendo un portafoglio di componenti unico: pompe ad alta pressione APP, dispositivi di recupero dell'energia iSave, inverter e sensori.
Anni di successi comprovati sul campo rendono i vantaggi di Danfoss i migliori sul mercato:
- Efficienza energetica leader di mercato: l'efficienza energetica migliore della categoria delle pompe ad alta pressione Danfoss APP e degli ERD iSave riduce l'OPEX di qualsiasi impianto SWRO. Per gli SWRO containerizzati in aree remote, ridurre al minimo il consumo di energia può essere particolarmente importante a causa dell'aumento dei prezzi dell'elettricità e, se off-grid, dell'uso di generatori diesel e fonti di energia rinnovabile come il solare e l'eolico.
- Esempio tratto da un caso di studio: Veolia Water Technologies Iberica ha recentemente completato un retrofit per Suministros de Agua La Oliva, l'azienda idrica municipale che rifornisce Corralejo a Fuerteventura, nelle Isole Canarie in Spagna. Costruito attorno alle pompe ad alta pressione APP di Danfoss e ai dispositivi di recupero energetico iSave, l'impianto di 2.000 m3 riduce il consumo energetico del comune del 57%.
- Ingombro compatto ed efficiente: la gamma Danfoss per le soluzioni Plug-and-Play è unica in termini di compattezza ed efficienza:
- Le pompe APP offrono un'efficienza ad alta pressione per m3 molto maggiore rispetto a qualsiasi altro tipo di pompa, soprattutto se confrontate con le pompe centrifughe tradizionali.
- Il design 3 in 1 di iSave ERDs combina uno scambiatore di pressione, una pompa booster e un motore per un recupero di energia estremamente compatto.
- Robusta affidabilità: facile manutenzione in loco e gli intervalli di manutenzione più lunghi del settore.
- Tempi di consegna brevi: molte delle pompe Danfoss APP e degli ERD iSave più comunemente utilizzati negli impianti SWRO containerizzati sono disponibili per la consegna immediata o con tempi di consegna relativamente brevi. Assicurati di controllare l'inventario e i tempi di consegna con il tuo rappresentante Danfoss in caso di problemi di pianificazione acuti.
Prodotti correlati:
Pompe ad alta pressione Danfoss APP Dispositivi
Di recupero dell'energia iSave ERD
MPE
VLT® Aqua Drive FC 202
DST40i
Per maggiori informazioni contattare:
Stefano Frega
Sales Engineer, HPP Sales Italy
Ph: +39 366 6167946
Email: stefano.frega@danfoss.com
Casi di studio
Contatti
Per maggiori informazioni contattare:
Stefano Frega
Sales Engineer, HPP Sales Italy
Mobile: +39 366 6167946
Email: stefano.frega@danfoss.com
Riccardo Bastero
Business developer settore Water & Waste Water- Divisione Drives
Mobile: +39 334 6588067
E-mail: riccardo.bastero@danfoss.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/riccardo-bastero/