Irrigazione efficiente e sostenibile
Con l'accesso alle risorse idriche sempre più scarso in alcune regioni del mondo, l'irrigazione efficiente e sostenibile sta diventando sempre più importante. Si tratta di fornire acqua sufficiente per ottenere la massima resa delle colture senza utilizzare più acqua ed energia dello stretto necessario. I convertitori di frequenza e i sensori di pressione Danfoss adattano la pressione o la portata alle esigenze effettive. Le funzioni del software applicativo integrato aiutano a proteggere il sistema di tubazioni limitando l'aumento di pressione, riducendo così le perdite, e a ridurre il consumo energetico.
La soluzione definitiva per ridurre il consumo energetico è l'utilizzo di pompe ad energia solare. Danfoss Drives ha sviluppato una serie di inverter dedicata proprio a questo scopo. La gamma di prodotti VACON® comprende un incapsulamento appositamente progettato per questo ambiente e un software avanzato, che consente il funzionamento anche quando le nuvole bloccano parzialmente la luce del sole per raggiungere i pannelli fotovoltaici.

Irrigazione ottimale per la Jurex srl
Utilizzando i VLT® AQUA Drives per controllare le pompe di irrigazione, è possibile adattare la pressione e la portata dell'impianto alla domanda corrente. Ciò si traduce in un significativo risparmio energetico.
Documentazione

Unità VLT® AQUA di nuova generazione
Scopri di più su come ottenere una gestione energetica e un flusso d'acqua ottimali.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3000, trasmettitori di pressione per uso genericoIl trasmettitore MBS 3000 è progettato per essere utilizzato in quasi tutte le applicazioni industriali garantendo una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
La gamma di trasmettitori di pressione flessibili copre tutti i segnali di uscita standard. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter VLT® AQUA Drive FC 202Il VLT® AQUA Drive FC 202 controlla tutti i tipi di pompe ed è dotato di un controllore in cascata.