Desalinizzazione sostenibile con la massima efficienza energetica
Secondo l'ONU, la scarsità d'acqua è una delle principali sfide attuali e future che il mondo deve affrontare. La necessità di trovare soluzioni sostenibili per nuovi approvvigionamenti di acqua dolce è urgente: soluzioni che permettano di ottenere acqua dolce direttamente dall'acqua salata, a basso costo e con un impatto minimo sul clima e sulla natura.
Grazie alla sua elevata efficienza energetica e alla sua affidabilità, l'osmosi inversa dell'acqua di mare (SWRO) è una delle soluzioni più sostenibili e convenienti per convertire l'acqua di mare in acqua dolce potabile. Allo stesso tempo, la tecnologia SWRO si sta sviluppando rapidamente per migliorare l'efficienza energetica e supportare la produzione di acqua dolce su larga scala.
Caratteristiche e vantaggi
Consumo energetico estremamente ridotto
Bassissimi costi di manutenzione
Facile utilizzo
Manutenzione minima e con lunghi intervalli
Ingombro ridotto ma efficace, compatto e leggero
Danfoss è alla guida dell'innovazione SWRO
Danfoss si impegna a supportare il settore della desalinizzazione sostenibile con soluzioni SWRO a elevata efficienza energetica. La gamma di prodotti comprende quattro tecnologie principali, tra cui pompe ad alta pressione, convertitori di frequenza AC, dispositivi di recupero dell'energia e dispositivi di controllo della pressione e dei fluidi. Insieme a soluzioni di purificazione dell'acqua altamente efficienti e durature, questi prodotti consentono un risparmio energetico fino al 65% rispetto ai tradizionali sistemi a pompe centrifughe senza dispositivi di recupero dell'energia e convertitori di frequenza.

Via terra, via mare: ovunque
Su larga scala, gli impianti a osmosi inversa sono in grado di fornire acqua dolce a intere città, mentre le soluzioni compatte sono ideali per l'approvvigionamento di acqua pulita a hotel e resort, navi e strutture offshore.

La sfida di oggi, l'opportunità di domani
L'acqua è essenziale per la vita. La carenza di acqua dolce ha stimolato l'innovazione per trovare soluzioni efficienti e rispettose del clima che trasformino l'acqua di mare in acqua dolce e pulita.
L'osmosi inversa è la tecnologia principale. È semplice, affidabile e richiede meno energia rispetto ad altre tecniche di desalinizzazione.

Creare un futuro sostenibile con l'acqua di mare
Risparmio del 65% sui sistemi di desalinizzazione con le pompe ad alta pressione Danfoss, i trasmettitori di pressione Danfoss, i convertitori di frequenza Danfoss e i dispositivi di recupero dell'energia (iSave) Danfoss rispetto agli impianti di desalinizzazione con pompe centrifughe e senza dispositivi di recupero dell'energia e convertitori di frequenza.

Acciona e Danfoss creano la SWRO innovativa
Le soluzioni tecnologicamente avanzate hanno permesso ad Acciona di creare un innovativo impianto di desalinizzazione modulare a osmosi inversa dell'acqua di mare (SWRO) per la raffineria Sarlux in Sardegna, riducendo il consumo energetico rispetto alle soluzioni tradizionali.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trasmettitore di pressione in titanio DST P40I per l'uso in ambienti corrosivi e con fluidi aggressiviPer l'uso in ambienti corrosivi e con fluidi aggressivi, Danfoss offre il robusto trasmettitore di pressione DST P40I in titanio e con elemento di rilevamento della pressione in ceramica. Il DST P40I è ottimizzato per l'uso in applicazioni quali sistemi di desalinizzazione, raffreddamento ad acqua marina e trattamento chimico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Apparati di recupero di energiaIl dispositivo di recupero dell’energia (ERD) iSave è stato progettato per le applicazioni a osmosi inversa dell’acqua di mare (SWRO), terrestri o marittime, nuove o esistenti, ed è disponibile per diverse portate.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter VLT® AQUA Drive FC 202Il VLT® AQUA Drive FC 202 controlla tutti i tipi di pompe ed è dotato di un controllore in cascata.
Contatti
Per ulteriori informazioni, Contattaci.