Raffreddamento di processo

  • Panoramica
  • Prodotti
  • Contatti

Raffreddamento di precisione con tecnologia a inverter

Descrizione dell'applicazione

In molti processi industriali i macchinari o i processi generano calore che richiede raffreddamento, per proteggere le attrezzature e/o per garantire che il prodotto fabbricato sia della qualità richiesta. L'unità di raffreddamento del processo viene utilizzata per raffreddare, estrarre l'umidità o regolare la temperatura del processo di produzione.

Un buon esempio di questa necessità di raffreddamento durante la produzione si trova nell'industria della plastica, dove i macchinari a iniezione riscaldano il polimero plastico per consentirne lo stampaggio o l'estrusione. Nello stampaggio per soffiaggio di film plastici, il controllo della temperatura del film estruso è importante, poiché influisce sulla qualità e sullo spessore della pellicola. 

L'attrezzatura di raffreddamento può essere di diversi tipi, a seconda che l'aria o il liquido sia il mezzo di raffreddamento, che richiede un controllo preciso della temperatura. Spesso il sistema di raffreddamento deve essere molto flessibile per consentire ai macchinari industriali di utilizzare lo stesso sistema di raffreddamento in processi diversi. Ad esempio, una macchina per lo stampaggio per soffiaggio di film plastico può produrre film sottili, pertanto il punto di regolazione della temperatura deve essere relativamente alto (tipicamente 20 °C). La stessa macchina può anche produrre film plastici più spessi, ma in questo caso il punto di regolazione della temperatura deve essere inferiore.

Oltre alla necessità di mantenere diversi setpoint di temperatura durante un processo di produzione, i raffreddatori di processo devono essere in grado di mantenere una temperatura stabile in corrispondenza del setpoint nonostante la variazione della temperatura ambiente.

Perché scegliere i compressori a velocità variabile Danfoss per il raffreddamento di processo?

Utilizzando il compressore inverter Danfoss, un compressore affidabile combinato con un convertitore di frequenza prequalificato, è possibile affrontare le sfide poste dalle applicazioni di produzione come quelle sopra descritte.

Le soluzioni a velocità variabile si adattano molto rapidamente alla domanda di raffreddamento e mantengono il processo a un punto di regolazione preciso (±0,2 °C) nonostante le variazioni della temperatura ambiente. Se è necessario modificare i parametri di processo, è possibile un controllo della temperatura agevole e molto preciso, come mostrato di seguito in un confronto tra un sistema di controllo chiuso utilizzando compressori inverter e l'uso della tradizionale tecnologia di compressore on-off.

Oltre al controllo preciso della temperatura, le soluzioni con compressore a velocità variabile saranno più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alla tradizionale tecnologia on-off, specialmente quando funzionano a carico parziale.

Quali sono i vantaggi per i tuoi clienti quando scelgono i compressori inverter Danfoss?

  • I compressori sono in grado di mantenere temperature stabili e precise, migliorando l'affidabilità dei processi e delle apparecchiature 
  • Riduzione dei costi legati ai tempi di fermo 
  • Il funzionamento a carico parziale incrementa l'efficienza complessiva del sistema 
  • La richiesta di corrente di avviamento è bassa
  • Si ottengono notevoli risparmi energetici

I vantaggi più importanti per i clienti

  • Controllo preciso della temperatura con un'approssimazione di ±0,2°C, per migliorare i processi, la qualità dei prodotti e la durata delle apparecchiature

Vantaggi addizionali

  • Possibilità di innovazione e sviluppo di nuove tecnologie.
  • Maggiore quota di mercato grazie a prodotti più innovativi 
  • Maggiore capacità di espansione e crescita.

Prodotti

  • if (isSmallPicture) { Compressore inverter alternativo  VTZ; } else if (isBigColumns) { Compressore inverter alternativo  VTZ } else { Compressore inverter alternativo  VTZ }
    Compressore inverter alternativo VTZ

    I compressori alternativi inverter Danfoss evitano sistemi sovradimensionati e cicli brevi. Il compressore si adatta automaticamente al carico attuale. Combinando un efficiente compressore alternativo Danfoss Maneurop® con un Danfoss Drive, l'azienda fornisce un pacchetto innovativo e intelligente che utilizza la tecnologia a velocità variabile per garantire un'efficienza superiore nell'intero ciclo operativo di refrigerazione di precisione.

  • if (isSmallPicture) { Compressori scroll con inverter VRJ Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressori scroll con inverter VRJ Danfoss } else { Compressori scroll con inverter VRJ Danfoss }
    Scroll con inverter - VRJ

    Soluzioni con compressore scroll inverter per applicazioni di condizionamento aria commerciale e raffreddamento di processo. R410A, unità singole. VSH: compressori scroll inverter commerciali di prima generazione con variatore di frequenza CDS302. VZH: compressori scroll inverter commerciali di seconda generazione con variatore di frequenza CDS303. VRJ: primi compressori scroll inverter residenziali alta gamma con variatore di frequenza CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TT - Danfoss } else { Turbocor® - TT - Danfoss }
    Turbocor® - TTS

    I compressori oil-free Danfoss Turbocor® modello TTS sono disponibili in quattro diversi modelli che vanno da 60 tonnellate a 200 tonnellate/da 200 a 700 kW con refrigeranti R134a o R513A a basso GWP.

  • if (isSmallPicture) { Compressori scroll con inverter VSH Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressori scroll con inverter VSH Danfoss } else { Compressori scroll con inverter VSH Danfoss }
    Scroll con inverter - VSH

    Soluzioni con compressore scroll inverter per applicazioni di condizionamento aria commerciale e raffreddamento di processo. R410A, unità singole. VSH: compressori scroll inverter commerciali di prima generazione con variatore di frequenza CDS302. VZH: compressori scroll inverter commerciali di seconda generazione con variatore di frequenza CDS303. VRJ: primi compressori scroll inverter residenziali alta gamma con variatore di frequenza CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Scroll con inverter - VZH - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scroll con inverter - VZH - Danfoss } else { Scroll con inverter - VZH - Danfoss }
    Scroll con inverter - VZH

    Il compressore scroll inverter VZH di Danfoss offre efficienza e affidabilità. Oltre il 30% di risparmio energetico è possibile con le soluzioni rooftop, chiller, sistemi di controllo chiusi, ecc.

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci.