Unità monoblocco

  • Panoramica
  • Prodotti
  • Contatti

Per un raffreddamento sicuro ed efficiente dei data center

Il raffreddamento delle apparecchiature IT nei data center rappresenta una sfida crescente per operatori e progettisti. La gestione dell'energia elettrica è la sfida principale, con un consumo energetico e carichi termici che crescono di pari passo con la densità dei server. Affrontare queste sfide è essenziale per garantire la sicurezza e la disponibilità dei dati. 

Tecnologia di raffreddamento data center: 

Altri importanti fattori nelle soluzioni di raffreddamento dei data center sono:

  • Ottimizzazione dei costi: il raffreddamento può rappresentare fino al 50% del costo energetico complessivo in un data center 

  • Controllo preciso dell'umidità e migliore controllo dell'elettricità statica
  • Corrente di avviamento minima per situazioni in cui la rete elettrica è sensibile al carico, tempi di fermo macchina ridotti e maggiore durata del sistema nell'insieme

Perché scegliere i nostri compressori a velocità variabile per il raffreddamento di processo?

Il primo grande vantaggio è il risparmio energetico complessivo. 

Altri vantaggi per l'utente includono:

  • Flessibilità con compressore combinato e free cooling 
  • Adattamento rapido e agevole alle variazioni di carico; la tecnologia inverter Danfoss modula il raffreddamento tra il 25 e il 100%, risparmiando notevoli quantità di energia, soprattutto nel funzionamento a carico parziale. L'esperienza dimostra che è possibile risparmiare fino al 50% di energia. Ciò riduce significativamente i valori PUE (rapporto tra energia fornita al data center ed energia assorbita dall'infrastruttura IT) (vedere Figura 1).

Figura 1: Potenziale risparmio energetico in un'unità monoblocco dotata di un singolo compressore inverter rispetto a un'unità dotata di un compressore a velocità fissa.

  • I miglioramenti di efficienza energetica effettivi varieranno a seconda della progettazione del data center e della configurazione dei sistemi di raffreddamento. Tuttavia, la recente esperienza ha dimostrato che l'installazione di una soluzione con compressore a velocità variabile VSH in un'unità che in precedenza utilizzava compressori tradizionali on-off può ridurre il consumo energetico annuo dell'unità di raffreddamento fino al 50%. I compressori scroll inverter Danfoss sono le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico attualmente disponibili sul mercato.
  • Controllo della temperatura stabile e preciso, con adattamento costante e continuo al carico di raffreddamento richiesto. Qualunque sia la variazione della temperatura ambiente o della temperatura esterna, il sistema può mantenere una temperatura di setpoint entro ±0,2 °C grazie al sistema di modulazione della capacità (vedere le figure seguenti).
  • La rumorosità ridotta in condizioni di carico parziale facilita l'integrazione dell'unità nell'ambiente circostante.
  • La corrente di avviamento ridotta è un ulteriore vantaggio delle tecnologie a velocità variabile, poiché il compressore raramente necessita di avviarsi a pieno carico e poiché l'inverter Danfoss dispone di un avviamento graduale con una corrente di spunto molto bassa. Questo vantaggio risolve i problemi che sorgono nelle aree in cui l'energia elettrica è instabile, evitando un picco della domanda.

Prodotti

  • if (isSmallPicture) { Compressore inverter alternativo  VTZ; } else if (isBigColumns) { Compressore inverter alternativo  VTZ } else { Compressore inverter alternativo  VTZ }
    Compressore inverter alternativo VTZ

    I compressori alternativi inverter Danfoss evitano sistemi sovradimensionati e cicli brevi. Il compressore si adatta automaticamente al carico attuale. Combinando un efficiente compressore alternativo Danfoss Maneurop® con un Danfoss Drive, l'azienda fornisce un pacchetto innovativo e intelligente che utilizza la tecnologia a velocità variabile per garantire un'efficienza superiore nell'intero ciclo operativo di refrigerazione di precisione.

  • if (isSmallPicture) { Compressori scroll con inverter VRJ Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressori scroll con inverter VRJ Danfoss } else { Compressori scroll con inverter VRJ Danfoss }
    Scroll con inverter - VRJ

    Soluzioni con compressore scroll inverter per applicazioni di condizionamento aria commerciale e raffreddamento di processo. R410A, unità singole. VSH: compressori scroll inverter commerciali di prima generazione con variatore di frequenza CDS302. VZH: compressori scroll inverter commerciali di seconda generazione con variatore di frequenza CDS303. VRJ: primi compressori scroll inverter residenziali alta gamma con variatore di frequenza CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TT - Danfoss } else { Turbocor® - TT - Danfoss }
    Turbocor® - TTS

    I compressori oil-free Danfoss Turbocor® modello TTS sono disponibili in quattro diversi modelli che vanno da 60 tonnellate a 200 tonnellate/da 200 a 700 kW con refrigeranti R134a o R513A a basso GWP.

  • if (isSmallPicture) { Compressori scroll con inverter VSH Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressori scroll con inverter VSH Danfoss } else { Compressori scroll con inverter VSH Danfoss }
    Scroll con inverter - VSH

    Soluzioni con compressore scroll inverter per applicazioni di condizionamento aria commerciale e raffreddamento di processo. R410A, unità singole. VSH: compressori scroll inverter commerciali di prima generazione con variatore di frequenza CDS302. VZH: compressori scroll inverter commerciali di seconda generazione con variatore di frequenza CDS303. VRJ: primi compressori scroll inverter residenziali alta gamma con variatore di frequenza CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Scroll con inverter - VZH - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scroll con inverter - VZH - Danfoss } else { Scroll con inverter - VZH - Danfoss }
    Scroll con inverter - VZH

    Il compressore scroll inverter VZH di Danfoss offre efficienza e affidabilità. Oltre il 30% di risparmio energetico è possibile con le soluzioni rooftop, chiller, sistemi di controllo chiusi, ecc.

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci.