Costi di installazione e di esercizio ridotti nei chiller
Componente chiave del sistema HVAC, un chiller raffredda l'acqua o il fluido termovettore utilizzati per raffreddare e deumidificare l'aria negli edifici o nei processi industriali. Si tratta di un'unità montata in fabbrica che raffredda l'acqua o il fluido termovettore utilizzando un evaporatore e che dispone di un condensatore interno o remoto con controlli appropriati. Il condensatore può essere raffreddato ad acqua o ad aria. Un chiller basato su un progetto di questo tipo presenta una varietà di applicazioni, dal raffreddamento di spazi alle finalità del processo.
Un tipico chiller modulare utilizza compressori tandem a velocità fissa per fornire una certa capacità di carico parziale per il sistema modulare. Queste unità condividono lo stesso sistema idrico per fornire acqua raffreddata o riscaldata all'edificio.
Danfoss offre la possibilità di utilizzare un solo compressore a velocità variabile invece di un tandem a velocità fissa per soddisfare meglio i requisiti di capacità dell'unità chiller modulare.
Perché scegliere i compressori a velocità variabile Danfoss per i chiller modulari?
Per l’utente finale:
- Utilizzando la soluzione con compressore inverter Danfoss, l'unità avrà un'efficienza energetica stagionale nettamente migliore, offrendo risparmi energetici tutto l'anno. Il potenziale di risparmio energetico in entrambe le modalità di riscaldamento e raffreddamento è illustrato nel grafico seguente in funzione della temperatura ambiente:
Per gli OEM:
- Utilizzando un compressore inverter, il design dell'unità può essere semplificato per fornire una capacità di uscita continua su tutto l'intervallo di velocità. Il costruttore può offrire all'utente finale opzioni flessibili come:
- Soluzione a velocità variabile completa, in cui tutte le unità utilizzano compressori a velocità variabile per ottenere la migliore efficienza e modulazione.
- Una soluzione che utilizza una combinazione di compressori a velocità variabile con altri moduli compressori a velocità fissa consente un buon miglioramento dell'efficienza energetica pur mantenendo costi competitivi.
- È possibile ottenere una riduzione dei costi perché possono essere necessari meno componenti, come più compressori a velocità fissa, relè e pressostati; anche la quantità di tubazioni richieste sarà inferiore.
- Le unità chiller modulari che utilizzano i compressori a velocità variabile Danfoss offrono inoltre ai costruttori l'opportunità di offrire un'alternativa alle unità VRF.
- Il design dei chiller a velocità variabile VZH consente inoltre ai costruttori di offrire soluzioni innovative e differenziate che possono migliorare l'immagine del prodotto e del marchio, invece di unità che utilizzano la tradizionale tecnologia on-off del compressore.
Quali sono gli altri vantaggi per i tuoi clienti quando scelgono i compressori inverter Danfoss?
- Costi di installazione ridotti: grazie all'adattamento più reattivo alla domanda di raffreddamento, il produttore o l'installatore ha la possibilità di eliminare o ridurre le dimensioni dei serbatoi dell'acqua buffer, con un significativo risparmio sui costi e una riduzione degli ingombri
- Minore rumorosità: in condizioni di carico parziale, specialmente durante la notte, i chiller che utilizzano una soluzione a velocità variabile avranno livelli di rumorosità inferiori rispetto ai tradizionali sistemi di compressori on-off sia durante il funzionamento che nelle fasi di avviamento
- Breve periodo di ammortamento: il periodo di ammortamento con questa tecnologia innovativa può essere anche di soli 2 anni per il cliente finale
- Impatto ambientale ridotto: impatto ambientale ridotto con il refrigerante R410A
I vantaggi più importanti per i clienti
- Risparmi energetici
- Costi di installazione ridotti
Prodotti in evidenza
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressore inverter alternativo VTZI compressori alternativi inverter Danfoss evitano sistemi sovradimensionati e cicli brevi. Il compressore si adatta automaticamente al carico attuale. Combinando un efficiente compressore alternativo Danfoss Maneurop® con un Danfoss Drive, l'azienda fornisce un pacchetto innovativo e intelligente che utilizza la tecnologia a velocità variabile per garantire un'efficienza superiore nell'intero ciclo operativo di refrigerazione di precisione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scroll con inverter - VRJSoluzioni con compressore scroll inverter per applicazioni di condizionamento aria commerciale e raffreddamento di processo. R410A, unità singole. VSH: compressori scroll inverter commerciali di prima generazione con variatore di frequenza CDS302. VZH: compressori scroll inverter commerciali di seconda generazione con variatore di frequenza CDS303. VRJ: primi compressori scroll inverter residenziali alta gamma con variatore di frequenza CDS801.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTSI compressori oil-free Danfoss Turbocor® modello TTS sono disponibili in quattro diversi modelli che vanno da 60 tonnellate a 200 tonnellate/da 200 a 700 kW con refrigeranti R134a o R513A a basso GWP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scroll con inverter - VSHSoluzioni con compressore scroll inverter per applicazioni di condizionamento aria commerciale e raffreddamento di processo. R410A, unità singole. VSH: compressori scroll inverter commerciali di prima generazione con variatore di frequenza CDS302. VZH: compressori scroll inverter commerciali di seconda generazione con variatore di frequenza CDS303. VRJ: primi compressori scroll inverter residenziali alta gamma con variatore di frequenza CDS801.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scroll con inverter - VZHIl compressore scroll inverter VZH di Danfoss offre efficienza e affidabilità. Oltre il 30% di risparmio energetico è possibile con le soluzioni rooftop, chiller, sistemi di controllo chiusi, ecc.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.