Semplice soluzione basata su app per i proprietari di negozi di alimentari
L'app ProsaLink, abbinata al dispositivo di connettività PR-SC4, è una soluzione intuitiva per il monitoraggio della temperatura in tempo reale e la registrazione automatica dei dati, combinata con notifiche di allarme per agire immediatamente.
È possibile collegare a un dispositivo fino a quattro apparecchiature, tra cui celle frigorifere, banchi frigo, frigoriferi o congelatori. Inoltre, si può avere nella stessa app una panoramica immediata di tutte le apparecchiature collegate tra i vari siti.
Vantaggi



Scopri la nostra soluzione di monitoraggio
Come funziona
1 - Acquista il kit Prosa dal tuo installatore
Scegli con l'installatore se è necessario il kit PR-SC4K per Modbus o per la connessione diretta.
Tutto ciò di cui hai bisogno per monitorare la tua attrezzatura di refrigerazione è in un unico pacchetto: hardware di connettività e scatola di protezione, contatti porta e sensori di temperatura, antenna.
2 - Lascia che sia un installatore professionista a installarlo
È possibile collegare fino a 4 apparecchiature a un dispositivo PR-SC4 Direct e 1 apparecchiatura con una connessione Modbus.
3 - Scarica l'app e monitora la tua attività
Facile panoramica su tutti i siti, le apparecchiature, persino su paesi e regioni comodamente sul tuo cellulare e sul PC.
Al termine della prova gratuita, all'utente verrà chiesto di abbonarsi al servizio di monitoraggio. I pagamenti saranno ricorrenti a meno che l'abbonamento non venga annullato.
L'utente riceverà automaticamente una notifica di promemoria tramite l'app mobile che comunica la data di inizio dell'abbonamento.
La mancata sottoscrizione comporterà la cancellazione del servizio e la disconnessione della rete dati.
Video
ProsaLink permette un semplice monitoraggio della temperatura basato su app, allarmi e HACCP per i proprietari di negozi di generi alimentari. ProsaLink tiene sotto controllo i prodotti deperibili 24 ore su 24 e aiuta a prevenire le perdite di cibo.
Guarda i video nella playlist e inizia a usare la tua app per monitorare i tuoi impianti di refrigerazione.
1. Registrazione di utenti e dispositivi
2. Configurazione del dispositivo
3. Gestione dell'account
4. Cloud e dati in tempo reale
5. Panoramica HACCP
6. Allarmi e notifiche
Contatta un installatore per procurarti l'apparecchiatura
Contatta un installatore nella tua area per avere maggiori informazioni e acquistare un kit.