Lavora meglio. Esegui la diagnostica a distanza prima di visitare il sito
Una volta installata la soluzione Prosa IoT per negozi di generi alimentari, è possibile accedere in remoto sull'app ProsaLink a tutti i dati che servono sul sistema. In questo modo è possibile intervenire preventivamente, ridurre i tempi di inattività e gli sprechi alimentari, oltre che risparmiare tempo e denaro.
Come funziona
Scarica l'app e inizia il monitoraggio
Con un conveniente abbonamento mensile pagato dal tuo cliente, potrai monitorare tutti gli impianti di refrigerazione collegati tramite un telefono cellulare e un PC in tutti i siti, regioni o persino paesi. Con il tuo login, puoi anche accedere a più funzionalità per aiutarti ad eseguire la manutenzione remota.
Al termine della prova gratuita, all'utente verrà chiesto di abbonarsi al servizio di monitoraggio. I pagamenti dovranno avvenire su base periodica a meno che l'abbonamento non venga annullato.
L'utente riceverà automaticamente una notifica di promemoria attraverso l'applicazione mobile che notifica la data di inizio dell'abbonamento.
La mancata sottoscrizione comporterà il decadimento del servizio e la disconnessione della rete dati.
Installazione
Kit
Al momento dell'installazione, è possibile selezionare il kit Modbus o il kit Direct. Tutto ciò di cui hai bisogno è nel pacchetto.
Accessori
Sensori di temperatura in gomma termoplastica con cavo da 8,5 m; antenna con cavo da 2 m
Video
ProsaLink permette un semplice monitoraggio della temperatura basato su app, allarmi e HACCP per i proprietari di negozi di generi alimentari. ProsaLink tiene sotto controllo i prodotti deperibili 24 ore su 24 e aiuta a prevenire le perdite di cibo.
Guarda i video nella playliste inizia a usare la tua app per monitorare i tuoi impianti di refrigerazione.
1. Registrazione di utenti e dispositivi
2. Configurazione del dispositivo
3. Gestione dell'account
4. Cloud e dati in tempo reale
5. Panoramica HACCP
6. Allarmi e notifiche
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuale d‘uso | Danfoss Prosa Telemetry Solution - ProsaLink via PR-SC4K Direct and PR-SC4K Modbus | Tedesco; Francese; Italiano; Polacco; Portoghese | Multiplo | 13 feb, 2020 | 167.3 KB | |
Guida all’installazione | Danfoss Prosa Telemetry Solution, type PR-SC4K Direct | Tedesco; Francese; Italiano; Polacco; Portoghese | Multiplo | 02 mag, 2024 | 733.6 KB | |
Guida all’installazione | Danfoss Prosa Telemetry Solution, type PR-SC4K Modbus | Tedesco; Francese; Italiano; Polacco; Portoghese | Multiplo | 25 apr, 2024 | 863.6 KB | |
Scheda tecnica | Telemetry device PR-SC4 | Ucraino | Ucraina | 16 set, 2021 | 790.6 KB | |
Scheda tecnica | Telemetry device PR-SC4 | Inglese | Multiplo | 27 mag, 2019 | 647.7 KB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ ControlL'Optyma™ Control è un regolatore per celle frigorifere appositamente progettato per la sicurezza, la protezione, il controllo e la facilità di installazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ERC - Controlli multiuso della temperaturaL'ERC è un regolatore multiuso per la refrigerazione che permette la gestione della temperatura e lo sbrinamento. Abbattendo i costi totali, soddisfa i requisiti delle odierne applicazioni commerciali avanzate.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EET – Termostati elettroniciI termostati elettronici EET sono progettati per aumentare l'efficienza e migliorare l'affidabilità delle attrezzature per la ristorazione.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle frigorifereLe soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vetrine refrigerateDanfoss offre una vasta gamma di soluzioni per vetrine refrigerate. Scopri di più sui nostri componenti per frigoriferi con porte in vetro commerciali qui.