NeoCharge: Massimizza le prestazioni dell'impianto ad ammoniaca

  • Panoramica
  • Video
  • Documentazione
  • Contatti

La valida soluzione a bassa carica

NeoCharge è una novità assoluta nel campo della refrigerazione industriale. Questa tecnologia, unica ma semplice, riduce la carica tanto nei sistemi nuovi quanto in quelli esistenti. Grazie alla facilità di installazione in qualsiasi tipo di sistema, NeoCharge offre una soluzione pratica per ottenere una carica bassa. 

Presentazione di NeoCharge: Riduzione dei costi energetici e aumento della capacità con la stessa carica 

Con NeoCharge i sistemi a espansione diretta (DX) possono funzionare senza surriscaldarsi. Nei sistemi allagati tradizionali, la soluzione riduce il ricircolo al minimo possibile mantenendo elevate le prestazioni del sistema. In breve, NeoCharge è una soluzione completa capace di cambiare gli standard in materia di bassa carica: 

  • Taglio fino al20% dei costi dell'energia 
  • Aumentare la capacità della cella frigorifera fino al 40% utilizzando la stessa carica di refrigerante 
  • Facile da installare,  soluzione plug n’ play 
  • Compatibile con qualsiasi impianto di refrigerazione ad ammoniaca 
  • Retrofit di sistemi esistenti o implementazione in nuove realizzazioni 

Sistema a carica bassa. Potenzia la tua attività.

Questo video include un caso di studio di retrofit che dimostra il suo impatto sulle prestazioni del sistema e sull'efficienza energetica.

Come funziona NeoCharge nei sistemi DX e di ricircolo 

NeoCharge è una soluzione completa per ottimizzare l'impianto di refrigerazione industriale. Comprende sensori,valvole di regolazione e regolatore elettronico.

Nei sistemi a espansione diretta (DX) NeoCharge elimina il surriscaldamento facendo funzionare gli evaporatori in modo molto più stabile e controllato. In altre parole, l'ammoniaca ritorna dagli evaporatori con surriscaldamento nullo o leggermente umida. 

Nei sistemi a ricircolo la soluzione NeoCharge fornisce un rapporto di ricircolo basso, stabile e controllabile, indipendentemente dalle condizioni mutevoli. Ciò riduce la carica di ammoniaca del 30-40% nei sistemi esistenti o persino di più in quelli nuovi.  

Panoramica del prodotto:

Regolatore NeoCharge 

La tecnologia NeoCharge, alimentata dal regolatore EKE450, controlla in modo intelligente il flusso di refrigerante per prestazioni di raffreddamento ottimali. Questo sistema avanzato può funzionare con una singola valvola di iniezione o con un evaporatore completo, garantendo flessibilità e adattabilità. Il design plug'n'play e i requisiti di configurazione minimi semplificano l'installazione. Inoltre, le caratteristiche di sicurezza integrate garantiscono un funzionamento continuo, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando l'operatività dell'impianto. 

Sensore NeoCharge 

Il sensore riscaldato NeoCharge monitora accuratamente le condizioni dell'evaporatore, fornendo informazioni in tempo reale sulla qualità del refrigerante. Questo sensore compatto e facile da installare è ideale per il retrofit del sistema, migliorando le prestazioni dei raffreddatori ad aria industriali esistenti.

Valvole NeoCharge 

La compatibilità di NeoCharge si estende ai tradizionali sistemi di circolazione a pompa (CCR) con l'aggiunta di nuovi moduli funzionali PWM (Pulse Width Modulation). Questi moduli possono essere facilmente integrati con le piattaforme ICF esistenti, offrendo maggiore flessibilità e possibilità di applicazione. L'impianto è inoltre compatibile con le valvole ICM e AKVA, il che ne amplia ulteriormente la versatilità. 

Ulteriori informazioni sono disponibili qui

Diamo nuova vita agli impianti ad ammoniaca con Danfoss 

Da oltre 150 anni, l'ammoniaca è il refrigerante più affidabile al mondo. Con NeoCharge dai una seconda vita all'impianto ad ammoniaca riducendo la carica, aumentando le prestazioni dell'impianto e garantendo l'efficienza energetica.  

Ma non è l'unica cosa che possiamo fare per te. Da leader internazionale nella tecnologia di refrigerazione ad ammoniaca, Danfoss continua a svolgere un ruolo chiave per l'applicazione sicura e ad alta efficienza energetica della refrigerazione ad ammoniaca. 

Scopri altre soluzioni per impianti ad ammoniaca

Video

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Materiale promozionale Introducing NeoCharge: Cut energy costs and increase capacity Tedesco Multiplo 29 set, 2024 2.8 MB .pdf
Materiale promozionale Introducing NeoCharge: Cut energy costs and increase capacity Inglese Multiplo 13 set, 2024 528.4 KB .pdf
Brochure NeoCharge - take the shortcut to low-charge Inglese Multiplo 16 set, 2024 2.1 MB .pdf
Brochure NeoCharge - take the shortcut to low-charge Francese Frankrike 25 feb, 2025 7.9 MB .pdf
Brochure NeoCharge - take the shortcut to low-charge Tedesco Multiplo 29 set, 2024 16.1 MB .pdf

Contatti

Prenota una presentazione di 15 minuti di NeoCharge

Se hai domande su NeoCharge, hai bisogno di una consulenza esperta o desideri scoprire le opportunità di partnership, contattaci. 

Lorenzo Angolani, Direttore dello sviluppo delle vendite 

Refrigerazione industriale - Globale, Danfoss Climate Solutions 

Contattaci

*
*
*
*
*
*

Please read our data privacy policy.