Soluzioni a CO₂ pompata
Danfoss presenta la soluzione a CO2. pompata
Investendo oggi in un sistema di raffreddamento secondario a CO2. sarà possibile proteggersi dall’aumento dei prezzi dell'energia nei prossimi 10-15 anni.
Una ricerca ha dimostrato che un impianto di refrigerazione che utilizza CO2. come fluido non è più costoso di un sistema installato che utilizza un fluido termo vettore/glicol a base d'acqua.
Per una società di installazione esperta può essere più economico realizzare un impianto di refrigerazione da 500 kW per la conservazione del freddo utilizzando CO2. rispetto a un sistema di raffreddamento secondario ad acqua. Alcuni esempi hanno dimostrato che il risparmio sull'installazione può arrivare fino al 12% utilizzando un sistema di refrigerazione a CO2.
Danfoss offre un'ampia gamma di valvole e regolatori per ammoniaca e CO2. nelle applicazioni di raffreddamento secondario e a cascata, tra cui la premiata soluzione di controllo ICF e le valvole di regolazione ICM, nonché nuove ed esclusive soluzioni di controllo per la CO2. pompata con le valvole di espansione elettronica AKV.
Prodotti
Trova prodotti adatti alla soluzione a CO2. pompata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Piattaforma Flexline™La piattaforma Flexline™ è sinonimo di flessibilità nel settore della refrigerazione industriale. Basato su un concetto di design modulare, ogni prodotto offre una varietà di vantaggi, tra cui semplice selezione, installazione e manutenzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole motorizzate ICM Flexline™Le valvole motorizzate ICM della serie ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.